Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding Raman Rxn-45 sonde, zijaanzicht, naar rechts gericht

Raman Rxn-45 sonde

De ultieme compatibiliteit voor bioproces-productie

KR45
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Raman spectroscopy

  • Laser wavelength


    785 nm, 1000 nm

  • Spectral coverage

    Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.

  • Maximum laser power into probehead (mW)

    <499

  • Sample interface

    Temperature: -30 to 150 °C
    Temperature ramp: ≤30 °C/min

  • Pressure

    Max pressure (psig): 200

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available
    Surface finish: Ra 15 with electropolish
    Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible

  • Fiber optic cable

    Cable sold separately

  • Length

    120 mm

  • Diameter (mm)

    12

  • Sterilization method

    CIP/SIP