Overzicht specificaties
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-40°C...400°C
(-40°F...752°F) -
Pressure measuring range
100mbar...16bar
(1.5psi...230 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Max. meetafstand
160m (525ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium,
PTFE -
Measuring cell
100 mbar...16 bar
(40 inH20...240 psi)
Toepassingsgebied
De Deltabar FMD77 verschildruktransmitter met metalen sensor gebruikt een eenzijdig voorzetmembraan of voorzetmembranen aan beide zijden met een capillair aan de lagedrukzijde. Wordt veel gebruikt in de procesindustrie voor continue niveaumetingen in vloeistoffen. De geïntegreerde HistoROM-datamodule maakt het beheer van proces- en instrumentparameters eenvoudig. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL3-veiligheidstoepassingen.
Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad en flenzen
Temperatuur: -70 tot +400 °C (-94 tot +752 °F)
Meetbereik: +100 mbar tot +16 bar (+1,5 tot +240 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,075%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen, SIL
Voordelen
Grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en membraanmaterialen
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens
IEC 61508Het nieuwe TempC-membraan beperkt de invloed van schommelingen van de omgevings- en procestemperatuur tot een minimum
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
HART, PA, FFEN NL 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
TI00382PEN_3524-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN NL 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA00294PEN_2022.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75
Verschildrukmeting
EN NL 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2004
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00270PNL_1412.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN NL 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00301PEN_2022-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75Deltapilot S FMB70
Procesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00274PNL_1311.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Drukverschilmeting
EN NL 30/06/202203/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Taal:
Nederlands
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01024PNL_1921-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN NL 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Taal:
Engels
Versie:
10/12/2014
Bestandsgrootte:
579.8 KB
Bestandsnaam:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN NL 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Taal:
Engels
Versie:
10/12/2014
Bestandsgrootte:
580 KB
Bestandsnaam:
KA00244PA2_1514.pdf
-