Overzicht specificaties
-
Accuracy
pn ≥ 400mbar: 0.35 %
pn < 400mbar: 0.50 % -
Process temperature
-10°C...+70°C
(+14°F...+158°F) -
Pressure measuring range
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
10 bar (145 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. meetafstand
20 m H2O
(66 ft H2O) -
Material process membrane
Metal
-
Measuring cell
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi)
Toepassingsgebied
De Waterpilot FMX11-transmitter wordt meestal gebruikt voor hydrostatische niveaumetingen in zoetwatertoepassingen. Het instrument is gecertificeerd voor drinkwatertoepassingen en kan worden gebruikt in putten, opslagtanks, watertorens, dammen, meetstations, meren en rivieren.
Temperatuur: –10 tot +70 °C (14 tot 158 °F)
Meetbereik: 0 tot 2 bar / 20 m H20 (0 tot 30 psi / 67 ft H2O)
Kabellengte: 6 tot 30 m
Nauwkeurigheid: tot ± 0,35%
Drinkwatergoedkeuringen: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certificeringen: cULus
Voordelen
Eenvoudige en betrouwbare transmitter voor diverse drinkwatertoepassingen
Eenvoudige installatie, inbedrijfstelling en bediening
Te bestellen met flexibele meetbereiken en kabellengtes, afgestemd op uw toepassing
Robuuste constructie voor een lange levensduur
Geschikt voor oppervlaktewaterbewaking in rivieren en meren, alsook voor niveaumetingen bij de drinkwaterproductie, bijv. in watertorens, dammen en meetstations
Door zijn compacte formaat d = 22 mm (0,87 inch) is het instrument ideaal voor gebruik in boorgaten en meetschachten met een kleine diameter.
Eenvoudige specificatie en bestelling
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN NL 14/12/2020Taal:
Engels
Versie:
14/12/2020
Bestandsgrootte:
594.9 KB
Bestandsnaam:
TI01524PEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN NL 14/12/2020Taal:
Engels
Versie:
14/12/2020
Bestandsgrootte:
584.7 KB
Bestandsnaam:
BA02028PEN_0120.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 14/12/202018/11/2020Taal:
Nederlands
Versie:
18/11/2020
Bestandsgrootte:
443.2 KB
Bestandsnaam:
KA01457PNL_0120.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Waterpilot FMX11
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 01/11/2022Taal:
Nederlands
Versie:
01/11/2022
Bestandsgrootte:
310.9 KB
Bestandsnaam:
KA01633PNL_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN NL 25/01/2023Taal:
Engels
Versie:
25/01/2023
Bestandsgrootte:
394.2 KB
Bestandsnaam:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
レベル計 総合カタログ
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Taal:
Japans
Versie:
23/12/2025
Bestandsgrootte:
33.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiTaal:
Italiaans
Versie:
03/03/2023
Bestandsgrootte:
46.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Taal:
Japans
Versie:
05/07/2023
Bestandsgrootte:
6 MB
Bestandsnaam:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Taal:
Duits
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
06/03/2026
Bestandsgrootte:
35.8 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2726.pdf
-