De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop
Industriële thermometers voor verschillende applicaties

Industriële thermometers

Industriële thermometers voor verschillende applicaties

Endress+Hauser biedt een breed portfolio van temperatuurmeettechnologie aan voor uitgebreide oplossingen in bijna alle takken van de industrie. De gebruikte meetprincipes zijn RTD-sensoren en thermokoppels. Belangrijke punten voor de opname van het meetpunt in het proces zijn bescherming van de temperatuur opnemer door beschermhulzen en de procesaansluiting.

Industriële thermometers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Ga naar Applicator

Deze thermometers worden voornamelijk gebruikt in de chemische industrie, maar vinden ook hun toepassing in andere gebieden van de procesindustrie, zowel in kern als in randprocessen.

Portfoliobeschrijving

Ons enorme portfolio van modulaire industriële thermometers biedt:

  • Thermometers met of zonder transmitter

  • Thermometers met of zonder display

  • Draad, knelfitting en geflenste procesaansluitingen

  • Gefabriceerde beschermhulzen met of zonder flens

  • Thermometers die in een bestaande beschermhuls worden geschroefd

  • Barstock beschermhulzen

  • Thermometers zonder beschermhuls - voor direct contact met het medium

  • Omnigrad M TR10 modulaire Industriële RTD thermometers ©Endress+Hauser

In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:

RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe

De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.

TC- Thermokoppels: meetprincipe

Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.

Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.

Voordelen

  • Zeer nauwkeurig in alle temperatuurbereiken

  • Ex-goedkeuringen: ATEX, IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

  • iTHERM QuickSens: snelste reactietijden voor optimale procescontrole

  • iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid

  • Flexibele productselectie door modulair ontwerp

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , België
Tel.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
E-mail versturen www.be.endress.com

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan met browsen op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie hier Sluit