Overzicht specificaties
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Toepassingsgebied
Kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking en eenvoudige inbedrijfstelling wijzen op een moderne procesmeettechniek. De temperatuurschakelaar voldoet volledig aan deze eisen, zowel in de voedingsmiddelen- en drankindustrie als in de life sciences-industrie. Ontworpen voor een veilige bewaking van de procestemperaturen. Er kan worden gekozen voor één of twee schakeluitgangen, evenals één schakeluitgang en één gestandaardiseerde analoge uitgang. Een verscheidenheid aan hygiënische procesaansluitingen leidt tot een flexibel gebruik.
Temperatuurschakelaar voor het bewaken, weergeven en regelen van procestemperaturen in een bereik van -50 tot +150 °C (-58 tot +302 °F), optioneel voor TTR35 met hals: -50 tot +200 °C (-58 tot +392 °F). Thermophant T TTR35 - voor hygiënische toepassingen.
Elektronische uitvoeringen:
Voordelen
Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
3A-goedgekeurd
LED's en digitaal display voor functiecontrole en informatie ter plaatse
Langdurig stabiele temperatuursensor gemaakt van platina (Pt100 klasse A volgens IEC 60751)
Hoge nauwkeurigheid over het gehele omgevingstemperatuurbereik en korte responstijd
Bediening en visualisatie ook met PC en FieldCare or ReadWin 2000-configuratiesoftware
DESINA-conform
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Succesverhalen
Zelfkalibrerende thermometers in hygiënische processen
In deze white paper wordt verklaard, hoe zelfkalibrerende thermometers kunnen worden gebruikt in hygiënische procestechniek. Zowel theorie als praktijk komen aan bod met toepassingsvoorbeelden. Meer informatie!
Lees het hele verhaal
Medische autoclaven
Met nieuwe sensortechnologie worden herkalibraties geautomatiseerd om risico's bij batchsterilisatie te beperken. Meer informatie!
Lees het hele verhaal
Characteristic / Application
Intelligent temperature switch with Pt100 sensor (class A) for hygenic applications FDA compliant
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Meest gedownload
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperature switch for safe measurement, monitoring and control of
process temperatures
EN
NL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
14/10/2020
04/10/2018
27/10/2015
22/05/2014
15/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2020
Bestandsgrootte:
977.5 KB
Bestandsnaam:
TI00105REN_1620.pdf
Thermophant T TTR31, TTR35
Nederlandse versie - 10/2020
Temperatuurschakelaar
EN
NL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
15/10/2020
26/09/2018
10/08/2016
28/05/2014
01/06/2009
Taal:
Nederlands
Versie:
15/10/2020
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA00229RNL_1620-00.pdf
28 documenten
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperature switch for safe measurement, monitoring and control of process temperatures
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
14/10/2020
04/10/2018
27/10/2015
22/05/2014
15/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2020
Bestandsgrootte:
977.5 KB
Bestandsnaam:
TI00105REN_1620.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperatuurschakelaar
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
15/10/2020
26/09/2018
10/08/2016
28/05/2014
01/06/2009
Taal:
Nederlands
Versie:
15/10/2020
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA00229RNL_1620-00.pdf
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35
device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of process temperatures
EN
NL
Duits French
03/02/2005
Taal:
Engels
Versie:
03/02/2005
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
Ba201ren.pdf
Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2005
Bestandsgrootte:
883.5 KB
Bestandsnaam:
Ba213ra2.pdf
Temperature Switch Thermophant T TTR31, TTR35
device release: 01.00. - 01.01.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of process temperatures
EN
NL
Tsjechisch Duits French Pools
08/10/2004
17/05/2004
Taal:
Engels
Versie:
08/10/2004
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
Ka174ren.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411, TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
Taal:
Engels
Versie:
15/09/2023
Bestandsgrootte:
800.3 KB
Bestandsnaam:
SD03119TEN_0123-00.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Taal:
Spaans
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
Taal:
Japans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
38.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TJA_2020.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Taal:
Spaans
Versie:
16/01/2017
Bestandsgrootte:
8.9 MB
Bestandsnaam:
CP01266Z.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TTR35- Declaration number: HE_00538_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Taal:
Engels
Versie:
13/03/2017
Bestandsgrootte:
187.9 KB
Bestandsnaam:
HE_00538_01.17 China RoHS TTR35.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: HE_01097_02.23 Manufacturer specification: Food hygiene
Taal:
Engels
Versie:
28/03/2022
Bestandsgrootte:
367.6 KB
Bestandsnaam:
HE_01097_02.23 MD-22010 19002.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TTR35- Declaration number: HE_00349_01.16 Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004
Taal:
Engels
Versie:
26/07/2016
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
HE_00349_01.16.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, PROCESS RTD
HYGIENIC, RTD-THERMOMETER
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: HE_00099_05.15 Manufacturer specification: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004
Taal:
Engels
Versie:
10/12/2020
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
HE_00099_05.15.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, PROCESS RTD
HYGIENIC, RTD-THERMOMETER
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: FDA_00127_03.17 FDA specification: Sealing
Taal:
Engels
Versie:
20/07/2020
Bestandsgrootte:
450.8 KB
Bestandsnaam:
FDA_00127_03.17.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Commubox FXA291 (USB) - Service/CDI
Pakking rubber dop CDI-connector
M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles