Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

TAF16
TC-temperatuurmeter voor hoge temperaturen

TAF16
TC-temperatuurmeter voor hoge temperaturen ©Endress+Hauser
TAF16
TC-temperatuurmeter voor hoge temperaturen ©Endress+Hauser

Toepasbaar voor cementproductie, staalbehandeling, verbrandingsovens en wervelbedovens

Meetpunten met extreem hoge procestemperaturen vereisen deze speciale temperatuurmeters met keramische of metalen thermowells en thermokoppels van speciale metalen als platina en rodium. De van speciale materialen geproduceerde thermowell biedt bescherming tegen mechanische en chemische beschadigingen in het proces en verlengt de levensduur van de geproduceerde sensoren. Dit leidt tot: kostenbesparingen voor het onderhoud van het meetpunt, kwaliteitsverbeteringen van de producten en een verhoogde veiligheid van de installatie.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

  • Overzicht specificaties

    • Accuracy

      class 2 acc. to IEC 60584

    • Max. process pressure (static)

      at 20 °C: 1 bar (15 psi)

    • Operating temperature range

      Type K:
      -40 C ...1.100 C
      (-40 F ...2.012 F)
      Type J:
      -40 C ...750 C
      (-40 F ...1.382 F)
      Type N:
      -40 C ...1.150 C
      (-40 F ...2102 F)
      Type S:
      0 C ...1.400 C
      (32 F ...2.552 F)

    • Max. immersion length on request

      up to 4.525,00 mm (178,15'')

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Lange levensduur door het gebruik van innovatieve thermowell-materialen met verhoogde slijtvastheid en chemische bestendigheid

    • Langdurige stabiele meting dankzij sensorbescherming met niet-poreuze materialen

    • Flexibele productselectie door modulair ontwerp

    • ...

  • Toepassingsgebied

    • Toepasbaar voor cementproductie, staalbehandeling, verbrandingsovens en wervelbedovens. De TAF16 bevat een enkele of dubbele TC-inzet en een metalen of keramische beschermbuis.

    • Procestemperatuur: tot +1700 °C (+3092 °F)

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Thermocouple

  • Characteristic / Application

    metric style

    modular temperature assembly

    high temperature probe (furnace)

    incl. thermowell / protection tube (metal)

  • Thermowell / protection tube

    welded protection tube

    ceramic protection tube

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

    ceramic capilarry, rigid

  • Outer diameter protection tube / Insert

    14,0 mm (0,55")

    15,0 mm (0,59")

    17,2 mm (0,68")

    18,0 mm (0,71")

    21,3 mm (0,84")

    22,0 mm (0,87")

    26,7 mm (1,05")

    28,0 mm (1,10")

  • Max. immersion length on request

    up to 4.525,00 mm (178,15'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4401 (316)

    1.4749 (~446)

    1.4841 (310)

    Alloy 600 (2.4816)

    Alloy 601 (2.4851)

    Incoloy 800HT (1.4959)

    Kanthal AF

    Kanthal Super

    NiCo

    Siliciumnitrid(SiN)

  • Process connection

    compression fitting:

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    G11/4"

    G11/2"

    adjustable Flange

  • Tip shape

    straight

  • Operating temperature range

    Type K:

    -40 C ...1.100 C

    (-40 F ...2.012 F)

    Type J:

    -40 C ...750 C

    (-40 F ...1.382 F)

    Type N:

    -40 C ...1.150 C

    (-40 F ...2102 F)

    Type S:

    0 C ...1.400 C

    (32 F ...2.552 F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certification

    SIL (transmitter only)

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71389488

      Extension cable TC IEC 2x type K

      L=180mm, 3 stuks

    • Order code 71389497

      Extension cable TC IEC 2x type J

      L=180mm, 3 stuks

    • Order code 71389508

      Extension cable TC IEC 2x type N

      L=180mm, 3 stuks

    • Order code 71389514

      Extension cable TC IEC 2x type S/R

      L=180mm, 3 stuks

    • Order code

      Terminal head only on request

    • Order code 60000516

      Stop Flange adjustable,DIN EN 50446,23mm

      Maximum temperature 400 oC. Material cast iron. Counter flangeand gasket not provided. No gas-tight connection. Dimension: d2=23 mm, a=90 mm, c=70 mm. Clampable diameter from 21mm to 22mm.

    • Order code 60008385

      Stop Flange adjustable DIN EN 50446 16mm

      Maximum temperature 400 oC. Material cast iron. Mating flange and gasket not provided. No gas-tight connection. Dimension: d2=16 mm, a=75 mm, c=55 mm. Clampable diameter from 14mm to 15mm.

    • Order code 60020836

      Knelwartel geschr. G3/4 M d.22,5 316Ti

      Maximum temperatuur 350oC Maximum druk 1 bar. Material roestvast staal Afmetingen: A=G 3/4", d=22mm, Wr=41

    • Order code 60021425

      GCP assemblage, gasdicht, G1 1 / 2 ", 22

      Max.temperatuur 350 °C Max. druk 1 bar. Materiaal 316Ti (1.4571). Voor buis diameters 21,3/22mm. Afmetingen: A=G 1 1/2", d=22,5 mm,Wr=55.

    • Order code 60021757

      Geschroefde knelfitting G1" pijp 22mm

      Maximum temperatuur 350oC Maximum pdruk 1 bar. Materiaal RVS Afmetingen: A=G1", d=22mm, Wr=41

    • Order code 71001827

      Compression fitting G1" d28 316Ti

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 26,7/27mm. Dimension: A=G 1", d=28mm, Wr=46.

    • Order code 71031438

      GCP koppeling, gasdicht, G 3/4", 15,5mm

      Maximum temperatuur 350oC. Maximum druk 1 bar. Materiaal 316Ti (1.4571) Voor pijp diameter 13,7/14/15 mm. Afmetingen: A=G 3/4",d=15.5 mm, Wr=36.

    • Order code 71039792

      Stop Flange adjustable,DIN EN 50446,29mm

      Maximum temperature 400 oC Material cast iron. Counter flange and gasket not provided. No gas-tight connection. Dimension: d2=29mm, a=90mm, c=70mm. Clampable diameter from 27mm to 28mm.

    • Order code 71125353

      Compression fitting G 1 1/4", 29mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameter 28mm. Dimension: A=G 1 1/4", d=29mm, Wr=55.

    • Order code 71125354

      Compression fitting G11/2", 29mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 28mm. Dimension: A=G 1 1/2", d=29mm, Wr=55.

    • Order code 71125362

      Compression fitting G3/4",19mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameter 18mm. Dimension: A=G 3/4", d=19mm, Wr=36.

    • Order code 71125364

      Compression fitting G1", 19mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameter 18mm. Dimension: A=G 1", d=19mm, Wr=41.

    • Order code 71244062

      Compression fitting G 1/2" 15,5mm 316Ti

    • Order code 71244070

      Compression fitting G 1/2" 17,5mm 316Ti

    • Order code 71421272

      Compression fitting G1" 15.5.mm, 316Ti

    • Order code 71182602

      Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

      5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75

    • Order code 71044061

      Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (europees)

      2x schroef, 2x veer, 2x springveer, 1x afdichting CDI-connector

    • Order code TPC100-

      Meetinzet TPC100

      Thermokoppel meetinzet, diam. 3 of 6mm, isolatie MgO, RVS mantel. Opbouw conform EN 60584, DIN 43735, ANSI MC96.1. Warme las geïsoleerd of geaard. Meetbereik type J: -40...750°C Meetbereik type K: -40...1100°C

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, koptransmitter PCP

      Temperatuur transmitter, PC- programmeerbaar. Toepassing: RTD, TC, TC, Ohm, mV. 2-draads 4-20mA, galvanische isolatie. Foutreactie: NAMUR NE 43. Montage: kopvorm B, DIN EN50446. UL vermeld.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      PROFIBUS PA temperatuur transmitter voor kop- of veldmontage met dubbele sensoringang en advanced diagnostics voor sensorbewaking. Profibus PA Profile 3.02. Galvanische isolatie 2kV. Stroomverbruik: 11 mA. Montage: aansluitkop vorm B, DIN EN50446. Standaard fabrieksinstelling: Kanaal 1: Pt100, 3-draads, oC. kanaal 2: inactief. Meerdere configuraties selecteerbaar.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      FOUNDATION Fieldbus temperatuur transmitter voor kop- of veldmontage met dubbele sensoringang en advanced diagnostics voor sensorbewaking. Galvanische isolatie 2 kV Meetsignaal: RTD, TC, Ohm, mV. Stroomverbruik: 11 mA.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195 (USB)

      USB HART interface ten behoeve van universele configuratie tools (b.v. FieldCare) De stroomuitgang (4..20mA) is intrinsiek veilig uitgevoerd (SIL2, IEC61508) De interface wordt via de bijgeleverde kabel aan een PC of laptop aangesloten. De interface wordt gevoed via USB

    • Order code TXU10-

      Configuratiekit TXU10

      Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com

    • Order code READWIN-

      ReadWin2000 configuratie/uitleessoftware

      ReadWin2000 configuratie software

  • B
    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, koptransmitter HART

      Temperatuurtransmitter, Protocol HART. Toepassing: RTD, TC, Ohm, mV. 2-draads 4-20mA, galvanische isolatie. Foutreactie: NAMUR NE 43. Montage: kop vorm B, DIN EN50446. UL vermeld. Temperatuurtransmitter, Protocol HART. Toepassing: RTD, TC, Ohm, mV. 2-draads 4-20mA, galvanische isolatie. Foutreactie: NAMUR NE 43. Montage: kop vorm B, DIN EN50446. UL vermeld.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-draads temperatuurtransmitter. Dubbele universele sensoringang. Galvanische scheiding 2 kV (input/ output). Toepassing: RTD, TC, Ohm en mV. :: Zeer betrouwbaar door drift detectie en sensor back-up. :: Optioneel ook voor veiligheidskritieke applicaties door middel van SIL 2/3 acc. naar IEC61508