Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Thermowells & beschermbuizen voor temperatuursensoren

Thermowells & beschermbuizen

Thermowells & beschermbuizen voor temperatuursensoren in verschillende industriële toepassingen

De thermowell is het natte gedeelte van de thermometer. In principe zijn thermowells onderverdeeld in beschermbuizen van gelaste buizen en thermowells van geboord staafmateriaal.
In veel gevallen kunnen temperatuurmeters niet direct in het medium worden geplaatst, maar hebben ze bescherming nodig tegen ruwe procesomstandigheden. Bovendien zorgt de beschermbuis ervoor dat een vervanging van het meetelement mogelijk is zonder het proces te onderbreken.

Portfoliobeschrijving

Ons uitgebreide portfolio van thermowells & beschermingsbuizen biedt:

  • Schroefdraad-, inlas-, knel- en flensverbindingen voor hygiënische en alle andere toepassingen

  • Gefabriceerde thermowells

  • Barstock beschermhulzen

Industriële thermowell TT511 beschermbuis ©Endress+Hauser

In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien

RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe

De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.

TC- Thermokoppels: meetprincipe

Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.

Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.

Voordelen

  • Verhoogt de levensduur van het meetelement door bescherming tegen procesbeïnvloeding

  • Vervanging van het meetelement onder procesomstandigheden mogelijk

  • Mechanische stabiliteit tegen druk en stroming