Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTHERM TrustSens TM371
zelfkalibrerende temperatuursensor

iTHERM TrustSens TM371 hygiënische compacte temperatuurmeter met zelfkalibratiefunctie ©Endress+Hauser
Winnaar van de HERMES AWARD 2018 ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens TM371 hygiënische compacte temperatuurmeter met zelfkalibratiefunctie ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 100% conformiteit – 0% inspanning

iTHERM TrustSens TM371 zelfkalibrerende hygiënische compacte temperatuurmeter met iTHERM QuickNeck ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - innovatieve temperatuurmeter ontworpen voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences-industrie

iTHERM TrustSens TM371 zelfkalibrerende hygiënische compacte temperatuurmeter voor een hogere productveiligheid ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - de bekroonde temperatuurmeter voor alle hygiënische en aseptische toepassingen

100% conformiteit, 0% inspanning Hygiënische compacte RTD-temperatuurmeter

De bekroonde slimme temperatuursensor met geïntegreerde HART®-transmitter en Heartbeat Technology is de eerste RTD-sensor ter wereld die in staat is om volledig geautomatiseerd een in-situ zelfkalibratie uit te voeren. Dit elimineert het risico van onopgemerkte non-conformiteiten, vermindert productieonderbrekingen en verhoogt de productveiligheid en de procesefficiëntie bij toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences-industrie. Het instrument is volledig in overeenstemming met FDA 21 CFR deel 11 en de GMP-regels.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

  • Overzicht specificaties

    • Response time

      t50 = 2,5 s
      t90 =9,5s

    • Max. process pressure (static)

      at 20 °C: 40 bar (580 psi)

    • Operating temperature range

      PT 100:
      -40 °C …160 °C
      (-40 °F …320 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 900,00 mm (35,4'')

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Toepassingsgebied

    • Speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences-industrie

    • Meetbereik: -40 tot 160 °C (-40 tot +320 °F)

    • Drukbereik tot 50 bar (725 psi)

    • Beschermingsklasse IP67/IP68 of IP69K

    • ...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    self-calibrating

    metric style

    compact temperature probe

    hygienic design

    hygienic process connection

  • Thermowell / protection tube

    without

    incl. thermowell

    incl. T-/ellbow thermowell

  • Insert / probe

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    6,0 mm (0,24'')

    9,0 mm (0,35'')

    12,7 mm (0,5")

  • Max. immersion length on request

    up to 900,00 mm (35,4'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4435 Delta-Ferrit < 1%

    316L

  • Process connection

    compression fitting

    weld in adapter

    clamp connections acc. to ISO2852

    screwed pipe joint acc. to DIN 11851

    aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1

    metallic sealing system

    thread acc. to ISO 228 for liquiphant adaptor

    APV Inline

    Varivent

    Ingold

    SMS 1147

    Neumo Biocontrol

    T- and corner pieces

  • Tip shape

    straight

    reduced

  • Surface roughness Ra

    0,76 μm (29,92 μin)

    0,38 μm (14,96 μin)

    0,38 μm (14,96 μin) electropolished

  • Operating temperature range

    PT 100:

    -40 °C …160 °C

    (-40 °F …320 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Response time

    t50 = 2,5 s

    t90 =9,5s

  • Integration head transmitter

    no (4…20mA Signal, HART)

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 60022519

      plug screw fitting G1/2 1.4435

    • Order code 71405560

      Weld in adapter M12x1.5 316L/1.4435

    • Order code 71424800

      G1/2 metaal op metaal inlas adapter

      Voor aansluiting met G1/2" binnendraad. Materiaal 316L/1.4435. 2x lekkageboring.

    • Order code 60017887

      Adapter voor Ingold - aansluiting

    • Order code 60018911

      O-ring set voor Ingold aansluiting

      set van 5 O-ringen

    • Order code 52018765

      Inlasadapter G3/4" voor vlakke inbouw

      Inbouw proces-verbinding Materiaal: 316L. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal. Afdichting: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Gebruik: TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com

    • Order code 52028295

      inlasadaptor G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Inbouw proces-verbinding. Buisleiding monteren. Materiaal: 316L. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Materiaal: silicone VMQ 75. Gebruik. Lasadapter G3/4,316L, lasadapter: Lasadapter G3/4, 316L, (71258355) scheepsmontage, (71258357) pijpmontage, verzonken montage, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Lasadapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) scheepsmontage, (52028295) pijpmontage, inbouwmontage, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52001052

      Inlasadapter G3/4, d=55, 316L

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3A compliant. Gebruik: FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, TMR35, QMW43.

    • Order code 52011897

      Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3A compliant. Gebruik: FTL41 FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, QMW43, TMR35.

    • Order code 52014473

      O-ring 21,89x2,62 VMQ 70, FDA, 5 pcs.

      Materiaal: silicone VMQ 70. Gebruik: lasadapter G3/4, 316L (52001052) inbouwmontage, 316L, 3.1 (52011897) inbouwmontage, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81

    • Order code 71093129

      Inlas adaptor G 1", d=53, 316L, 3.1

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal Afdichting: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H,FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      O-Ring28,17x3,53Silicon,5st

      Materiaal: silicone VMQ 70. Gebruik: lasadapter G1, 316L, (52001051) inbouwmontage, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Lasadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) inbouwmontage, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, schuifbus FTM21.

    • Order code 52001051

      Inlasadapter G1, d=60, 316L

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com

    • Order code 52011896

      Inlasadapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com

    • Order code 52014472

      O-Ring28,17x3,53Silicon,5st

      Materiaal: silicone VMQ 70. Gebruik: lasadapter G1, 316L, (52001051) inbouwmontage, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Lasadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) inbouwmontage, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, schuifbus FTM21.

    • Order code 52001221

      Hygienische inlasadapter G1", draaibaar

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Liquiphant is instelbaar. Seal: siliconen profiel pakking. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

      Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Liquiphant instelbaar. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal. Afdichting: siliconen profiel pakking. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

      Materiaal: silicone VMQ. Gebruik: Het proces verbindt. G1 inbouwmontage, Lasadapter G1, 316L, instelbaar (52001221), Lasadapter G1, 316L, 3.1, instelbaar (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51/FTL51H, Lasadapter Rd52, 316L, verstelbaar, (52001047), 316L, 3.1, verstelbaar, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71275424

      grip cap flexible yellow TPE

    • Order code 71215757

      Spare Part Kit Press-Screw TK40 G1/4 d6

    • Order code 71217633

      Spare Part Kit Press-Screw TK40 G1/2 d6

    • Order code 51516983

      Commubox FXA291 (USB) - Service/CDI

      Seriële USB Computer Interface Technische data: - USB Version1.1 of hoger - Voeding via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Omgevingstemperatuur: -20....+60°C - Ex: II (2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Leveringsomvang: Commubox FXA291 MS Windows USB-stuurprogramma Het apparaat is ingediend voor CSA/FM toepassing. Het apparaat mag niet worden gewijzigd en kan gebruikt worden met intrinsiek veilige circuits. Alleen met overeenkomstige eigenschappen (zie veiligheidscertificaat).

    • Order code 71217708

      Kabelset 4p D18 IP69K

      PVC kabel, 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) met M12x1 aansluitmoer van roestvaststaal; recht/female type connector; schroefplug; lengte 5 m; IP69K.

    • Order code 71387767

      Cable connector M12 IP69k 5m

    • Order code 71392158

      Adapto Upgrade TXU10 - TM37x

    • Order code TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code XPT0001-

      Spare Parts Kit Sealing TK40

      delivery: 5 parts per kit

    • Order code TT411-

      iTHERM TT411 Thermowell

      Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code SFE500-

      FieldCare SFE500

      FieldCare is a software tool based on FDT/DTM technology. FieldCare is scalable which allows to fulfill tasks from Device Setup, Plant Asset Management or Condition Monitoring (Asset Health Monitoring). FieldCare includes approved Endress+Hauser and third party DTM Libraries and can be used with W@M Life-Cycle Management. Additional hardware e.g. modems, or interfaces is needed. One year update service is included to guarantee top quality and performance. (Online application update or download from Endress+Hauser Software Portal)

    • Order code FXA42-

      Fieldgate FXA42

      Compact gateway for data capture of field devices, without antenna. Embedded web server, alarm / event handling. Application: remote monitoring, inventroy data monitoring, web enabled field interface. Field device interfaces 4-20mA, Modbus RTU, digital inputs/outputs. :: Meets NAMUR NE43 requirements. :: Data transition into SupplyCare.

    • Order code TM371-

      TrustSens TM371

      Self-calibrating thermometer with optional thermowell for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries. 100% compliance by 0% effort. Measuring range: -40...+160oC/ -40...+320oF ::Risk reduction and cost reduction through a fully automated inline self-calibration. ::Fully automatized and audit-proof documentation. ::No risk of undetected failures through Heartbeat monitoring.

Downloads