Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Compacte sanitaire RTD - iTHERM TrustSens TM371

Sanitaire RTD - iTHERM TrustSens TM371

Zelfkalibrerende hygiënische temperatuurtransmitter verlaagt de risico's en maakt regulerende processen automatisch

TM371
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Response time

    t50 = 2.5 s
    t90 = 5.4 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Operating temperature range

    Pt 100:
    -40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
    optional up to 190 °C (374 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 900.00 mm (35.4'')

Toepassingsgebied

Onze bekroonde iTHERM TrustSens TM371 sanitaire RTD met de eerste zelfkalibrerende Pt100-sensor ter wereld! De hygiënische temperatuurtransmitter met Heartbeat Technology elimineert het risico van niet-gedetecteerde onregelmatigheden op een effectieve manier, vermindert de productie-downtime en verhoogt de productveiligheid en procesefficiëntie in toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Het instrument voldoet aan FDA- en GMP-voorschriften en wordt geïntegreerd in het Netilion cloud-based Industry 4.0-ecosysteem.

  • Ontworpen voor kritische hygiënische / aseptische toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie

  • RTD-zelfkalibratie in processen als SIP, UHT, raffinage van eetbare olie, industrieel frituren

  • Meetbereik: -40 tot 190 °C (-40 tot 374 °F)

  • Beschermingsklasse: tot IP69K

  • Signaaluitgang: 4 tot 20 mA, HART®

  • Optioneel: veilige bluetooth® en/of WirelessHART® (vereist FieldPort SWA50)

  • EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, explosiebeveiliging, bv. ATEX/IECEx

Voordelen

  • Verlaag risico's en kosten door implementatie van volledig geautomatiseerde, traceerbare zelfkalibratie van de inline-RTD-sensor; elimineer onregelmatigheden of niet-gedetecteerde gebreken

  • Echte sanitaire RTD-sensor zelfkalibratie die gebruikmaakt van het Curie-effect

    Ingebouwde, langdurig stabiele fixpuntreferentie met complete traceerbaarheid van de kalibratieketen tot ITS-90

  • Volledige instrumentdiagnose, -bewaking en -verificatie met Heartbeat Technology

  • Geautomatiseerde procesdocumentatie, ingebouwd geheugen voor 350 kalibratie-events

    24/7 toegang tot printbare, audit-proof kalibratiecertificaten, on-site of via cloud-based systeemintegratie

  • Ingebouwde 4 tot 20 mA luscontrolefunctie bespaart tijd en verhoogt de procesveiligheid

  • Maximale temperatuurmeetnauwkeurigheid

    Individuele transmitter-sensor matching af fabriek voor verbeterde RTD-nauwkeurigheid

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

  • iTHERM TrustSens self-calibrating sanitary RTD sensor

    A unique temperature sensor technology based on an integrated fixed-point reference element that enables reliable and accurate recalibration of the primary Pt100 RTD sensor.

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products