Sanitaire thermometers
Temperatuursensoren met hygiënisch design voor steriele procestoepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Onze temperatuurmeetinstrumenten en -accessoires met hygiënisch design bieden optimale meetprestaties en voldoen aan de strenge eisen van de geregulariseerde life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Van fit-for-purpose compacte instrumenten tot geavanceerde modulaire armaturen, onze uitgebreide thermometer-productreeks is beschikbaar met een grote keuze aan procesaansluitingen, slimme temperatuurtransmitters, thermowells die voldoen aan industrienormen alsmede relevante internationale certificaten en goedkeuringen.
You've viewed 8 of 32 products
Onze sanitaire thermometer
- Compacte of modulaire instrumenten met/zonder display
- Industry 4.0: Netilion cloud-based IIoT-ecosysteem-integratie
- Heartbeat Technology, zelfkalibrerende RTD's
- Slimme temperatuurtransmitters, bluetooth®, instrumentdiagnose
- Hygiënische procesaansluitingen (klem, metalen afdichtsystemen, inlasadapter, Varivent, knelkoppelingen, ...)
- Speciale thermowells (T-vormig / gebogen)
- Korte sensorresponstijden (t90: 1,5 s) voor een optimale procesbewaking
- Hoge trillingsbestendigheid (> 60 g) voor een veilige en betrouwbare werking
Ontdek meer over de eerste zelfkalibrerende thermometer ter wereld - iTHERM TrustSens TM371 en TM372
De iTHERM TM411, onze modulaire, sanitaire RTD-thermometer met optioneel digitaal display
Standaardisatie van temperatuurmeettechnologie bij DMK Hohenwestedt
Modulaire thermometers voor hygiënische en aseptische toepassingen
RTD-sensoren voor temperatuurmetingen in pijpleidingen, bioreactoren, vaten of tanks worden aanbevolen voor kritische steriele en algemene toepassingen in de life sciences- en voedingsmiddelenindustrie. RTD's leveren nauwkeurige en betrouwbare gegevens voor veilig gebruik in upstream, downstream, utiliteiten, sterilisatie (SIP), reiniging (CIP) en productieprocessen, inclusief fermentatie, stoomproductie, productie van water voor injectie (WFI) gezuiverd water voor farmaceutisch gebruik (WPU) en meer.
Wat is een RTD en hoe werkt deze?
Weerstandstemperatuurdetectoren, of RTD's, zijn sensoren die doorgaans bestaan uit een platina element waarvan de elektrische weerstand verandert met de temperatuur. RTD's voor procestemperatuurmetingen zijn altijd uiterst nauwkeurig en langdurig stabiel binnen een temperatuurbereik van -200 °C tot +600 °C. De meestgebruikte RTD-typen zijn Pt100 en Pt1000. Standaard Endress+Hauser RTD-sensoren zijn minimaal klasse A overeenkomstig IEC 60751.
Voordelen
- Eenvoud:Onze geleide online-productselectie helpt u bij het vinden van het juiste product en configuratie voor uw toepassingTemperatuurmeetinstrumenten ontworpen en gebouwd voor standaardisatie, onderdelenbeschikbaarheid, onderhoudsgemakRuim 50 hygiënische procesaansluitingen standaard leverbaarInternationale certificaten en goedkeuringen: explosieveiligheid volgens ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygiënisch-ontwerpnormen volgens 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, voedselcontactmaterialen (FCM), TSE-geschiktheidscertificaat
- Unieke technische innovaties:iTHERM QuickSens en TipSens-technologie: zeer korte RTD-responstijd (t90: 1,5 s)iTHERM TrustSens: zelfkalibrerende, sanitaire RTD voor minder risico en kosten in kritische processeniTHERM StrongSens: robuuste RTD met >60 g trillingsbestendigheid: Eenvoudig te verwijderen thermowell
- Connectiviteit:4 tot 20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET®Veilige bluetooth® en WirelessHART®Netilion cloud-based IIoT-ecosysteem-integratie