Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTHERM ModuLine TM101

Productafbeelding van RTD- of TC-thermometer TM101 ©Endress+Hauser

RTD- of thermokoppel-temperatuursonde voor directe installatie in diverse industriële toepassingen

Basisthermometers bieden betrouwbare temperatuurmetingen met basissensortechnologie, een standaard verlengde nek en een vast, niet-vervangbare meetinzet voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen. De instrumenten zijn leverbaar met optionele Bluetooth®-koptransmitters met 4 tot 20 mA uitgangsstroom of HART®-communicatie, waarbij vergeleken met direct bedrade sensoren een hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt verkregen.
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
  • Overzicht specificaties

    • Accuracy

      Class A acc. to IEC 60751
      Class B acc. to IEC 60751
      Class standard acc. to ASTM E230
      Class 2 acc. to IEC 60584-2

    • Response time

      t90 around 17 s
      depending on configuration

    • Max. process pressure (static)

      depending on the configuration

    • Operating temperature range

      Basic PT100 TF:
      -50 °C …200 °C
      (-58 °F …392 °F)
      Thermocouple:
      Typ K up to 600 °C (1.112 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 1.000,0 mm (39'')

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en snelle wereldwijde levering

    • Gebruikersvriendelijke productselectie, slim ontwerp voor eenvoudig onderhoud

    • Breed scala aan procesaansluitingen

    • Bluetooth®-connectiviteit (optioneel)

  • Toepassingsgebied

    • Breed scala aan toepassingen

    • Meetbereik: -50 tot +650 °C (-58 tot +1202 °F)

    • Drukbereik: tot 50 bar (725 psi)

    • Beschermingsklasse: tot IP68

    • Voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    Basic technologie

    metric style

    universal range of application

    direct process contact

  • Thermowell / protection tube

    without, direct process contact

  • Insert / probe

    Basis Sensortechnologie

  • Outer diameter protection tube / Insert

    Insert:

    6,0 mm

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

  • Material protection tube/ thermowell

    Insert Material:

    316L (1.4404)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Process connection

    Thread:

    G1/2", G1/4"

    NPT1/2"

    M18x1.5, M20x1.5

    Cap-nut:

    G1/2", G3/4"

    Compression fitting, also spring load:

    NPT1/2", G1/2"

  • Tip shape

    straight

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:

    -50 °C …200 °C

    (-58 °F …392 °F)

    Thermocouple:

    Typ K up to 600 °C (1.112 °F)

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751

    Class B acc. to IEC 60751

    Class standard acc. to ASTM E230

    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 17 s

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART)

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367427

      Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p

      Verpakkingseenheid: 10 stuks

    • Order code 71182602

      Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

      5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75

    • Order code 71367414

      Spare parts kit copper ring G1/2",(10 p)

      Verpakkingseenheid: 10 stuks

    • Order code 71367420

      Spare parts kit copper ring G3/4",(10 p)

      Verpakkingseenheid: 10 stuks

    • Order code 71367425

      Spare parts kit copper ring M20x1.5(10p)

      Verpakkingseenheid: 10 stuks

    • Order code 71369768

      O-Ring 71X3 silicone 70° Shore A

    • Order code 71438347

      Spare parts kit copper ring M18 (10 p)

      Verpakkingseenheid: 10 stuks

    • Order code TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code TA20AB-

      Terminal Head TA20AB

      Terminal head for temperature assemblies, simple execution, lid fixed by screws. Inner geometry acc. to DIN EN 50446.

    • Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30EB-

      Terminal Head TA30EB

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, threaded, optional window. Material: Aluminium. Coating: Polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...+150oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

    • Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Order code DIENST-