Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
iTHERM TM131 thermometer with iTEMP TMT82 HART transmitter and display

iTHERM applications with limited access

iTHERM TM131 thermometer with remote fieldhousing containing a iTEMP TMT82 HART transmitter and display for applications with limited access

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht voordelen

  • For applications where the thermometer is installed in locations with difficult access, like e.g. on top of tanks or in installation shafts, the temperature transmitter can be separated from the thermometer and istalled in an area of easy access or a cabinet. A local display can offer additional value for operation and maintenance.

  • Comfortable handling and read-out

    • Optimized readability of display

    • Easy access for maintenance

    • Mounting of the transmitter in specified temperature range

Overzicht van bundel

iTHERM TM131 thermometer with iTEMP TMT82 HART transmitter and display

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Productafbeelding van modulaire RTD- en TC-temperatuurmeter ModuLine TM131
    1

    iTHERM ModuLine TM131

    Fixatie:
    TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1
    Elektrische aansluiting:
    1A
    Aansluitklemmen
    Kabelinvoer aansluitkop:
    A
    1x M20x1.5 female schroefdraad
    Model apparaat:
    A1
    1
  • iTEMP TMT82 temperatuurtransmitter met HART® communicatie
    2

    iTEMP TMT82 HART® 7 temperature transmitter

    Fixatie:
    TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _