Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
RTD-temperatuurtransmitter iTEMP TMT31 voor procestemperatuurkopsensoren

iTEMP TMT31-temperatuurkoptransmitter

Nauwkeurige en betrouwbare procestemperatuurmetingen voor RTD-sensoren

TMT31
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    (Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
    (Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F

Toepassingsgebied

De iTEMP TMT31 is een betrouwbare, langdurig stabiele, 1-kanaals 4 tot 20 mA-temperatuurtransmitter voor thermometers met aansluitkop vorm B geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zone 2/divisie 2. Individuele transmitter-sensor-aanpassing met Callendar-Van Dusen-linearisatie verbetert uw temperatuurmeetnauwkeurigheid voor RTD-sensoren. Insteekklemmen vergemakkelijken het aansluiten van de bedrading. Het instrument is voorgeconfigureerd verkrijgbaar of kan gemakkelijk worden geparametreerd met behulp van gratis softwaretools.

  • Zeer nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen voor verschillende industriële en hygiënische procestoepassingen

  • Gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zone 2 (Ex ec)/divisie 2

  • Ingang: enkele RTD-sensoringang voor Pt100 of Pt1000 (2-/3- of 4-draads) sensoren

  • Uitgang: 4 tot 20 mA analoge uitgang

  • Configureerbare of in de fabriek ingestelde vaste parameters

  • Installatie in aansluitkop vorm B volgens DIN EN 50446

Voordelen

  • Insteekklemmen voor het snel aansluiten van de bedrading zonder het gebruik van gereedschap tijdens installatie of onderhoud

  • Eenvoudige parametrering met behulp van gratis softwaretools (vereist FXA291 of TXU10)​

  • Transmitter-sensor-aanpassing met Callendar-Van Dusen-linearisatie voor kritische meetpunten​

  • Verbeterde RTD-meetnauwkeurigheid tot 0,1 K en langdurig stabiel

  • Diagnostische informatie volgens NAMUR NE 107

  • Klaar voor gebruik: in de fabriek voorgeconfigureerd

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products