Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding oppervlaktethermometer TST602

TST602
RTD-thermometer, oppervlaktemeting

Geschikt voor temperatuurmetingen van pijpwanden of containerwanden

TST602
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Response time

    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -20 °C …200 °C
    (-4 °F ...392 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

Toepassingsgebied

Eenvoudige en snelle installatie (achteraf) direct op de pijpleiding of containerwand, onafhankelijk van de procesaansluiting, maakt vele toepassingen mogelijk: verificatie van andere meetinstrumenten of tijdelijke temperatuurmetingen zonder onderbreking van het proces. Speciaal ontworpen voor klimaatregelingen en algemene toepassingen in gebouwenautomatisering en warmtewisselaars.

De TST602 RTD-thermometer is een universele thermometer voor oppervlaktemetingen. Geschikt voor toepassingen op platte oppervlakken of pijpleidingen en speciaal ontworpen voor klimaatregelingen en algemene toepassingen in gebouwenautomatisering en warmtewisselaars.

Voordelen

  • Geschikt voor hoge procesdrukken (geen direct contact met het proces)

  • Voor toepassing in zware industriële processen

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products