Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bundle picture of SWA50 and iTHERM TrustSens TM37x

iTHERM TrustSens Bluetooth and WirelessHART integration

Comfortable temperature measurement solution – 100% compliance, 0% effort

71555090
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht voordelen

  • The wireless integration of iTHERM TrustSens offers users in the life science and food and beverage industries optimized process verification with minimum effort.
    The product bundle consisting of the self-calibrating temperature sensor iTHERMTrustSens and the intelligent Bluetooth and WirelessHART adapter offers a simple and convenient way of reading out the calibration data and minimizing risks.

    • Easy accessible calibration status

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.

    • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Overzicht van bundel

Bundle picture of FielPort SWA50 and iTHERM TrustSens TM37x

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    1

    Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

    Fixatie:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _
    Communicatie; uitgangssignaal:
    A
    HART; 4-20mA
    >Kabel set:
    CA
    IP69K, 5m, angle plug
  • FieldPort SWA50
    2

    FieldPort SWA50

    Fixatie:
    SWA50- _ _ 1A _
    Behuizing:
    1
    316L
    Versie:
    A
    Gescheiden montage