Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding thermokoppel-thermometer TAF11

TAF11
TC-thermometer voor hoge temperaturen

Toepasbaar voor staalbehandeling (harden), betonovens en primaries

TAF11
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    -40 C ...1.300 C
    (-40 F ...2.372 F)
    Type J:
    -40 C ...750 C
    (-40 F ...1.382 F)
    Type N:
    -40 C ...1.150 C
    (-40 F ...2102 F)
    Type S:
    0 C ...1.600 C
    (32 F ...2.912 F)
    Type R:
    0 C ...1.600 C
    (32 F ...2.912 F)
    Type B:
    600 C ...1.600 C
    (1.112 F ...2.912 F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.000,00 mm (157,48'')

Toepassingsgebied

Meetpunten met extreem hoge procestemperaturen vereisen deze speciale thermometers met keramische thermowells en thermokoppels van speciale metalen als platina en rodium. De van speciale materialen geproduceerde thermowell biedt bescherming tegen mechanische en chemische beschadigingen in het proces en verlengt de levensduur van de geproduceerde sensoren. Dit leidt tot: kostenbesparingen voor het onderhoud van het meetpunt, kwaliteitsverbeteringen van de producten en een verhoogde veiligheid van de installatie.

  • Toepasbaar voor staalbehandeling (harden), betonovens en primaries. Deze bevat een enkel of dubbel TC-inzetstuk en een keramisch beschermbuis.

  • Procestemperatuur: tot +1600 °C (+2912 °F)

Voordelen

  • Lange levensduur door het gebruik van innovatieve thermowell-materialen met verhoogde slijtvastheid en chemische bestendigheid

  • Langdurig stabiele meting dankzij sensorbescherming met niet-poreuze materialen

  • Flexibele productselectie door modulair ontwerp

  • Geoptimaliseerde levenscycluskosten door middel van vervangbare reserveonderdelen