Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht voordelen

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Overzicht van bundel

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Geavanceerde datamanager Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    geavanceerde datamanager

    Fixatie:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Steekplaats 1:
    C
    4x HART/4-20mA ingang, HART transparantie
    Steekplaats 2:
    A
    Niet gebruikt
    Steekplaats 3:
    A
    Niet gebruikt
    Steekplaats 4:
    A
    Niet gebruikt
    Steekplaats 5:
    A
    Niet gebruikt
    Communicatie Master Functionaliteit:
    1
    Geen
    Toepassing:
    3
    Telealarm + rekenkundig
    >Licence Package voor FDM software MS20:
    MA
    Professionele 1x single-station licentie
  • iTHERM TrustSens TM371 hygiënische compacte temperatuurmeter met zelfkalibratiefunctie
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    zelfkalibrerende temperatuursensor

    Fixatie:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Communicatie; uitgangssignaal:
    A
    HART; 4-20mA
    Automat. kalibratiepunt;Nauwkeurigheid:
    1
    118°C; hoge, onzekerheid zelf-kalibratie < 0.35°C