Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
We helpen u betrouwbare oplossingen te kiezen om de veiligheid van vervoer en opslag van chemische stoffen te waarborgen

Opslag en transport van chemicaliën, veilig en efficiënt

Risico's voor gezondheid, middelen en milieu verminderen zonder de beschikbaarheid en efficiëntie in gevaar te brengen

De opslag en het transport van chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen kunnen onvermijdelijk risico's met zich meebrengen. Bovendien heeft de geschiedenis aangetoond dat elk ongeval niet alleen economische gevolgen kan hebben, maar ook onherstelbare gevolgen kan hebben voor mens en de natuur. Het beperken van dergelijke risico's door middel van streng veiligheidsbeheer en tegelijkertijd zorgen voor efficiëntie en beschikbaarheid is een grote uitdaging voor de huidige wereldwijde chemische industrie.

Hoe kunnen we helpen

Van de verwerking tot de opslag van gevaarlijke stoffen, het uitgebreide Endress+Hauser portfolio zal u in elke fase van de safety loop ondersteunen bij het overwinnen van de tweedeling tussen de efficiëntie van de installatie en de veiligheid voor mens en milieu.

  • Gecertificeerde veiligheidsengineeers en managementsystemen

  • In overeenstemming met internationaal erkende normen en aanbevelingen: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Internationaal geaccepteerde goedkeuringen voor gevaarlijke omgevingen: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • State-of-the-art-technologie met functionele veiligheid volgens IEC 61508 (tot SIL 3)

  • Uniforme operationele veiligheid van ontwerpconcepten voor een eenvoudige en veilige werking

Applications

Niveaumeting in tanks

Het overvullen van een tank kan niet alleen kostbaar zijn, maar kan ook het vertrouwen en de reputatie in gevaar brengen. Nauwkeurige controle van de tankniveaus is van vitaal belang, maar vereist zeer geavanceerde meettechnologieën.

Niveaumeting in tanks
Onze ervaring in de praktijk

Ons aanbod van meetinstrumenten is ontworpen voor een nauwkeurige en betrouwbare niveauregeling en maakt het mogelijk om gevaarlijke stoffen volledig te controleren en het risico op verspilling te beperken:

  • Voorkom overvulling en zorg voor een nauwkeurige vloeistofniveaumeting met de Liquiphant Failsafe niveauschakelaar, als aanvulling op de geïnstalleerde meetsystemen

  • Verbeter de veiligheid en efficiëntie met continue zelfcontrole, inclusief smart proof-testing via een drukknop zonder demontage, en een testinterval tot 12 jaar

  • Maak gebruik van Micropilot 80GHz-radarinstrumenten voor continue, veilige en transparante contactloze meting van vloeistoffen

Overvulbeveiliging van tanks

Een defecte niveaumeter kan de beheerders van een opslagplaats niet waarschuwen wanneer een opslagtank zich tot een gevaarlijk hoog niveau vult. Een onafhankelijk, geautomatiseerd overvulpreventiesysteem kan op betrouwbare wijze gevaarlijke overloop van chemische of petrochemische opslagsystemen detecteren, aangeven en voorkomen.

Overvulbeveiliging van tanks
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt intelligente en betrouwbare systemen voor de bewaking van opslagtanks en containers:

  • Bespaar tijd met veilige, gelijktijdige vulhandelingen voor meerdere tanks

  • Vergroot de tankinhoud met kortere reactietijden bij shutdown

  • Verkort de tijd en moeite die nodig is voor het gelijktijdig vullen met behulp van geautomatiseerde testen op afstand (16 tanks in minder dan 5 minuten)

Laden en lossen

Het laden en lossen van aardolie, methanol en andere gevaarlijke stoffen is een complexe en potentieel gevaarlijke operatie, die in de directe omgeving brand- en ontploffingsrisico's met zich meebrengt.

Laden en lossen
Onze ervaring in de praktijk

Ons coriolis-meetprincipe maakt het mogelijk om gevaarlijke stoffen veilig te laden, waardoor de meting nauwkeuriger en veiliger is dan bij volumeflowmeters.

  • Garandeer de naleving van de wetgeving inzake handelstransacties met behulp van onze laadmeetskids (LMS), ontworpen en gecertificeerd door de Measurement Instrument Directive (MID)

  • Reduceer fouten in de facturering met de hoogwaardige Promass coriolis-mter

  • Minder drukverlies dan bij volumeflowmeters

Wat u kunt doen

Klik door deze procesoverzichten en ontdek in detail hoe u de veiligheid van opgeslagen chemicaliën in containers kunt verhogen.

Overzicht opslag en transport van chemicaliën ©Endress+Hauser

Bescherming gedurende de hele supply chain

Opslag van chemicaliën in een tank - procesoverzicht met parameters ©Endress+Hauser

Het is een goede gewoonte om de continue niveaumeting en de overvulpreventiefuncties te scheiden in twee afzonderlijke systemen. U bereikt een veilige en betrouwbare niveaumeting met onze Liquiphant Failsafe.

Overvulpreventiesysteem voor een tank met chemicaliën - procesoverzicht met parameters ©Endress+Hauser

Bewaak uw tank op een veilige manier en voorkom gevaarlijke overloop met een intelligent systeem dat in staat is om zelf te werken.

Laden en lossen van chemicaliën - procesoverzicht met parameters ©Endress+Hauser

Betrouwbare bewaking van uw laadtoepassing dankzij het coriolis-meetprincipe.

Procesoverzicht met parameters voor custody transfer van chemicaliën ©Endress+Hauser
Procesoverzicht met parameters voor het vullen en verpakken van chemicaliën ©Endress+Hauser

Voordelen

Veiligheid en productiviteit van installaties zijn kritische onderwerpen die een partner vereisen die u kunt vertrouwen; een partner die niet geïnteresseerd is in kortetermijnwinsten, maar in het ontwikkelen van duurzame relaties. Met onze meer dan 60 jaar ervaring, inclusief een lange geschiedenis van industriële primeurs, zijn we met uw industrie mee gegroeid. Onze instrumenten en oplossingen zijn ontwikkeld volgens de relevante veiligheidsnormen en zorgen voor een veilige opslag en transport van chemicaliën.

  • 17+ jaren

    toepassing van de functionele veiligheidsnorm IEC 61508 (kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid).

  • >90%

    van uw tijd die u wordt bespaard bij het testen van het veiligheidsinstrumentarium met een geautomatiseerd overvulpreventiesysteem. Rekening houdend met 4 uur per tank op de conventionele manier.

  • >4.8 Miljoen.

    Trilvorkniveauschakelaars die wereldwijd in vloeistoffen zijn geïnstalleerd.
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren