Vloeistof-analyse : meet, kalibreer en documenteer in alle rust

Met Memosens, Liquiline & Memobase Plus... 
geen onderhoud meer "in the field" !

Dankzij de combinatie van Memosens sensor-technologie, Liquiline transmitters & controllers en Memobase Plus software kan de kalibratie en onderhoud in het labo gebeuren, in ideale en comfortabele omstandigheden.

De voordelen van deze nieuwe werkwijze zijn legio : optimale procesbewaking, hogere veiligheid, maximale beschikbaarheid van meetpunten, minimale kosten.

Voordelen

  • Tijdsbesparend : Plug-and-play met tot 4 sensoren tegelijk en onafhankelijk van elkaar.

  • Flexibeler : Sensoren met Memosens technologie kunnen door elkaar worden gebruikt.

  • Hogere productkwaliteit : U kalibreert in optimale omstandigheden in het labo of op de werkplaats. Betere kalibratie en dus hogere nauwkeurigheid.

  • Beter kwaliteitsbeheer : U voldoet aan de auditrichtlijnen dankzij een gedocumenteerde, complete traceerbaarheid van sensoren en referentie-oplossingen. Geen papierwerk meer om met de hand in te vullen.

  • Betere vergelijkbaarheid : Variabiliteit tussen gemeten waarden wordt tot een minimum beperkt dankzij identieke meettechnologie in het productieproces en in het labo.

©Endress+Hauser

1 familie die al uw analyse-uitdagingen afdekt

©Endress+Hauser
  • De Memosens sensoren van Endress+Hauser, nu reeds 10 jaar op de markt en méér dan 500.000 stuks verkocht : voor pH, redox, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid, SAC, nitraat, ammonium, chloride, kalium, enz...

  • De Liquiline transmitter- & controller-technologie, beschikbaar in 2-, 4- & 8-kanaals versies, zowel voor Ex als voor non-Ex omgevingen, waar verschillende types Memosens sensoren op aangesloten kunnen worden.

©Endress+Hauser
  • De Memobase Plus wordt gebruikt in het labo of op de werkplaats. Dit systeem bestaat uit software, Memolink met USB aansluiting en sensorkabel.

Waarom zijn de Memosens sensoren zo handig in gebruik ?

©Endress+Hauser
  • Intelligent : Informatie wordt opgeslagen in de sensorkop, en dus maakt tal van functionaliteiten mogelijk die uw werk vereenvoudigen.

  • Geen metalen contactpunten : geen defecten als gevolg van corrosie, zoutbruggen of vocht.

Hoe ga je te werk ?

©Endress+Hauser

Klik hier om te vergroten

Enne... wat brengt dit mij op ?

  • €13.000 per jaar in het geval van IVBO, de afvalverbrandingsoven in Brugge. Kijk hier 's hoe zij dat doen.

  • Samen even kijken wat dat bij U zou kunnen zijn ?

©Endress+Hauser

Hoe ga je te werk met Memosens, Liquiline en Memobase Plus ?

Wilt u een vrijblijvend gesprek, om te zien hoe dit alles in uw installatie van toepassing kan zijn,
neem dan contact met ons op, via onderstaand antwoord-formulier.

Contact

Downloads