Certificaten...

Heeft U het nog allemaal onder controle ?

Uw producten én uw productie-installatie moeten tegenwoordig voldoen aan allerhande normen, regelgevingen en standaarden. Meer en meer worden certificaten betreffende het hygienisch concept en de voedselveiligheid belangrijk.
Om aan te tonen dat dat zo is, moet u - bv. voor wat betreft de meetapparatuur die u in uw installatie gebruikt - die certificaten kunnen voorleggen aan de "controlerende partij".

De volgende uitdaging is dan het beheer van al die benodigde certificaten van de meetinstrumenten in uw installatie.

Voordelen

  • Endress+Hauser beschikt over de meest volledige set van certificaten die in uw sector van toepassing zijn... én wij reiken oplossingen aan om al die certificaten correct & efficiënt bij te houden en te beheren.

  • Bij Endress+Hauser nemen we deze certificaten ernstig, en maken de kwaliteitseisen die deze certificaten opleggen ook integraal deel uit van het ontwerp én de productie van het meetinstrument. We zijn "Committed to Quality on principle" !

  • Werk samen met de leverancier met het meest complete aanbod aan certificaten voor de voeding- & drankensector, en doe uw voordeel met onze kennis terzake.

  • Met een uitgebreide, jarenlange ervaring in farma en life sciences, is Endress+Hauser een expert wat betreft certificaten voor de voeding- & dranksector.

©Endress+Hauser

"Committed to Quality on principle" !

Endress+Hauser neemt al deze certificaten bijzonder ernstig, en ontwerpt en produceert haar apparatuur volgens de letter en de intentie van de onderliggende norm of standaard. Onze slogan is "Committed to Quality on principle". Wij zorgen er dus voor dat u niet in de problemen komt, niet met reële contaminatie van uw productie, noch met controles van auditeurs allerhande, noch met de productie-capaciteit en -betrouwbaarheid van uw installatie zelf.

Bij Endress+Hauser nemen we dus géén loopje met deze voorschriften of interpreteren we ze niet op slinkse wijze, om uiteindelijk aan een lagere prijs te kunnen aanbieden. Voldoen aan deze normen, zorgt voor kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, veiligheid en daardoor geruststelling voor u. Dat wordt op lange termijn toch altijd op prijs gesteld !

Meest volledige suite aan certificaten beschikbaar bij Endress+Hauser !

De meest gevraagde certificaten en leveranciersverklaringen in de voeding- & dranksector zijn :

  • 3A

  • FDA

  • EHEDG

  • EN10204/3.1b Material Certification and Identification

  • Kalibratie

  • EC No.1935/2004 - Materialen in contact met voedingproducten

  • Specific plastic regulation (EC) No 10/2011

  • Good Manufactoring of Practice (EC) No 2023/2006 regulation

  • SIL - Safety Integrated Level

  • TSE free (production)

Klik voor een meer gedetailleerd overzicht van deze standaarden

Véél ervaring uit de farma- en life sciences wereld

©Endress+Hauser

Door jarenlange ervaring met meetapparatuur in de farma- en life sciences sector, heeft Endress+Hauser uitgebreide ervaring opgebouwd met certificaten en het belang daarvan voor de gebruikers van die meetapparatuur. Die ervaring is van onschatbare waarde voor toepassing in de voeding- & dranksector. Het is - zeker de laatste jaren - een duidelijke trend dat de voeding- & drank-sector steeds meer in dezelfde zin evolueert wat normering & certificaten betreft. Met een ervaren partner als Endress+Hauser komt u niet voor verrassingen te staan.

Hoe hou je dit allemaal op een efficiënte manier bij ?

Herkent u dit ?

Kasten vol met papierdocumentatie, slecht up-to-date gehouden, folders verdwenen, oude documentatie die niet meer relevant is... altijd leuk in een dringende situatie.

1 antwoord : W@M ! W@M (zeg "wam") is Endress+Hauser's software voor asset information management, een krachtige oplossing voor alle data die met het beheer van uw geïnstalleerd instrumentatie-park te maken heeft. Of het nu om documentatie-beheer gaat of beheer van reserveonderdelen, u werkt met deze software om te documenteren, analyzeren en uw apparatuur te beheren. Klik hier voor meer details.

Uw besparing ?

  • Het juiste certificaat gewoon meegeleverd krijgen met het aangekochte instrument... geen gedoe achteraf.

  • Welk certificaat heeft u nodig in uw toepassing... u weet het niet goed ? Vraag om het ervaren advies van Endress+Hauser !

  • Geen tijdverlies en kosten meer bij het opzoeken van de recentste certificaten... met W@M

  • Zeker zijn dat alles in orde is qua certificaten... is dat niet gewoon geruststellend ?

Maakt u zich zorgen over het al dan niet hygiënisch zijn van uw installatie ?

Wij geven u gratis advies en zullen samen met u de installatie op het gebied van instrumentatie analyseren en passend advies geven. Vraag een bezoek aan via onderstaande antwoordformulier en wij komen het bij u bekijken en bespreken.