Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Verdamping tijdens de suikerproductie

Procesinstrumenten voor de suikerindustrie

Innovatieve, robuuste en makkelijk te reinigen meettechnologieën tijdens productie en onderhoud

Suikerproductie is een prijsgevoelige aangelegenheid. Robuuste, duurzame en hoogwaardige procesinstrumenten zijn zeer belangrijk, omdat ze de prestaties van uw suikerfabriek verbeteren en een constante kwaliteit garanderen. Processen voor het produceren van suiker kunnen worden geoptimaliseerd zonder dat de productkwaliteit in gevaar komt. Makkelijk te reinigen, betrouwbare en innovatieve meettechnologieën garanderen een hoge beschikbaarheid van de installatie en verlagen het risico dat de instrumenten tijdens het onderhoud worden beschadigd.

Ons aanbod

Endress+Hauser biedt een volledig pakket aan goedgekeurde flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analyse-instrumenten aan voor het aangaan van uw uitdagingen in de veeleisende suikerproductie. Onze instrumenten zijn ontworpen en vervaardigd om reinigingsprocessen tijdens onderhoudsperioden en extreme productieprocessen te weerstaan.

  • Consistente productkwaliteit

  • Stabiele verwerkingsparameters (Brix, etc.)

  • Veiligheid voor uw geïnstalleerde instrumenten, zoals flowmeters of andere procesrelevante instrumenten

  • Minder defecten

Applications

Niveaumeting in het verdampingsproces

Een van de meest uitdagende toepassingen bij de suikerproductie is de niveaumeting in de verdamper. Een laag bezonken-sapniveau kan een hele partij verknoeien en een ongeplande storing veroorzaken.

Verdampingsinstrument in een suikerfabriek
Onze ervaring in de praktijk

Radartechnologie in een bypass-systeem waarborgt een robuuste, stabiele en betrouwbare niveaubewaking.

  • Optimaliseer uw niveaumetingen in het verdampingsproces met behulp van radarniveaumeting, bijvoorbeeld met onze vrije-ruimte-radar Micropilot FMR60.

Optimaliseer uw drukverschilmeting

Barre productieomgevingen en reinigingsprocessen beschadigen vaak het drukverschilsysteem in verdampers.

Deltabar FMD71 elektronische drukverschilmeting in een suikerfabriek
Onze ervaring in de praktijk

Ons innovatieve elektronische drukverschilsysteem is een betrouwbare een-op-een vervanging.

  • Maximale robuustheid in combinatie met slijtvastheid en vacuümdichtheid dankzij de keramische cel van Deltabar FMD71. Bovendien biedt de Deltabar snellere installatie, minder onderhoud en downtime alsmede minder opslag van reserveonderdelen.

Houd pH-metingen binnen veilige grenzen

Het optimale pH-bereik bij het suikerkristallisatieproces is 6,5 tot 7,0, dat eindproducten van topkwaliteit garandeert. Vanwege de geringe ionensterkte van het water gemengd met suiker kan een glaselektrode niet worden gebruikt.

Kristallisatiesysteem bij de suikerproductie
Onze ervaring in de praktijk

We adviseren onze digitale niet-glazen sensoren met ISFET- of geëmailleerde elektrode in combinatie met Memosens-technologie.

Optimale Brix-concentratie

Siroop wordt geproduceerd in de verdampingsfase met ca. 65° Brix. Betrouwbare en nauwkeurige resultaten op het juiste moment zijn belangrijk.

Verdampingsproces bij de suikerproductie
Onze ervaring in de praktijk

Behalve de hoofdtaak van het meten van massaflow en dichtheid voert de Promass ook inline-metingen van de Brix-concentratie met een hoge nauwkeurigheid uit. Verder levert de Promass duidelijke, gestandaardiseerde diagnosemeldingen met de Endress+Hauser Heartbeat Technology, waarmee voorspellend onderhoud mogelijk is en operationele betrouwbaarheid en procesveiligheid gewaarborgd is.

Suikerproductieprocessen

Klik door de kaarten en lees hoe u uw suikerproductie kunt verbeteren en optimaliseren.

Suikerbietproductieproces ©Endress+Hauser

Overzicht van het suikerbietproductieproces

Suikerrietproductieproces ©Endress+Hauser

Overzicht van het suikerrietproductieproces

Overzicht van het sapverdampingsproces

Procesflow en meetpunten in het kristallisatie- en centrifugeerproces van suiker

Voordelen

Als suikerproducent moet u downtime en andere risico's tijdens het suikerproductieproces tot een minimum beperken. Daarom hebt u een betrouwbare partner nodig. Onze ervaren industrie- en toepassingstechnici kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw processen en het verbeteren van de beschikbaarheid van de installatie.

  • 24/7

    productie zonder onderbrekingen of storingen.

  • GEEN

    defecte of beschadigde procesinstrumenten tijdens productie en onderhoud.

  • Meer dan 1000

    Endress+Hauser-procesinstrumenten geïnstalleerd in elke suikerfabriek helpen u de beschikbaarheid van de installatie te verbeteren.
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren