De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Uw carrière bij Endress+Hauser

Online tools

E-direct

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct
Rioolwaterzuivering

Optimaliseer de beluchtingsregeling

Bespaar tot 30% energiekosten met online metingen voor de beluchtingsregeling

Operators op een rioolwaterzuivering hebben grote uitdagingen. Eén uitdaging is het beperken van de kosten terwijl wet- en regelgeving steeds strenger wordt. De belangrijkste kostenpost is energieconsumptie. Ongeveer 60% van de totale energiebehoefte van een rioolwaterzuivering wordt gebruikt door de beluchting. Veel installaties hebben al significante verbeteringen behaald door online zuurstofmetingen te plaatsen en nutriënt metingen te installeren.

Up to 30%

of the energy costs

in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.

Veilige en kosteneffectieve beluchtingsregeling (EN)
Aeration control solution

Ons aanbod

Om een betrouwbaar biologisch proces te creëren is het essentieel om de best mogelijke omgeving voor bacteriën te garanderen. Zowel de zuurstofconcentratie, pH en temperatuur, als zwevende deeltjes die de concentratie van bacteriën in de tank aangeven, zijn belangrijke parameters. Het monitoren van de bacteriële processen aan de hand van zuurstof, ammonium en nitraat maakt het mogelijk om aan strikte wet- en regelgeving te voldoen en om tegelijkertijd het energieverbruik te optimaliseren.

  • Beluchtingsproces optimaliseren om energie te reduceren en chemicaliënverbruik te minimaliseren

  • Verbeterd nitrificatieproces om ammoniumconcentratie te verlagen

  • Optimale energieconsumptie van de blowers door nauwkeurige zuurstofmeting

Meer informatie over afvalwater en het beluchtingsproces

  • Afvalwaterproces ©Endress+Hauser
  • Biologische behandeling ©Endress+Hauser

Toepassingen

Betrouwbaar biologisch proces

Automatisering is essentieel om een moderne rioolwaterzuivering betrouwbaar en efficiënt te bedrijven. Onze oplossing is het reduceren van de complexiteit van de analyse metingen in het beluchtingsproces. Het is een meerkanaals transmitter waar tot acht meetpunten in het beluchtingsproces kunnen worden geplaatst. Eenvoudige inbedrijfname, kalibratie, onderhoud en open communicatie-interfaces ondersteunen integratie en bedrijfsvoering.

Biologisch proces

Ammonium verwijdering

De eerste stap om stikstof te verwijderen is nitrificatie. Het wordt nauwkeurig gemeten door ammoniumverwijdering. Wanneer processtoringen in een vroeg stadium worden ontdekt, kan de operator sneller reageren. De typische vereisten voor een meting van ammonium zijn een betrouwbare sensor met een hoge herhaalbaarheid, weinig onderhoud, minder verbruiksartikelen en eenvoudige bediening van de instrumenten. Verder kunt u lifecycle kosten verlagen met lagere verbruiksdelen/chemicaliën.

Ammonium sensor in een beluchtingsproces.

Zuurstof: de fundering van uw proces

De zuurstoftoevoer kan geregeld worden door de zuurstofconcentratie en setpoint nauwkeurig te bewaken. De typische vereisten voor meting van zuurstof zijn betrouwbare en nauwkeurige resultaten, weinig onderhoud, snelle responstijd en geen invloed van luchtbellen. Met onze optische en amperometrische sensoren heeft u meer flexibiliteit voor specifieke toepassingen.

Liquiline Gemaal op een rioolwaterzuivering

Voordelen

Endress+Hauser heeft een compleet portfolio in instrumentatie qua meetprincipes. Gecombineerd met state-of-the-art digitale technologieën, kunnen zelfs complexe behandelingsprocessen betrouwbaar worden bewaakt waardoor de effectiviteit wordt verbeterd. En onze servicetechnici zijn beschikbaar om u te ondersteunen met uitgebreide diensten, waaronder traceerbare en geaccrediteerde kalibraties en locatieaudits gedurende de gehele levenscyclus van de installatie.

30%

van de energiekosten kunnen bespaard worden

7000+

patenten en patentaanvragen

10 million

geïnstalleerde instrumenten wereldwijd

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan met browsen op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie hier Sluit