De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

2 keer revolutie in "Debietmeter" land !

Proline Promass 100 én Heartbeat Technology™... meer moet dat niet zijn !

Endress+Hauser is dé innovatieve marktleider in Coriolis flowmeter technologie. Nu neemt het bedrijf opnieuw niet één, maar twee reuzestappen vooruit in de toekomst van debiet-meettechnologie.​

Eerst, wordt het Coriolis product gamma nog fijner afgestemd op de noden en verwachtingen van de Voeding- & Drank-sector met de Promass100, vooral geoptimaliseerd voor hygiëne en een ultracompacte uitvoering.

Vervolgens heeft de Promass reeks nu ook een uiterst verfijnde manier meegekregen om de "gezondheid" van het toestel zelf continu te bewaken: Heartbeat Technology™. Werkt zéér kostenbesparend!

Voordelen

  • Uw besparing met Promass 100 en Heartbeat Technology™ ?

  • Promass 100 : "revolutionair" hygiënisch, ultracompact en in meerdere uitvoeringen aangepast aan uw toepassing.

  • Met Heartbeat Technology™ blijven de Proline flow-meters "revolutionair" betrouwbaar en kostenbesparend. Heartbeat Technology™ is het voortdurend uitvoeren van interne testen in de flowmeter naar veiligheid & meetnauwkeurigheid toe en bv. ook om corrosie te detecteren.

Proline Promass 100 massadebietmeter op basis van het Coriolis meetprincipe (hier samen op de foto met zijn electromagnetische zus Promag 100)

Promass 100 :
"revolutionair" hygienisch, compact, meerdere uitvoeringen

Uiteraard is de nieuwe Promass 100 volledig hygiënisch uitgevoerd, in overeenstemming met de internationale normen : IP69K, 3A, IFS, EHEDG, enz...

Het Coriolis meetprincipe dat bij de Promass 100 toegepast wordt, is een zeer nauwkeurig en betrouwbaar meetprincipe. Om tegemoet te komen aan de kostenefficiëntie die de voeding- & drank-sector zichzelf oplegt om concurrentieel te blijven in de consumentenmarkt, heeft Endress+Hauser het bekende Promass gamma geoptimaliseerd voor toepassing in deze industrietak, door de onderhoudskosten drastisch te verminderen (d.m.v. Heartbeat Technology™ - zie hieronder). Een toestel dat nu perfect "fit-for-purpose" is ! Ook trouwens voor de Life Sciences en Pharma wereld.

Promass 100 is beschikbaar in verschillende uitvoeringen, specifiek aangepast aan de noden van de voeding- & drank-productie :

Uw besparing met Promass 100 ?

  • Lagere onderhoudskosten door continue, interne "gezondhheids"-testen (Heartbeat Technology ™)

  • Compacte uitvoering : nu ook in te bouwen in kleinere ruimtes. Dus flow meten op plaatsen waar dat vroeger niet mogelijk was

  • Unieke IP69K uitvoering : bestendig tegen hogedrukreiniging

Met Heartbeat Technology™ blijven metingen "revolutionair" betrouwbaar

De nieuwe Proline transmitter technologie waar de Promass 100 mee uitgerust is, is de basis voor een revolutionaire manier om continu de "gezondheid" van het instrument te monitoren en te verifiëren: Heartbeat Technology™.

"Gezondheid", wat is dat dan precies? In principe gaat het om het continu monitoren en garanderen van:

  • meet-kwaliteit & -nauwkeurigheid (steeds binnen specificatie)

  • betrouwbaarheid & beschikbaarheid van de meting over een langere tijdsperiode.

Daardoor geen uitbouw meer van het toestel, en dus ook geen risico op contaminatie

Meer over Heartbeat Technology™ ? Klik hier

Uw "revolutionaire" besparing met Heartbeat Technology™ ?

  • Geen aparte test-apparatuur meer nodig om het toestel te verifiëren en uit te meten (webserver aan boord, laptop met Ethernet en webbrowser volstaat)

  • Geen productie-stilstand meer wegens langdurige calibratie-activiteiten

  • Vanop afstand te bedienen, electronisch "Fail/Pass" report altijd opvraagbaar

U wil nu al meer weten over Proline Promass 100 / Promag 100 ?

Hier vindt U een informatieve brochure...

... én wij hebben ook onze “Flow Handbook” voor u klaar liggen, hét standaard boekwerk over debietmetingen ! Vraag ‘m gratis aan met onderstaand formulier, en wij bezorgen U hem.

  • ©Endress+Hauser

    Via de "onboard" webserver en een webbrowser op laptop wordt de status van de Promass 100 via een Ethernet verbinding uitgelezen. Makkelijker kan niet ! En desnoods vanop afstand...

  • Ontdek hoe het Coriolis meet-principe werkt en waarom het zo betrouwbaar is

Vraag jouw "Flow Handbook" exemplaar aan !

Vraag jouw "Flow Handbook" exemplaar aan, hét standaard boekwerk over debietmetingen.