De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Stop met druksensoren om de 2 jaar te vervangen !

Condens- & vocht-insijpeling bij druksensoren... eindelijk verleden tijd !

Met de CONTITE meetcel van Endress+Hauser !

​Het hart van een industrieel meetinstrument voor druk is de meetcel. Met zijn hermetische afscherming van meetcel en -electronica, is de CONTITE meetcel een méér dan overtuigende oplossing voor drukmetingen op vochtige en condensrijke plaatsen... vandaar ook de naam "condensation tight" of nog CONTITE.

De CONTITE meetcel wordt ingebouwd in verscheidene Deltapilot druk-instrumenten. Daarmee zijn deze toestellen Uw beste garantie op langdurig nauwkeurige & betrouwbare drukmetingen... en ook voor hydrostatische niveau-metingen.

Voordelen

  • Geen vervelende meet-afwijkingen meer op installaties waar veel vocht of condens voorkomt of waar gereinigd wordt met hogedruk-reinigers. Die fouten zijn dikwijls tijdelijk, dus moeilijk te vinden voor uw techniekers. Gevolg : onnauwkeurigheden, onzekerheid, productie-verlies of -stilstand.

  • Absoluut hermetische afsluiting van de meetcel van de omgeving. Met een 1-kamer-ontwerp in de M-reeks van druksensoren... en zelfs met een dubbelkamer-ontwerp in de S-reeks !

  • Ook bij snelle temperatuursveranderingen, blijvend hoge & betrouwbare nauwkeurigheid.

  • Hoogste graad van EMC/RFI afscherming door middel van de metalen behuizing van de meetcel.

Waarom is vocht-insijpeling zo'n ernstig probleem in de voedingsector ?

Druk-meetinstrumenten, die een druk meten met de omgevingsdruk als referentie-punt ("gauge pressure"), zijn uitgerust met een klein luchtkanaaltje om inderdaad die omgevingsdruk toegang te laten naar de "achterkant" van de meetcel.

Bij het regelmatig hoogdruk-reinigen van de productie-installatie met heet water, worden zonder onderscheid typisch ook de meet-instrumenten mee afgespoten. Door de temperatuur-uitzetting van de lucht binnen de behuizing van het meetinstrument, wordt lucht via dit luchtkanaaltje naar buiten geduwd. Vervolgens wordt -bij het afkoelen- vochtige lucht terug naar binnen gezogen, en slaat neer op de meetcel zelf en -electronica. Alhoewel het om minimale hoeveelheden gaat, is dit verschijnsel over een langere periode uiteindelijk toch nefast voor de nauwkeurige en stabiele werking van de meetcel

Even nadenken en vervolgens voor CONTITE kiezen !

De CONTITE meetcel is zowel aan de kant van het proces-membraan, als aan de atmosferische zijde hermetisch afgesloten. Dit is een uniek ontwerp. Dit maakt de meetcel 100% condens-bestendig. Het proces-membraan bestaat bovendien uit Hastelloy C4, en is - door zijn doordacht ontwerp - ongevoelig voor eender welk soort aanslag.

Uw besparing ?

  • Om de 2 jaar goedkopere druksensoren vervangen... of voor CONTITE kiezen !

  • Reken vooral ook de werkuur-kosten van het foutzoeken, van het vervangen van de druksensoren zelf, de kost van minderwaardige productie of productie buiten specificatie, of van productie-stilstand, de kost van het ledigen van opslagtanks, etc...

Voor elke situatie of opstelling een uitvoering

Deltapilot S FMB70 met hoge performantie specificatie, dubbelkamer CONTITE meetcel en met rechtstreekse "flush-mount" proceskoppeling.

Meer product-details

Deltapilot M FMB50 met gunstige prijs/performantie, enkelkamer CONTITE meetcel en met rechtstreekse "flush-mount" proceskoppeling.

Meer product-details

Deltapilot M FMB51 met gunstige prijs/performantie, enkelkamer CONTITE meetcel en in verticale staaf uitvoering voor top-of-tank toepassingen.

Meer product-details

Deltapilot M FMB52 met gunstige prijs/performantie, enkelkamer CONTITE meetcel en in kabel uitvoering voor flexibele toepassingen.

Meer product-details

Deltapilot M FMB53 met gunstige prijs/performantie, enkelkamer CONTITE meetcel en in kabel uitvoering voor flexibele toepassingen vanop afstand.

Meer product-details

U wil nu onmiddellijk al meer weten ?

Wij hebben ook onze “Selection and engineering guide” voor u klaar liggen, hét technische naslagwerk voor verschildruk niveau- en debietmeting ! Vraag ‘m gratis aan met onderstaand formulier, en wij bezorgen U hem.

  • ©Endress+Hauser

    Vooral tijdens het reinigen, krijgen meetinstrumenten in de voedingsector het soms zwaar te verduren. Kies voor Endress+Hauser druksensoren met CONTITE meetcel om onverwachte problemen later te vermijden !

  • Meet-principes en toepassingen van druksensoren... om druk te meten... én niveau !

Succesverhalen
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
In de spotlight