Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Olie- en gasraffinaderij 's avonds

Betere alternatieven voor mechanische meters

Verhoog de veiligheid en betrouwbaarheid en verlaag de onderhoudskosten

Als ze voor het eerst worden geïnstalleerd, werken mechanische meters prima. Maar betere meetinstrumenten zorgen voor maximale procesveiligheid en -prestaties en voorkomen dat uw kostbare tijd en energie opgaan aan instrumentonderhoud. Waarom uw processen in gevaar brengen of een dure shutdown riskeren vanwege verouderde technologie die haar grenzen heeft bereikt? Het is tijd om verouderde mechanische meters en andere verouderde meetinstrumenten te vervangen door instrumenten die onder alle procesomstandigheden betrouwbaar presteren.

Ons aanbod

We helpen u om uw processen te optimaliseren, waar ter wereld u zich ook bevindt. Met onze industriële expertise, proceskennis, uniforme aanpak met duidelijke procedures en hoogwaardige producten helpen we u verouderde mechanische meters en andere verouderde instrumenten te vervangen. Kortom, we helpen u ervoor te zorgen dat kritieke meettaken worden uitgevoerd door moderne, nauwkeurige en betrouwbare instrumenten om uw procesprestaties te waarborgen.

  • In overeenstemming met veiligheidsaanbevelingen API 2350

  • Kortere engineerings- en inbedrijfstellingstijd

  • Grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het proces en lagere onderhoudskosten

  • Hogere productie en betere productkwaliteit; lage total cost of ownership

  • Geïntegreerde diagnostiek, verificatie en bewaking; veilige processen gegarandeerd door Heartbeat Technology. Prooftestintervallen van maximaal 12 jaar

Applications

Betrouwbare, efficiënte afscheiding van vloeistoffen

Vlotters en verdringers worden nog steeds veel gebruikt voor interface- en algemene niveaumetingen. Maar ze vergen veel onderhoud om de nauwkeurigheid te waarborgen en ze moeten vaak worden aangepast vanwege de variërende dichtheden van ruwe olie. Dit kan leiden tot hoge onderhoudsinspanningen in afgelegen verzameleenheden voor ruwe olie.

Verticale 2-fasen afscheiders
Onze ervaring in de praktijk

Met onze moderne en nauwkeurige geleide-golfradartechnologie of radiometrische meettechnologie vermindert u het onderhoud en verzekert u de kwaliteit van de ruwe olie die klaarstaat voor verzending naar de raffinaderij.

  • Maak uw afscheider transparant met de geleide-golfradarinstrumenten Levelflex FMP55 en FMP51

  • Vermijd vloeistofoverdracht in het gasgedeelte en bewaak de water-olie-niveau-interface

  • Minder onderhoud en configuratie op afstand is mogelijk

Chemische injectieskids: bescherming en prestaties

Chemische injecties in procesleidingen en vloeistoffen zijn dagelijkse kost in de olievelddiensten en bij de productie en verwerking van olie en gas. Elke chemische injectieskid heeft zijn eigen kritische meettaken.

Chemische injectiebewakings- en -meetskid
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een volledig scala aan meetinstrumenten die presteren onder zware omstandigheden, samen met skiddesigndiensten om uw mensen en infrastructuur te beschermen, de productiviteit te verbeteren, kosten te verlagen en uitvaltijden te voorkomen.

  • Verminder het chemicaliënverbruik en verbeter de bewaking met coriolis-flowmeters: de tweedraads technologie bespaart gewicht en ruimte en de sensor is bestand tegen interne verstopping dankzij de zelflozende meetbuis

  • Voorkom over- of onderdruk om een effectieve injectie te garanderen met een nauwkeurige en snelle drukmeting

  • Vertrouw op geleide-golfradarmeting met multi-echotracking en Heartbeat Technology

Destillatietoren en vacuümdestillatie

Het is van groot belang dat de snelheid waarmee de ruwe olie wordt toegevoerd aan de destillatietoren wordt geoptimaliseerd en dat het ruwe-oliemengsel voldoet aan de milieu-eisen. Modernisering van uw niveaumeettechnologieën kan kostbare uitvaltijden voorkomen. Bij vacuümdestillatie brengen wisselende omgevingstemperaturen de betrouwbaarheid van de traditionele drukverschilmeting (dp) met capillaire buizen in gevaar. Bovendien kunnen de capillaire buizen door mechanische en thermische schokken elke paar maanden beschadigd raken.

Afbeelding van destillatietorens van een raffinaderij
Onze ervaring in de praktijk

Geleide-golfradarmeting (Levelflex) in de destillatieoren is het betrouwbare alternatief voor verdringers (conform API2350 – functionele veiligheid) omdat deze niet wordt beïnvloed door dichtheids- en temperatuursveranderingen.

  • Voorkom foutieve metingen en uitvaltijden bij vacuümdestillatie met een betrouwbaar, nauwkeurig en snel reagerend elektronisch drukverschilmeetsysteem

  • Beperkt procesrisico's tot een minimum

Nauwkeurige dichtheidsmeting onder praktijkomstandigheden

Nauwkeurige dichtheidsmetingen zijn essentieel voor volumetrische custody transfer-toepassingen en meterproeven. De dichtheid is ook een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de procesvloeistof. Oudere vloeistofdichtheidstransducers vertonen na verloop van tijd afwijkingen en moeten daardoor regelmatig opnieuw worden gekalibreerd. Daarnaast zijn ze gevoelig voor veranderende procesomstandigheden en vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit.

Promass Q - de oplossing voor het meten van de dichtheid
Onze ervaring in de praktijk

Een moderne dichtheidsmeter heeft deze nadelen niet. Een moderne dichtheidsmeter garandeert een nauwkeurige dichtheidsmeting onder wisselende praktijkomstandigheden.

  • Bereik een hogere nauwkeurigheid onder reële procesomstandigheden met de coriolis-flowmeter Promass Q

  • Zeer hoge meetnauwkeurigheid voor massaflow, dichtheid en temperatuur, met realtimecompensatie voor wisselende procesomstandigheden

  • Verzekerde productkwaliteit dankzij Heartbeat Technology

  • Bespaar tijd – geen onderhoud of kalibratie nodig

Opslagtanks

Vlotters worden zeer vaak in niveautoepassingen gebruikt vanwege de kosten ervan. Als de dichtheid varieert, is de betrouwbaarheid van de vlotters echter niet optimaal. Ook zijn ze na verloop van tijd gevoelig voor aangroei, waardoor metingen onbetrouwbaar worden. In het ergste geval lopen ze vast en kunnen er geen metingen meer worden uitgevoerd. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten omdat ze regelmatig moeten worden schoongemaakt en gedemonteerd. Prooftesten is daarom tijdrovend en lastig.

Afbeelding van een aantal opslagtanks in een raffinaderij
Onze ervaring in de praktijk

Door uw vlotters te vervangen door trilvorkniveauschakelaars kunt u de beschikbaarheid vergroten en de veiligheid verhogen.

  • Minder tijd kwijt aan onderhoud, controle en reiniging

  • Profiteer van zelfcontrolerende instrumenten met SIL3-mogelijkheden (conform API 2350)

  • Prooftestintervallen van maximaal 12 jaar

Brandstofoverdracht

Bestaande flowmetertechnologieën, zoals PD (positieve verplaatsing), turbine, VA (variabel gebied) of Rotameter, en DP (drukverschil) - ooit de meest geschikte of enige oplossing voor sommige toepassingen - zijn niet langer de enige keus.

Afbeelding van een werknemer van Endress+Hauser die een coriolis installeert in een fabriek van een klant
Onze ervaring in de praktijk

Tegenwoordig zijn moderne flowmetertechnologieën als vortex, ultrasoon en coriolis veel betrouwbaardere alternatieven, vooral wanneer het proces van een fabriek moet worden verbeterd. Endress+Hauser biedt een breed scala van verschillende instrumenten.

  • Intrinsiek veilig

  • Kostenbesparingen met betrekking tot bekabelingswerk

  • Uitstekende prestaties en minder onderhoud

  • Directe massaflowmeting

Klik verder om te zien hoe u uw procesprestaties kunt verbeteren

Procesoverzicht van een raffinageproces ©Endress+Hauser

Het raffinageproces

Procesoverzicht van een destillatietoren in een raffinaderij ©Endress+Hauser

De destillatietoren

Procesoverzicht van een vacuümdestillatietoren in een raffinaderij ©Endress+Hauser

De vacuümdestillatietoren

Procesoverzicht van opslag en transport ©Endress+Hauser

Opslag en transport

Procesoverzicht van statische custody transfer ©Endress+Hauser

Statische custody transfer-tank

Procesoverzicht van dynamische custody transfer ©Endress+Hauser

Dynamische custody transfer

Overvulpreventiesysteem voor een tank met chemicaliën - procesoverzicht met parameters ©Endress+Hauser

Bewaak uw tank op een veilige manier en voorkom gevaarlijke overloop met een intelligent systeem dat in staat is om zelf te werken.

Maak kennis met onze expert

"When I meet you as a customer, I really try to understand what are your needs, tasks and processes, before presenting you anything and sharing my experience."

Andrea Calo

Industry Expert Oil & Gas, Endress+Hauser Instruments International AG

Voordelen

Bij Endress+Hauser staat innovatie hoog in het vaandel, altijd met uw voordelen in het achterhoofd. We zorgen ervoor dat u de beste oplossingen krijgt, terwijl de procesveiligheid gewaarborgd blijft. Ons ervaren technische team helpt u de juiste meters voor uw kritische meetpunten te ontwerpen en selecteren. We geloven in langdurige samenwerkingen en zijn er voor de lange termijn.

  • 287

    octrooiaanvragen ingediend in 2018

  • Besparing van 50%

    op de total cost of ownership met een elektronische verschildrukmeter

  • > 30 miljoen

    procesinstrumenten geïnstalleerd wereldwijd
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren