Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Waterkrachtcentrale

Prestaties van waterkrachtcentrales veilig geoptimaliseerd

Hydro-elektriciteit is schoon en kostenefficiënt, maar brengt veiligheidsrisico's met zich mee

Waterkrachtcentrales en pompcentrales kunnen hernieuwbare energie opslaan en op verzoek leveren, behoeven relatief weinig onderhoud en hebben lage bedrijfskosten. De bouw ervan kan echter duur zijn en ze zijn kwetsbaar voor natuurverschijnselen en storingen in de apparatuur als gevolg van een hoge relatieve vochtigheid, water dat zuur kan zijn of bacteriën kan bevatten, zand of puin. Endress+Hauser biedt ervaring, betrouwbare apparatuur en nauwkeurige instrumenten die essentieel zijn voor de veiligheid van een waterkrachtcentrale.

Hoe kunnen we helpen

Het omvangrijke assortiment van Endress+Hauser aan apparatuur en instrumenten en de diepgaande kennis van ons netwerk, bestaande uit engineering-, verkoop- en servicepersoneel, stellen beheerders van waterkrachtcentrales in staat om het potentieel van hun installatie veilig te optimaliseren gedurende de gehele operationele levenscyclus.

  • Gestandaardiseerde technologie en uitrusting voor gemakkelijke integratie

  • Modernisering voor optimalisatie van de installatie

  • Procesautomatisering voor efficiënte werking

  • Topprestaties door efficiëntie en functionaliteit

Applications

Bewaking van turbine-, generator- en astemperatuur

Een nauwkeurige temperatuurmeting is essentieel voor de goede werking van een waterkrachtcentrale. Oververhitte plekken in de turbinelagers, generatorlagers, geleide- en axiaallagers moeten snel worden opgespoord om energieverlies door verhoogde wrijving te voorkomen en om bescherming te bieden tegen beschadiging en uitval van apparatuur.

Bewaking van turbine-, generator- en astemperatuur
Onze ervaring in de praktijk

Met de trillingsbestendige Pt 100-temperatuursensoren van Endress+Hauser, waaronder de iTHERM® StrongSens RTD, kan de temperatuur snel en nauwkeurig worden gemeten in veeleisende omgevingen, zoals waterkrachtcentrales.

  • Gemakkelijk te installeren dankzij modulaire en compact ontwerp

  • Naadloze bewaking met gangbare communicatieprotocoltransmitters

  • Minder onderhoud en minder uitvaltijden dankzij betrouwbare, duurzame en trillingsbestendige Omnigrad-temperatuursensoren

Bewaking turbinesnelheidsregeling en turbineremsysteem

Het meten van het niveau in de regeltank resp. opslagtank voor hydraulische olie en van de oliedruk is van groot belang om ervoor te zorgen dat de turbinetoerentalregeling en het turbineremsysteem correct functioneren en dat slijtage tot een minimum beperkt blijft.

Bewaking turbinesnelheidsregeling
Onze ervaring in de praktijk

Dankzij de niveaumeting met behulp van geleide-golfradar, de capacitieve niveaumetingstechnologie en de drukverschilniveautransmitters van Endress+Hauser is een nauwkeurige bewaking van de regeltank mogelijk voor een optimale turbineregeling en een minimale slijtage aan het systeem.

  • Bewaak het oliepeil in de regeltank met de Levelflex FMP51 om een correcte werking van het hele systeem te garanderen

  • Bekende betrouwbare verschildrukniveaumeting met de Deltabar S PMD75 als de dichtheid stabiel is

  • Met ons Liquicap-productassortiment kunt u rekenen op een veilige werking, ongeacht de vorm van de tank

Temperatuurbewaking in hoogspanningsomgeving

Verhoogde omgevingstemperaturen in ruimten voor elektriciteitsomzetting en -transmissie kunnen ervoor zorgen dat het brandgevaar als gevolg van vlambogen toeneemt. Een constante temperatuurbewaking in dergelijke omgevingen, in combinatie met brandalarmen, verhoogt de veiligheid van de installatie.

Temperatuurbewaking in hoogspanningsomgevingen
Onze ervaring in de praktijk

De RTD-omgevingstemperatuursensor TST434 van Endress+Hauser, in combinatie met de nieuwste transmitters, is speciaal ontworpen voor gebruik in dergelijke omstandigheden.

  • Bewaak de omgevingstemperatuur in de stroomrail om het risico van zowel hoge spanning als hoge temperatuur te vermijden

  • Voldoe aan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in overeenstemming met alle relevante eisen

  • Profiteer van hoge galvanische isolatie en geïntegreerde Bluetooth®-interface voor bediening op afstand via mobiele apparaten

Meting van het waterpeil in het carter voor de werking van de afvoerpomp

Waterpeil-, overstromings- en evacuatiealarmen zijn essentieel voor de veilige werking van elke waterkrachtcentrale. Een storing in het niveaumeetsysteem dat de afvoerpompen aanstuurt, kan catastrofale gevolgen hebben. Mechanische systemen met vlotters of geleidbaarheidsniveaumetingen kunnen kwetsbaar zijn voor hoge vochtigheid en corrosie, waardoor het risico op defecten toeneemt.

Niveaubewaking voor de werking van de afvoerpomp
Onze ervaring in de praktijk

De ultrasone, vrije-ruimte-radar en hydrostatische niveaumeters van Endress+Hauser bieden een betrouwbaar alternatief voor mechanische niveaumeters.

  • Voorkom risico's van defecte apparatuur als gevolg van vocht en corrosie

  • Verbeter de veiligheid van uw installatie met betrouwbare niveaubewaking

  • Implementeer overstromingsbeschermingsplannen om inlaatpoorten of kleppen op heuveltoppen automatisch te sluiten en turbines in bedrijf te houden

Niveaumeting in druktank

De belangrijkste taak van een druktank is het beheersen van drukschommelingen ten gevolge van snelle veranderingen in de watersnelheid. Metingen zijn nodig om waterdrukpieken te beperken die de turbine zouden kunnen beschadigen of tot verhoogde belasting zouden kunnen leiden. Dit garandeert een continue energieproductie. Verhoogde omgevingstemperaturen in hoogspanningsomgevingen kunnen ervoor zorgen dat het brandgevaar als gevolg van vlambogen toeneemt. Een constante temperatuurbewaking in dergelijke omgevingen, in combinatie met brandalarmen, verhoogt de veiligheid van de installatie.

Niveaumeting in druktank
Onze ervaring in de praktijk

Experts van Endress+Hauser adviseren over de best passende oplossing voor elk cruciaal controlepunt waarbij de druktank wordt beschermd en de werking wordt geoptimaliseerd, inclusief opties voor onafhankelijke stroomvoorziening en draadloze signaaltransmissie.

  • Installeer robuuste overbelastingsbestendige keramische sensoren van hoge zuiverheid voor een betrouwbare niveaubewaking

  • Profiteer van een contactloze vrije-ruimte-radar met kleine stralingshoek voor een betrouwbare niveau-indicatie

  • Grenswaarden kunnen worden ingesteld en bewaakt voor veiligheids- en bedieningsdoeleinden

Bewaking van de stand van de regelklep

Traditioneel worden drukverschilimpulsleidingen of capillaire drukverschilmeetsystemen gebruikt om de klepstand te bewaken. Impulsleidingen worden vaak geblokkeerd door verontreinigingen, maar ook waterslag/drukstoten die kunnen optreden tijdens het opstarten of stilleggen van waterkrachtcentrales zijn van invloed op deze meting (Francis, Kaplan, Pelton, enz.). Bovendien helpt de druktank om de druk op de leiding te verlichten.

Bewaking van de stand van de regelklep
Onze ervaring in de praktijk

De oplossing van Endress+Hauser is de Deltabar FMD71, een elektronisch drukverschilmeetsysteem dat niet wordt beïnvloed door verontreinigingen in de impulsleidingen en niet wordt beïnvloed door waterslag/drukstoten of zelfs temperatuursveranderingen in vergelijking met drukverschiltransmitters met oliegevulde capillairen.

  • Meet efficiënt - problemen van traditionele drukverschilmetingen met natte poten en membraanafdichtingen behoren tot het verleden

  • Meet nauwkeurig - wordt niet beïnvloed door waterslag/drukstoten of temperatuursveranderingen

  • Geen compromissen over de positie van de installatie - slechts een eenvoudige elektrische kabel tussen de sensoren en de transmitter

  • Prestaties zonder zorgen op EMC-gebied

Proces waterkrachtcentrale

Procesoverzicht waterkrachtcentrale ©Endress+Hauser

Voordelen

Ons hoog opgeleide service- en verkooppersoneel werkt met u samen om het potentieel te beoordelen van high-end-metingen en automatisering om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren en uitvaltijden tot een minimum te beperken. Ons projectmanagement- en engineeringpersoneel begeleidt de optimalisatie van de installatie vanaf het begin – met ervaring en vaardigheden die verder gaan dan instrumenten.

  • Meer dan 10

    jaar ervaring met waterkrachtprojecten, waaronder projectengineering voor meer dan 14.500 MW geïnstalleerd vermogen

  • Alles onder

    één dak. We bieden het meeste complete assortiment samen met lokale service en lokaal projectmanagement

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren