Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Stoom-wateranalyseoplossing van Endress+Hauser

Bewaak de waterkwaliteit met SWAS, efficiënt en betrouwbaar

Bescherm uw water-stoomcircuit door het risico op aanslag en corrosie te verminderen

De bewaking van de waterkwaliteit in energiecentrales is van essentieel belang, zowel om de operationele efficiëntie op peil te houden als om de uitvaltijd door corrosie en lekkages tot een minimum te beperken. Voortdurend contact met water en stoom verhoogt het risico van corrosie en kalkaanslag op alle metalen oppervlakken. Met de juiste instrumenten voor waterkwaliteitsmeting en -analyse kunnen dergelijke risico's worden ondervangen en kostbare reparaties worden vermeden.

Hoe kunnen we helpen

Het stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) van Endress+Hauser levert alle noodzakelijke meetsignalen voor de procesbewaking en biedt een gestandaardiseerde oplossing voor het eenvoudig bemonsteren en analyseren van water in energiecentrales, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd en de efficiëntie van de centrale wordt verhoogd. SWAS is modulair, schaalbaar en gemakkelijk achteraf in te bouwen, plus geschikt voor gebruik met digitale Memosens-technologie. SWAS biedt betrouwbare metingen, gebruiksvriendelijk onderhoud en minimale uitvaltijden.

Applications

Voorkom systeemcorrosie door de pH te bewaken

De pH-waarde van het voedingswater heeft een rechtstreekse invloed op de corrosieniveaus in het water-stoomcircuit en de pH-waarden kunnen variëren naargelang de plaats in het circuit zelf. Om corrosie te voorkomen, moeten de operators van de installatie de pH-waarde dus zorgvuldig bewaken en de installatie conditioneren volgens een van de twee modi, afhankelijk van de geïnstalleerde apparatuur, hetzij universeel, hetzij, wat vaker het geval is, licht alkalisch.

Voorkom systeemcorrosie door de pH te bewaken
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt unieke sensoren en transmitters voor hoogwaardige pH-metingen op meerdere punten in het water-stoomcircuit.

  • Bewaak pH-niveaus betrouwbaar, zelfs in sterk alkalische media of gevaarlijke omgevingen, met onze Orbisint CPS11D-glaselektrode gebaseerd op Memosens-technologie

  • Optionele zoutring voor laaggeleidende toepassingen in gedemineraliseerd water, zoals ketelvoedingswater

Bescherm turbines met nauwkeurige silicabewaking

Silica kan zich afzetten op elk oppervlak dat met stoom in aanraking komt, wat kan leiden tot een vaste laag op turbinebladen en slijtage en verstoppingen kan veroorzaken. Het verwijderen van silicaatdeeltjes met chemicaliën of mechanische processen kan kostbare tijd en middelen kosten.

Bescherm turbines met nauwkeurige silicabewaking
Onze ervaring in de praktijk

Analyzers van Endress+Hauser bieden continue silicabewaking op meerdere punten in de water-stoomcyclus.

  • Bespaar tijd en kosten met onze silica-analyzer Liquiline System CA80SI

  • Bewaak de hogedruk- en lagedrukturbinestoom, het stoomvat, de condensaatextractiepompen (CEP), het suppletiewater/ketelvoedingswater en de hogedrukverwarmers/-voorverwarmers

  • Vermijd kostbare vertragingen bij het opstarten en handmatig proefmonsters nemen

Voorkom corrosie met de bewaking van opgeloste zuurstof

Zuurstof mag alleen in sporenhoeveelheden (ppb) aanwezig zijn aangezien zuurstof corrosieschade aan de componenten van de water-stoomcyclus kan veroorzaken. Onder alkalische bedrijfsomstandigheden moeten mechanische ontluchting en chemische reinigingsadditieven worden gebruikt om de opgeloste zuurstof te verwijderen en om corrosie tot een minimum te beperken.

Voorkom corrosie met de bewaking van opgesloten zuurstof
Onze ervaring in de praktijk

De Memosens-technologie van Endress+Hauser voor zuurstofsensoren in combinatie met onze Liquiline-transmitter zorgt voor een betrouwbare laboratoriumkalibratie, eenvoudig onderhoud en minimale uitvaltijden van het meetpunt.

  • Verhoog de procesveiligheid en de beschikbaarheid van het meetpunt

  • Minimaliseer procesonderbrekingen tijdens het vervangen van de sensor dankzij automatische sensorherkenning

Voorkom kalkafzetting door detectie van geleidbaarheidsvariaties

Opgeloste vaste deeltjes in de water-stoomcyclus kunnen leiden tot kalkaanslag op apparatuur en tot technische storingen. Het geleidingsvermogen van zuiver water is bijna nul en zelfs een kleine hoeveelheid zout kan de corrosie sterk doen toenemen; daarom is het geleidingsvermogen een nuttige indicator van opgeloste vaste stoffen en onzuiverheden, bijvoorbeeld als gevolg van koelwater- en luchtlekken, en een teken van de aanwezigheid van kalkafzetting.

Voorkom kalkafzetting door detectie van geleidbaarheidsvariaties
Onze ervaring in de praktijk

De Liquiline multiparameter-transmitters van Endress+Hauser maken gebruik van digitale Memosens-sensortechnologie om opgeloste vaste stoffen op meerdere punten in de cyclus te meten.

  • Snel en eenvoudig in bedrijf te stellen en uit te breiden

  • Profiteer van een gestandaardiseerde en intuïtieve bediening

Slimme analyseoplossingen om corrosie en kalkaanslag te voorkomen

Procesoverzicht van water-stoomcircuit ©Endress+Hauser

Parameters voor de bewaking van de waterkwaliteit (pH, silicaat, DO en geleidbaarheid) in het water-stoomcircuit.

Voordelen

We geloven in slimme instrumenten die u behoeden voor dure reparaties en onnodige uitvaltijden. De SWAS-panelen bevatten de beste instrumenten in hun klasse om de integriteit van uw water-stoomcircuit te allen tijde te garanderen. Alle panelen zijn eenvoudig te installeren, in bedrijf te nemen en te bedienen en kunnen naar wens worden gecombineerd dankzij hun modulaire opbouw.

  • 50%

    meer proces-uptime dankzij digitale Memosens-instrumenten die op de panelen zijn gemonteerd

  • $ 3250

    extra besparing elke 26 minuten in een typische 500MW-centrale met gecombineerde cyclus met ontgassingsgeleidbaarheidsanalyzers

  • 50%

    tijdsbesparing als u het SWAS-paneel in het procesbewakingssysteem integreert dankzij Liquiline-transmitters
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren