Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Verbeter uw mijnbouwprocessen zoals schuimflotatie en -indikking

Verbeter uw mijnbouwproces

Maximaliseer de resultaten van processen als flotatie en indikking dankzij nauwkeurige instrumenten

Een dalend ertsgehalte vormt een speciale uitdaging voor mijnbouwwerkzaamheden. Natuurlijk zijn er verschillende bewerkingstechnieken om het maximale uit de ruwe materialen te halen, zoals uitloging, indikking en flotatie. Maar hiervoor zijn natuurlijk energie, chemicaliën en water nodig. Dit betekent dat, om kosten en baten in evenwicht te brengen, het extractieproces op een optimaal niveau moet plaatsvinden. Met name in tijden van onstabiele markten en prijzen.

Hoe kunnen we helpen

Uitloging, indikking en flotatie zijn fundamentele stappen in moderne mijnbouwscheidingsprocessen. Het bereiken van een optimale scheiding is echter een complexe taak als gevolg van de vele samenhangende variabelen. In alle drie processen worden chemicaliën gebruikt die mede voor de kosten zorgen. Er wordt ook een hoop water verbruikt, dat in sommige mijnbouwgebieden een schaars goed is; hierdoor moeten fabrieken eerst water maken, bijvoorbeeld door ontzilting van zout water.

  • Uitloging

  • Schuimflotatie

  • Indikking

Applications

Uitloging

Uitloging is een extractiemethode waarbij zure oplossingen worden gebruikt die op gebroken erts worden gesproeid om een pregnante oplossing met het gewenste metaal te genereren. De keuze voor de gebruikte zuren hangt af van het type erts dat moet worden uitgeloogd.

Uitloging van ertsstorthopen in een mijn
Onze ervaring in de praktijk

Het is gebleken dat de concentratie en de irrigatieflow van de zure oplossing een significant effect op de opbrengst en het zuurverbruik heeft. Endress+Hauser heeft meetinstrumenten voor parameters die de agressieve zuren kunnen weerstaan en betrouwbare gegevens leveren.

  • Onze digitale analytische sensoren leveren contactloze overdracht van digitale gegevens en eenvoudige sensoruitwisseling met vooraf gekalibreerde sensoren die de proces-downtime verkorten en dankzij regelmatige regeneratie wordt de sensorlevensduur verlengd.

  • Onze elektromagnetische flowmeters zijn leverbaar als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand.

Schuimflotatie

Flotatie wordt gebruikt in diverse mijnbouwprocessen, zoals het delven van goud en koper om de minerale deeltjes terug te winnen, die kleiner zijn dan 500 micron of 35 mesh. Diverse parameters zijn van invloed op dit proces en dus uw opbrengst. De belangrijkste parameters voor procesefficiëntie zijn: flow- en dichtheidsmeting van de grondstof, schuimhoogte, nauwkeurige bepaling van de schuim- en vloeibare-slurry-interface, vloeistof-pH en -Eh, dosering en kwaliteit van chemische reagentia en luchtstroom.

Schuimflotatie
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser heeft niet alleen instrumenten voor al deze taken, maar biedt ook een reeks meettechnieken zodat u het optimale instrument voor uw proces kunt selecteren – alles uit één hand.

  • Voor de meting van de grondstof adviseren we het gebruik van een elektromagnetische flowmeter met geïntegreerde meting van het vastestofgehalte.

  • Voor het bepalen van de schuimhoogte en de schuim/slurry-interface is de ideale oplossing het gebruik van twee ultrasone sensoren. Eén meet de afstand tot het schuim, de tweede sensor meet de afstand tot een plaat die is verbonden met een staaf en een conische drijver..

  • Onze digitale analytische sensoren voor pH en Eh meten betrouwbaar, zelfs in barre omgevingen.

  • Het drogestofgehalte, de toevoersnelheid en de schuimhoogte kunnen worden gebruikt als een toevoersignaal voor de regelkring dosering van het xanthogenaat, de schuimer en de pH-modificatiestof. Onze coriolis-flowmeter kan deze parameters invoeren en voor een nauwkeurige dosering zorgen.

  • Lucht wordt bij de flotatie gebruikt voor de agitatie. Door de luchtstroom te meten kunnen de kosten voor het genereren van perslucht worden geoptimaliseerd. Onze vortex-flowmeter wordt niet beïnvloed door trillingen of luchthamers, en biedt een hoge nauwkeurigheid en een breed meetbereik.

Bezinkingsinstallatie

Indikking is een mineraal concentratieproces op basis van zwaartekracht. Vaste stoffen slaan neer op de tankbodem, een proces dat wordt versneld door de toevoeging van vlokkingsmiddel.

Indikking is een mineraal concentratieproces
Onze ervaring in de praktijk

Belangrijke indicatoren zijn bedniveau, bedmassa, onderloop-dichtheid en flow voor het berekenen van het totale slurryvolume en overloop-helderheid voor de uiteindelijke kwaliteit. Door het meten van al deze parameters kunnen operators het hele proces efficiënter en veiliger maken, door het risico van tank-overloop te voorkomen.

Lees meer over de optimalisatie van mijnbouwextractie

Optimaliseer uw mijnbouwextractieprocessen ©Endress+Hauser
Optimaliseer uw mijnbouwextractieprocessen ©Endress+Hauser
Optimaliseer uw mijnbouwextractieprocessen ©Endress+Hauser

Maak kennis met onze expert

"The biggest challenge that I see when I visit customers is that they do not use the full potential of their data which they can gather from their sensors. 97% of the data is untapped."

Jenish Gheewala

Industry Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Voordelen

Welke uitdagingen u ook tegenkomt bij uw extractieprocessen - bij lage opbrengsten, hoge OPEX of kostbare onderhoudsroutines - dankzij de grondige industrie-expertise van onze consultants weet u exact hoe u uw processen kunt verbeteren. Samen met onze klanten hebben zij opmerkelijke resultaten geboekt in de afgelopen 60 jaar - ook dankzij ons portfolio met voor de industrie geoptimaliseerde instrumenten.

  • 50%

    reductie van de gebruikte chemicaliën.

  • 90%

    reductie van onderhoudsuren mogelijk.

  • 10 miljoen

    geïnstalleerde instrumenten wereldwijd
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren