Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bandfilterpers voor het ontwateren van slib uit een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie

Behandeling van afvalwaterslib

Geoptimaliseerde ontwaterings-, vergistings- en verwijderingsprocessen helpen de bedrijfskosten te verlagen en het milieu te beschermen

De behandeling en afvoer van slib naar het milieu wordt wereldwijd steeds meer gereguleerd, waardoor de afvalwaterindustrie nieuwe oplossingen moet zoeken, tegen hoge kosten. Om de exploitatiekosten te minimaliseren, zijn de behandeling van slib en de optimalisering van het ontwateringsproces essentieel om het volume ervan voor het drogen of verbranden te verminderen. Anaëroob
Door slib te vergisten worden het volume en het gewicht verder verminderd, en als bijproduct kunnen biogas en biomethaan worden opgevangen en hergebruikt als biobrandstof en elektriciteit.

Hoe kunnen we helpen

Het portfolio van Endress+Hauser helpt exploitanten van installaties om de kostenefficiëntie te verhogen door de ontwateringssnelheden nauwkeurig af te zetten tegen de doelstelling en het verbruik van polymeren die nodig zijn voor slibconditionering.

  • Geoptimaliseerd polymeerverbruik en verbeterde ontwateringsresultaten

  • Verbeterde monitoring van het vergistingsproces en de omstandigheden

Applications

Bereiding van slibconditioner

Polymeeroplossingen voor het conditioneren van slib moeten worden bereid door verdunning ter plaatse. Vlokmiddelen zijn duur, en om stabiele ontwateringsresultaten te bereiken en de ontwateringscycli te maximaliseren, is het van essentieel belang dat de juiste polymeerconcentratie wordt aangehouden.

Meettechnologie in het slibbereidingsproces
Onze ervaring in de praktijk

Ons bewezen portfolio van zeer nauwkeurigeelectromagnetische flowmeters maakt een optimale concentratie van de polymeeroplossing en een optimaal polymeerverbruik mogelijk.

Betere ontwateringsresultaten voor optimale slibconcentratie

Omdat de bereikte polymeerconcentratie kan variëren, is een optimale verhouding tussen polymeren en zwevende deeltjes in het slib slechts in sommige gevallen gegarandeerd. Geoptimaliseerde ontwateringsresultaten zijn afhankelijk van een gecontroleerde inkomende slibconcentratie en dichtheidsmeting.

Meettechniek voor slibconcentratie
Onze ervaring in de praktijk

Onze Coriolis massaflowmeters combineren flow- en mediumdichtheidsmeting voor een constante en nauwkeurige dosering van polymeeroplossingen. Als alternatief zorgt de combinatie van een nauwkeurige elektromagnetische flowmeter met een meting van vaste stoffen in suspensie voor stabiele en goede ontwateringsresultaten.

  • Garandeer een optimale flow- en dichtheidsmeting bij zeer donker slib door gebruik te maken van Proline PromassA500 Coriolis flowmeter

  • Bereik stabiele slibontwateringsresultaten door het combineren van onze uiterst nauwkeurige elektromagnetische flowmeter Proline PromagW 400 met de sensor voor zwevende stoffen TurbimaxCUS51D

Schuim in het ontwateringsproces

Het centraatwater van het slibontwateringsproces is sterk verontreinigd met ammoniumstikstof en mag alleen in gedoseerde hoeveelheden aan het afvalwaterzuiveringssysteem worden toegevoegd. Daartoe wordt het gebufferd in een retentiebekken. Aangezien het resulterende schuim van het medium het proces sterk belemmert, is monitoring onontbeerlijk.

Micropilot FMR60 geïnstalleerd op centreeras
Onze ervaring in de praktijk

Onze MicropilotFMR60 radarmeter meet continu het niveau van het centraatwater en kan de schuimvorming detecteren met behulp van de geïntegreerde Heartbeat Technology. Bovendien kan worden gezorgd voor een optimale dosering van de antischuimmiddelhoeveelheid en een efficiënte pompregeling.

Efficiënte vergistingsprocessen

Nuttige bacteriën moeten worden beschermd tegen kritieke omstandigheden in het slibvergistingsproces.

Vergisters in een afvalwaterzuiveringsinstallatie
Onze ervaring in de praktijk

Onze procesinstrumentatie garandeert een omgeving waarin de vergistingsbacteriën kunnen gedijen: constante duisternis, afwezigheid van zuurstof, constante temperatuur en een bijna neutrale pH-waarde.

Precieze debiet- en methaanmetingen in nat biogas

Het biogasdebiet en de methaanconcentratie zijn kritische parameters die wijzen op procesverstoringen bij de anaërobe vergisting van slib. Omgevingsomstandigheden, zoals een significante flowdynamiek, met water verzadigd biogas, veranderende methaanconcentratie en extreem lage druk, maken deze parameters echter lastig voor de meeste apparaten.

Meting van de biogasflow en de methaanconcentratie
Onze ervaring in de praktijk

Onze unieke inline Proline ProsonicFlow B 200 ultrasone flowmeter biedt een nauwkeurige, betrouwbare meting van natte biogasstromen en methaanconcentraties onder fluctuerende procesomstandigheden.

Meer informatie over de behandeling van afvalwaterslib

Slibbehandeling in de afvalwaterindustrie ©Endress+Hauser
Centrifuge voor ontwatering tijdens het slibbehandelingsproces ©Endress+Hauser
Regeling van de vergister voor slibbeheer ©Endress+Hauser

Voordelen

Het vinden van een evenwicht tussen wettelijke verplichtingen en kostenefficiëntie is een van de belangrijkste uitdagingen voor de afvalwaterindustrie. Onze industrieconsultants wereldwijd kennen uw lokale voorschriften en kunnen specifieke aanbevelingen doen om uw processen te verbeteren. Op basis van hun expertise en onze specifieke instrumentatieportfolio hebben zij samen met onze klanten opmerkelijke resultaten geboekt.

  • 20%

    kostenbesparing

    door minder verbruik van polymeren

  • 25%

    langere levensduur van het filter

    dankzij betere ontwateringsresultaten

  • 3 miljoen

    Proline Promag elektromagnetische flowmeters zijn sinds hun introductie in 1977 verkocht in een groot aantal toepassingen.
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren