Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Geoptimaliseerde beluchting in een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Beluchting voor afvalwaterzuivering

Geavanceerde bewakingsoplossingen helpen bij het optimaliseren van de beluchting bij afvalwaterzuivering en tevens het besparen van energiekosten

Beluchting bij afvalwaterzuivering is goed voor ongeveer 60% van het totale energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het energieverbruik is de belangrijkste kostenfactor in de afvalwaterzuivering, en de optimalisatie ervan is één van de vele uitdagingen voor de exploitanten van de installaties die ook moeten voldoen aan de steeds strengere veiligheidswetgeving. Onze online oplossingen voor het meten van zuurstof en nutriënten zorgen niet alleen voor energiebesparing bij de regeling van de beluchting, maar maken ook aantoonbare verbeteringen in biologische processen mogelijk.

Hoe kunnen we helpen

Onze geavanceerde monitoringoplossingen maken een optimale beheersing van het beluchtingsproces mogelijk, waardoor het energie- en chemicaliënverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd wordt voldaan aan alle huidige wetgeving.

  • Geavanceerde monitoring van milieuparameters voor betrouwbare bacteriologische processen

  • Verbeterde controle van het nitrificatieproces voor een lager ammoniumverbruik

  • Nauwkeurige zuurstofmeting voor optimaal energieverbruik van de blower

Applications

Vereenvoudigde bewaking van de beluchting

Betrouwbare beluchting vereist een nauwkeurige controle van de verschillende milieuparameters die nodig zijn voor optimale bacteriologische processen, zoals zuurstof, ammonium, nitraat, pH, temperatuur en zwevende vaste stoffen. Een dergelijke controle verhoogt de complexiteit van het beheer van de moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk.

Vereenvoudigde beluchtingsbewaking bij afvalwaterzuivering
Onze ervaring in de praktijk

Ons uitgebreid aanbod aan instrumenten, diensten en oplossingen helpt het beluchtingsproces te optimaliseren voor een betrouwbaar en efficiënt installatiebeheer.

  • Ontdek ons aanbod aan vloeistofanalysesensoren die alle belangrijke parameters dekken

  • Bekijk ook eens onze thermometers en transmitters bij temperatuurmetingen

  • Beheer tot 8 meetpunten van vergelijkbare of verschillende parameters met onze meerkanaalstransmitter Liquiline CM448. Open communicatie-interfaces ondersteunen de systeemintegratie, een probleemloze werking en gemakkelijk onderhoud en kalibratie

  • Verwijder stikstof uit het afvalwater op een veilige manier met Liquiline Control

Gereduceerde ammoniumgehaltes

De eerste stap bij de stikstofverwijdering is nitrificatie. Hiervoor moet de degradatie van ammonium nauwkeurig worden bewaakt. Het is tevens een significante kostenfactor, omdat er voor de metingen bij dit type vloeistofanalyse vaak nog andere stoffen nodig zijn.

Verlaag ammoniumgehaltes
Onze ervaring in de praktijk

Onze betrouwbare, eenvoudig te gebruiken en duurzame technologieën voor het meten van de ammoniumconcentratie tijdens de nitrificatie stellen de operator in staat om in een vroeg stadium te reageren op verstoringen van het ammoniumgehalte.

  • Integratie van betrouwbare sensoren zoals onze digitale ammonium- en nitraat- Memosens-sensor ISEmax CAS40D voor het optimaliseren van het behandelingsproces

  • Vertrouw op uiterst nauwkeurige ammoniummetingen in alle kritische controlepunten met het Liquiline System CA80AM

  • Verder geoptimaliseerde levensduurkosten dankzij minder onderhoud en minder verbruiksgoederen in behandelingsprocessen

Flexibele, nauwkeurige zuurstofcontrole

Het monitoren en in stand houden van de zuurstofniveaus die van vitaal belang zijn voor een betrouwbaar beluchtingsproces kan leiden tot aanzienlijke energiekosten voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Exploitanten van installaties vertrouwen op korte responstijden en weinig onderhoud aan de apparatuur.

Flexibele en nauwkeurige zuurstofcontrole
Onze ervaring in de praktijk

Zuurstofniveaus worden gecontroleerd door de gemeten concentratie te vergelijken met het ingestelde gehalte. Onze zuurstofbewakingsoplossingen kunnen flexibel worden aangepast aan uw eisen en leveren snel betrouwbare en nauwkeurige resultaten.

  • Meet opgeloste-zuurstofconcentratie nauwkeurig met onze digitale aperometrische zuurstofsensor COS51Eof digitale optische zuurstofsensor Oxymax COS61D

  • Verhoog de procesveiligheid met Memosens 2.0 digitale-technologiesensoren

  • Lager energieverbruik door verdere optimalisatie van het blowergebruik

Ontdek het beluchtingsproces bij afvalwaterzuivering

Biologische afvalwaterzuivering ©Endress+Hauser
Denitrificatie/nitrificatie met een secundair bezinkbekken ©Endress+Hauser
Gelijktijdige beluchting met secundair bezinkbekken ©Endress+Hauser
Intermitterende beluchting met secundair bezinkbekken ©Endress+Hauser

Voordelen

Door de samenwerking met talloze klanten hebben onze industrie- en toepassingenexperts opmerkelijke resultaten behaald bij het optimaliseren van het beluchtingsproces in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De producten van Endress+Hauser staan met betrekking tot instrumentatie, diensten en oplossingen garant voor succes vanaf het allereerste begin. We willen een betrouwbare partner in elke fase van de afvalwaterzuivering zijn.

  • Tot 30%

    van de energiekosten kunnen worden bespaard door gebruik van onze oplossing voor beluchtingsbewaking

  • 40%

    langere levensduur van analytische sensoren met Memosens-technologie

  • 300.000

    geïnstalleerde Memosens-sensoren wereldwijd
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren