De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Betrouwbaar, veilig én economisch !

Deltabar FMD71/72 : elektronische verschildrukmeting voor niveaumetingen

Deltabar FMD71 en FMD72 elimineren de noodzaak voor impulsleidingen of capillairen. Deze systemen kennen problemen met ijsvorming, verstopping, lekkende kranen, droog/nat been inconsistenties en temperatuureffecten. Elektronisch dP is hiervoor de betrouwbare, veilige en economische oplossing.

Voordelen

  • Betrouwbaar:

    De nieuwe elektronische drukverschilmeting elimineert traditionele problemen en resulteert in een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

  • Veilig:

    Veiligheidsrisico's worden geminimaliseerd met de architectuur en het design van de nieuwe elektronische drukverschilmeting.

  • Economisch:

    Laagste total cost of ownership door minder installatietijd, onderhoud, downtime en spare parts.

Toepassingsgebied

Voor niveau, volume of de massa van vloeistoffen in tanks onder druk en destillatiekolommen / verdampers :

  • Procesaansluitingen: Schroefdraad, flens, hygiënische koppelingen

  • Temperatuur: -40 to +125 °C. Optioneel 350 °C

  • Meetbereik: 400 mbar tot +40 bar

  • Nauwkeurigheid: Enkele sensor tot ±0.05 %, systeem tot ±0.07 %

  • ATEX, FM, CSA, IEC Ex

Sensortechnologie

Het elektronische dp-systeem is beschikbaar met de Ceraphire keramische cellen - Deltabar FMD71 - en met metalen siliciumcellen - Deltabar FMD72. Zo wordt gegarandeerd, dat de sensor past bij de specifieke toepassingseisen zoals iedere applicatie die heeft, zoals vacuüm, slijtage, zuur, condensaat, stoom of temperatuurveranderingen.

Download nu de gratis brochure !

  • Animatie : electronic dP for level measurement (EN)

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , België
Tel.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
E-mail versturen www.be.endress.com