Processen in lijn brengen met de toekomst

Endress+Hauser op ACHEMA 2018

Endress+Hauser, experts op het gebied van procesautomatisering met een gedegen inzicht in de productieworkflows, bieden de plantoperators een breed portfolio voor zowel lab- als procestoepassingen. Met uitgebreide automatiseringsoplossingen en geavanceerde meettechnologieën helpt het bedrijf zijn klanten zich voor te bereiden op industriële digitalisering. Op ACHEMA 2018 (stand C27, hal 11.1) in Frankfurt, Duitsland, toont Endress+Hauser innovaties en services om processen efficiënter en betrouwbaarder te maken.

Stappen maken door efficiënte productieprocessen

Endress+Hauser volgt met haar innovaties de focus van de procesindustrie op betrouwbaarheid op de voet en ontwikkelt zo slimmere meetinstrumenten. Ze geven aan hoe betrouwbaar ze werken, zodat de operators kunnen zien hoe ze hun productieprocessen kunnen verbeteren.

Endress+Hauser's Heartbeat Technologie blaast leven in uw meetinstrumenten door het leveren van diagnostiek, het verifiëren van prestaties en het bewaken van procesgegevens om u te helpen bij het ontwikkelen van de juiste voorspellende onderhouds- en procesoptimalisatiestrategieën.

Klaar voor digitalisering

Endress+Hauser streeft er samen met klanten en technologiepartners naar om in te spelen op de nieuwe value chain mogelijkheden die het Industrial Internet of Things (IIoT) biedt. De People for Process Automation helpen de operators van de fabriek om proces- en instrumentgegevens te gebruiken om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het systeem te verhogen. Met zijn productportfolio, applicatiekennis en technologische visie is Endress+Hauser klaar voor de IIoT.

De nieuwe iTHERM TrustSens hygiënische thermometer is ontworpen voor de life sciences, biotechnologie en voedingsmiddelenindustrie. Voor gebruikers die de FDA- en GMP-voorschriften volledig moeten naleven, biedt TrustSens een hoge mate van procesbetrouwbaarheid en systeembeschikbaarheid dankzij permanente inline zelfkalibratie, waardoor het risico van afwijkingen tijdens de productie wordt geëlimineerd.

Gewoonweg betrouwbaar

Endress+Hauser is al meer dan 65 jaar toonaangevend op het gebied van technologie voor systeem- en procesbetrouwbaarheid en helpt haar klanten om te voldoen aan de strengste veiligheidseisen. De gebruikers kunnen vertrouwen op de kennis en uitgebreide expertise van het bedrijf over de gehele levenscyclus op het gebied van explosiebeveiliging, functionele veiligheid en overloopbeveiliging in overeenstemming met de Duitse Water Resources Act (WHG) en de EU-richtlijn drukapparatuur (PED).

Van lab tot proces

Met de overnames van Analytik Jena, Kaiser Optical Systems en SpectraSensors heeft Endress+Hauser haar analytische expertise kunnen uitbreiden van de productieomgeving naar het lab.

"We hebben vaak te maken met dezelfde klanten in zowel de procescontrole- als de laboratoriumsector. Ons doel is om deze bedrijven te kunnen ondersteunen in de gehele waardeketen, van onderzoek tot product- en procesontwikkeling, productie en kwaliteitscontrole", legt Matthias Altendorf uit, CEO van de Endress+Hauser Groep. De specialisten van Endress+Hauser kunnen nu aan de hand van voorbeelden uit verschillende branches illustreren hoe "laboratorium en proces" met elkaar verbonden zijn.

Processen in lijn brengen met de toekomst: Endress+Hauser op ACHEMA 2018 ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology levert diagnostiek, verifieert de prestaties en bewaakt alle procesgegevens om de informatie te leveren die nodig is voor voorspellende onderhoudsstrategieën.