De standaard radar niveaumeting op het hoogste niveau

Micropilot FMR51 is voorbestemd voor het veilig en betrouwbaar meten van vloeistofniveau onder zware procescondities

FMR51 is voorbestemd voor het veilig en betrouwbaar meten van vloeistofniveau onder zware procescondities. De Micropilot is ontworpen volgens de IEC61508 norm en kan homogeen redundant worden toegepast in SIL3 applicaties.

Voordelen

  • SIL2 volgens IEC 61508, SIL3 homogeen redundant

  • Procesveiligheid door dubbele keramische koppeling en gasdichte doorvoer

  • 's Werelds eenvoudigste proof test voor SIL

  • Procesaansluiting 1½" draad, Tri-Clamp of flens

  • Procestemperatuur -196...+450°C

  • Procesdruk -1...+160bar

Zware procescondities

©Endress+Hauser

FMR51 is voorbestemd voor het veilig en betrouwbaar meten van vloeistofniveau onder zware procescondities. De Micropilot is ontworpen volgens de IEC61508 norm en kan homogeen redundant worden toegepast in SIL3 applicaties. Deze hoge graad van instrumentele functionele veiligheid is uniek voor radar niveauinstrumentatie. De nieuwe Micropilot FMR51 biedt alles voor een gegarandeerde veilige en betrouwbare niveaumeting in de petrochemische industrie.

Betrouwbaar niveau

Naast de vertrouwde echodetectiemethode die door de jaren heen zijn ontwikkeld, komt de nieuwe Micropilot met nog meer intelligentie voor het detecteren van de juiste niveauecho. Dit nieuwe multi echo tracking concept markeert alle ontvangen echo's en volgt deze over het gehele meetgebied. Niveauecho's die gemaskeerd worden als gevolg van een dubbel roerwerk in de tank of reactor leiden nog steeds tot een betrouwbare uitwaardering van het actuele niveau.

©Endress+Hauser

Micropilot FMR51 laat zich eenvoudig configureren voor alle niveaumetingen die voorkomen in de petrochemische industrie. Het nieuwe radarantenne ontwerp is geschikt voor procestemperaturen tot 450ºC. De uitgebalanceerde dubbele keramische koppeling en een derde gasdichte doorvoer staan garant voor procesveiligheid bij hoge druk en temperatuur niveautoepassingen. Ook bij sterke condensvorming op de antenne biedt de FMR51 maximale betrouwbaarheid door het innovatieve en gepatenteerde ontwerp van het sensoroppervlak.