Endress+Hauser ontvangt de Red Dot Award

Picomag flowmeter combineert een excellente functionaliteit met een solide ontwerp

Endress+Hauser heeft met zijn Picomag flowmeter indruk gemaakt op de jury van de Red Dot Design Awards om het Red Dot-keurmerk voor kwaliteit in de categorie productdesign in ontvangst te nemen. Het smart plug-and-play instrument scoorde net zo goed voor zijn functionaliteit als voor het compacte ontwerp.

De Red Dot is een internationaal erkende onderscheiding voor producten met een hoogwaardig design die perfect aansluiten bij de behoeften van de klant. "We zijn blij dat de Picomag de jury heeft overtuigd met zijn compacte formaat, flexibele installatiemogelijkheden en intuïtieve bediening", aldus Dr. Bernd-Josef Schäfer, Managing Director van Endress+Hauser Flowtec, het competentiecentrum voor flowmetingstechnologie van de groep uit Reinach, Zwitserland.

Professor Dr. Peter Zec, initiatiefnemer en CEO van de Red Dot Award, feliciteerde Endress+Hauser: "De winnende producten worden gekenmerkt door een uitstekende functionaliteit en een aantrekkelijke uitstraling, wat bewijst dat de ontwerpers hun klanten begrepen hebben." De producten worden onder andere beoordeeld op het niveau van innovatie, functionaliteit, ontwerpkwaliteit, ergonomie en duurzaamheid. Een ca. 40-koppige jury selecteerde de winnaars uit 6.300 objecten die ter beoordeling werden voorgelegd.

Zakformaat flowmeettechnologie

In industriële procesmeting en -automatisering stijgt de vraag naar eenvoudige, betrouwbare en onderhoudsvrije meetinstrumenten in zakformaat. De nieuwe Picomag van Endress+Hauser voldoet aan deze eisen en kan in alle industrieën worden ingezet. Het meet niet alleen de flow in elektrisch geleidende vloeistoffen, maar ook de procestemperatuur.

Daarnaast biedt Picomag gebruikers een eenvoudige inbedrijfstelling via Bluetooth met behulp van de SmartBlue App en een naadloze systeemintegratie dankzij de IO-Link-technologie.

Red Dot Design Award

De Red Dot Design Award is een van de grootste ontwerpwedstrijden ter wereld. De prijs, die staat voor een uitstekende designkwaliteit, is onderverdeeld in drie categorieën: productontwerp, communicatieontwerp en ontwerpconcept. De winnaars worden begin juli geëerd tijdens het Red Dot Gala, dat zal worden gehouden in het Opera House in Essen, Duitsland. Alle winnende innovaties zullen worden getoond tijdens een speciale vier weken durende tentoonstelling en ook worden gepresenteerd in het Red Dot Design Jaarboek.

Endress+Hauser ontvangt de Red Dot Award: Picomag flowmeter combineert functionaliteit en design ©Endress+Hauser

Endress+Hauser ontving de Red Dot Design Award in de categorie productontwerp voor de Picomag flowmeter.

Picomag maakte indruk op de jury met zijn veelzijdige functionaliteit en compacte ontwerp. ©Endress+Hauser

De slimme plug-and-play flowmeter, die is ontworpen voor hulpinstallaties, overtuigde de jury met zijn veelzijdige functionaliteit en compacte ontwerp.

Contact