Proline Promass A voor de laagste flow rates

Lichtgewicht single-tube Coriolis flowmeter met de hoogste nauwkeurigheid

In veel toepassingen binnen de proces-, voedingsmiddelen- en life sciences industrie moeten de kleinste hoeveelheden van een stof worden gemeten en met een hoge mate van nauwkeurigheid worden toegevoegd, of dit nu in pijpleidingen of in chemische reactoren is. Smaakstoffen voor voedingsmiddelen, werkzame ingrediënten voor farmaceutica of corrosie-remmende stoffen in de olieproductie zijn slechts een paar voorbeelden. De nieuw ontwikkelde PromassA meet dergelijke stoffen druppelsgewijs met een wereldwijd ongeëvenaarde precisie.

Voordelen

  • Hoogste meetnauwkeurigheid bij de laagste doorstromingshoeveelheden: ±0,1% (bij min. 8 g/min), ±1% (bij min. 0.8 g/min)

  • Uitstekende meetprestaties en robuustheid, ook bij sterk wisselende proces- en omgevingscondities

  • Hoogste productkwaliteit in hygiënische en steriele toepassingen dankzij het zelf drainerende single-tube systeem

  • Ruimtebesparende installatie: compacte, lichte sensoren; geen in- en uitlaat vereist

  • Optimale procesbetrouwbaarheid: hoge corrosiebestendigheid, ontwikkeld volgens IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology voor permanente zelfdiagnose en voor de controle van het apparaat tijdens het gebruik

  • Volledige toegang tot alle proces- en diagnosegegevens via vrij te combineren I/O's, veldbussen of WLAN's

Promass A garandeert maximale robuustheid en nauwkeurig gemeten waarden met een ongeëvenaarde herhaalbaarheid. Dit alles dankzij het innovatieve sensorconcept, dat een nieuwe standaard vormt in de Coriolis-meettechnologie. Promass A is licht en compact, zonder prestatie- en robuustheidsverlies. Het meetapparaat is daarom bij uitstek geschikt voor een ruimtebesparende installatie, bijvoorbeeld in modulaire procesinstallaties en skids.

©Endress+Hauser

Maximale precisie dankzij het innovatieve sensorconcept

Het Promass A sensorsysteem is gemonteerd op een bodemplaat die fungeert als "schokdemper", die het Coriolis-meetsysteem effectief beschermt tegen externe pijptrillingen en pijpkrachten. Andere factoren die een rol spelen zijn de veel hogere trilfrequentie van de meetbuis en het volledig gebalanceerde trilgedrag van de meetbuis. Bij een maximaal gemeten fout van ±0,1% zijn metingen tot 8 g/min mogelijk, of indien de fout maximaal ±1% mag zijn zelfs een hoeveelheid van minder dan 1 g/min.

Het device ontwerp - robuust en voor de industrie geoptimaliseerd

Door de hoge corrosiebestendigheid (roestvrij staal, legering C22; NACE MR0175/MR0103) is de Promass A bij uitstek geschikt voor procesapplicaties, met name voor offshore en onshore gebieden met agressieve, zoute lucht. Andere aanbevolen applicaties zijn te vinden in de voedingsmiddelen- en life sciences industrie met hygiënische of steriele omgevingen. Dit wordt gewaarborgd door diverse certificaten en keurmerken (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP klasse VI, TSE/BSE) maar ook door roestvrij staal in farmaceutische kwaliteit.

©Endress+Hauser

Transmitters voor naadloze systeemintegratie

Verschillende transmitters zijn beschikbaar voor Promass A: Proline 200 (2-draads instrument ), Proline 300 (4-draads instrument ) of Proline 500 (remote versie). Zij maken gelijktijdige meting van massaflow, volumeflow, dichtheid, concentratie en temperatuur mogelijk. Toegang tot meet- en diagnosegegevens is altijd mogelijk dankzij de vele veldbussen (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) en ook door de vrij te combineren I/O's en WLAN (webserver).

Heartbeat Technology – voor maximale bedrijfsveiligheid

Heartbeat Technology is een testfunctie die is geïntegreerd in alle Proline meetinstrumenten en maakt permanente zelfdiagnose mogelijk, evenals een door de TÜV geattesteerde, metrologisch traceerbare apparaatverificatie zonder procesonderbreking. Dit alles vermindert de complexiteit en risico's en verhoogt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid binnen een fabriek. Sinds hetPromass A meetsysteem is ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61508 (SIL), wordt het bij voorkeur ook gebruikt in veiligheidsgerelateerde applicaties.

Proline Promass A – De lichtgewicht kampioen voor de laagste flow rates

Productfoto van:: Promass A 300 (8A3C) met flensaansluiting ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – 4-draads uitvoering, procestoepassing, flensaansluiting, DN 4 (1/8")

Productfoto van: Promass A 200 (8A2B) met flensaansluiting ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – Tweedraadsuitvoering, procestoepassing, flensaansluiting, DN 2 (1/12")

Productfoto van: Promass A 500 (8A5C) met Tri-Clamp aansluiting ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – 4-draads uitvoering (afstandsbediening), hygiënische toepassing, Tri-Clamp aansluiting, DN 1 (1/24")

Proline Promass A van DN 1 to 4 (1/24 to 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A van DN 1 to 4 (1/24 to 1/8")

Downloads