Liquiphant FTL51B : het detectieniveau pioneer

Het niveau sensor stemvork, het origineel, de Liquiphant gaat digitaal

Zes miljoen Liquiphant zijn wereldwijd geïnstalleerd. Ontwikkeld als een nieuw meetprincipe in de jaren '80 aan de behoeften van klanten te voldoen, is het nog steeds beschouwd als een van de meest betrouwbare niveausensoren in industriële installaties. Deze nieuwste generatie van gereedschappen helpt bedrijven betreden de industrie 4.0.

Voordelen

  • Eenvoudige installatie zonder aanpassing voor verschillende vloeistoffen

  • Universeel meetprincipe voor gebruik in alle soorten vloeistoffen

  • Maximale veiligheid: continue diagnose van corrosie of verstopping als gevolg van Heartbeat Technology

  • Controleer vanuit de controlekamer of direct op het apparaat zonder onderbreking van het proces door middel van Heartbeat Technology

  • Safety by design : ontwikkeld volgens IEC 61508 voor direct gebruik in SIL2- en SIL3-toepassingen in homogene redundantie

  • Controle van de status en toegang tot documenten via een Bluetooth® mobiele apparaat

  • Onderhoud met minimale inspanning: de periodieke bedrijfstest volgens SIL en WHG wordt zonder onderbreking van het proces uitgevoerd, een eenvoudige en intuïtieve wizard begeleidt de functietest via de SmartBlue-applicatie.

In de late jaren '70, heeft Georg H. Endress haar R&D gevraagd om een sensor die voldoet aan de volgende eisen te maken: waterdicht, metallic en draaien zonder mislukking. Zo ontstond een nieuw meetprincipe: de vibronische, het concept van de stemvork. Snel, de Liquiphant werd een bestseller: zeer betrouwbare detector en een kluisje. Zelfs de eenvoudigste meetprincipes moet omgaan met de digitale evolutie. Zo is de sensor, bewezen miljoenen keren, is klaar voor de toekomst industrie.

Digitale potentieel

LE détecteur de niveau à lames vibrantes, l’original, le Liquiphant passe au digital ©Endress+Hauser

De digitale business transformatie vereist een evolutie van digitale communicatie protocollen en veldapparatuur dat proces informatie te verzenden. In de techniek routekaart "processensoren 4.0" NAMUR vereist het openen van een tweede route van mobiele communicatie met de sensor. Dit pad moet informatie over sensoren voor preventief onderhoud. NAMUR vereist ook dat de inrichtingsinformatie zoals handleidingen en certificaten zijn op elk moment op locatie in een mobiele vorm.

Bluetooth® configuratie

Avec la toute dernière génération de Liquiphant, la communication avec le capteur se fait via la technologie Bluetooth® et l'application Endress+Hauser SmartBlue ©Endress+Hauser

Met de nieuwste generatie Liquiphant verloopt de communicatie met de sensor via Bluetooth®-technologie en de Endress+Hauser SmartBlue-applicatie. Alle data en instellingen die zeer ingewikkeld waren in het verleden te komen zijn nu direct toegankelijk via de applicatie. De instellingen voor verschillende vloeistoffen of de vervelende inbedrijfstelling elektronica volledig vereenvoudigd. In aanvulling op de toetsing, diagnostiek apparaat, de Heartbeat Technology maakt het mogelijk continue documentatie.

Vereenvoudigd onderhoud

Le Liquiphant accélère considérablement la maintenance des installations ©Endress+Hauser

Liquiphant versnelt sterk onderhoud van de installatie, in het bijzonder voor moeilijk te gebieden waar steigers nodig waren te bereiken. In het bijzonder geeft het de status van het apparaat weer via een LED of via de Heartbeat Technology-diagnostische functie in de SmartBlue-toepassing. De nieuwe SIL wizard leidt de gebruiker door de iteratieve testen (proof test) zonder te stoppen het proces zonder het verwijderen van de sensor. De resultaten worden gedocumenteerd en gebruikt tijdens de audits.

Toepassingen

Liquiphant is essentieel in de procesautomatisering zorgen overvulbeveiliging en bescherming tegen drooglopen. Het wordt gebruikt in tanks, opslagtanks, vaten en leidingen op het niveau van alle soorten vloeistoffen te detecteren. Werkt waar anderen stoppen omdat de geleidbaarheid, verstopping, turbulentie, luchtbellen ... In de chemische, olie- en gas-, vervangt drijvers en te gevoelig optische sensoren. Vrijwel onderhoudsvrij, het heeft een lange levensduur. Ontwikkeld volgens IEC 61508 - safety by design, het is SIL2 en SIL3.

Preventief onderhoud is mogelijk met de detectie van corrosie via Heartbeat Technology™

Met zijn zelfbewakingssysteem is de Liquiphant de veilige keuze voor niveausignalering in vloeistoffen