Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
De analyzersystemen met Raman-spectroscopie van Endress+Hauser zijn een betrouwbaar en onderhoudsarm alternatief voor traditionele gaschromatografie (GC)-/verdampersystemen voor de meting van de samenstelling en de energie-inhoud van vloeibaar aardgas (LNG) bij custody-transfer-transacties. Dit is het resultaat van een jarenlange studie van de European Gas Research Group (GERG), bestaande uit 33 leden uit 15 landen in Europa, waarbij diverse methoden met elkaar werden vergeleken.
“Raman-spectroscopie wordt wereldwijd steeds vaker gebruikt als een robuuste, efficiënte en economische analysetechniek voor het meten van de samenstelling van LNG”, zegt John Schnake, Managing Director en Corporate Director Process Analyzers van de Endress+Hauser Group. “Met onze Raman-instrumentatie kunnen bedrijven vertrouwen op de nauwkeurigheid en precisie van hun LNG-metingen tijdens kritische custody-transfer-transacties, waarbij het onderhoud aanzienlijk minder is.”
Terwijl de wereld streeft naar vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de energievoorziening op peil moet zien te worden gehouden, is de vraag naar LNG als middel om grote hoeveelheden aardgas over de wereld te transporteren geëxplodeerd. Een van de meeste kritische stappen in de LNG-procesketen is de transfer van custody tijdens LNG-transport over land en zee.
Op elk hoofdpunt van contractuele uitwisseling is een snelle en betrouwbare meting van de LNG-samenstelling essentieel. Zelfs kleine verschillen in calorische waarde kunnen de waarde van een LNG-lading met honderdduizenden euro veranderen.
Het doel van het GERG-evaluatieproject was het valideren van de meetcapaciteit van Raman-technologie voor het leveren van betrouwbare, nauwkeurige en precieze metingen van de samenstelling voor de energieberekening in LNG-custody-transfer-toepassingen. Tijdens de meerjarige studie werden intensieve testen uitgevoerd op een basis-LNG-terminal bij Fluxys LNG in het Belgische Zeebrugge.
Om te waarborgen dat de gegevens voldoen aan de LNG-metrologienormen werden LNG-monsters aangeleverd door EffecTech, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van inspectie, kalibratie en testen. De metingen van het LNG werden rechtstreeks in de vloeibare fase uitgevoerd met een Endress+Hauser Raman-systeem bestaande uit een Raman Rxn-41 cryogene sonde die via glasvezel is gekoppeld aan een Raman-analyzer geoptimaliseerd voor LNG.
In het gepubliceerde GERG-rapport, “Raman-methode voor het bepalen en meten van de LNG-samenstelling,” wordt geconcludeerd dat de Raman-analyzersystemen van Endress+Hauser een gelijkwaardige LNG-meetonzekerheid geven bij aanzienlijk lagere bedrijfskosten en technische expertise dan traditionele GC/verdampersystemen.
Het Raman-systeem verlaagde niet alleen de complexiteit van het LNG-bewakingssysteem en had dit een kortere opstartstabilisatietijd, het bleek ook een betere herhaalbaarheid te hebben, reageerde sneller op proceswijzigingen en vergde geen onderhoud gedurende de gehele evaluatieperiode (met >99% uptime).
Deze resultaten toonden de waarde van het gebruik van Endress+Hauser Raman-meettechnologie voor procesinstallaties op LNG-basis-, satelliet- en piekafvlakkingslocaties alsmede voor LNG-truckbelading en bunkerschepen.
“We zijn blij dat de gepresenteerde resultaten van het GERG-rapport de waarde verhogen van onze Raman-analyse-assortiment voor LNG-custody-transfer-toepassingen”, zei John Schnake. “Door de levering van snelle en betrouwbare vloeibare-fase-metingen op zulke vitale punten in de LNG-procesketen, spelen onze Raman-systemen een belangrijke rol in de evoluerende mondiale energietransitie.”
Bestandsgrootte: |
783 KB |
Bestandsnaam: |
EH_2022-05-04GERG.zip |
Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global