Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proline Promass Q 300/500 met slimme 4-buis technologie

Voor maximale nauwkeurigheid bij het laden, lossen en transporteren van koolwaterstoffen in de olie- & gasindustrie

Publicatiedatum: 02.08.2022

Wereldwijd worden er elke dag meer dan 90 miljoen vaten ruwe olie, aardgas en geraffineerde koolwaterstoffen geproduceerd, getransporteerd, opgeslagen en verkocht aan eindklanten. Meetonnauwkeurigheden resulteren in enorme verliezen voor leveranciers en kopers. Dit is niet het geval met Promass Q. Dankzij de revolutionaire 4-buis technologie en een uitgebreid meetbereik voor pijpleidingen tot DN 250 (10"), zijn de operators van laadstations niet de enige die profiteren van de talloze voordelen.

Promass Q, de high-tech coriolis-flowmeter van Endress+Hauser, is nu ook leverbaar voor grotere pijpdiameters met maximale flowsnelheden tussen 850 en 2400 t/h (6700 en 18 900 bph). Verder zorgt de implementatie van de revolutionaire 4-buis technologie voor talloze veelbelovende toepassingen in de olie- & gasindustrie – bijvoorbeeld als een uiterst nauwkeurige werkmeter voor custody transfer en fiscale meting of als een precisie-referentie-instrument (mastermeter) voor controlemetingen ter plaatse.

Voordelen

  • Optimale meetnauwkeurigheid (±0,05% o.r.) en uitzonderlijke herhaalbaarheid (±0,025%) over het gehele meetbereik: getest en bevestigd in diverse externe, erkende olie- en gaskalibratiefaciliteiten

  • Uitstekende meetprestaties voor vloeistoffen met microbellen dankzij gepatenteerde MFT (Multi-Frequency Technology)

  • Uitstekende nauwkeurigheid van dichtheidsmeting (getest door H&D Fitzgerald/UK): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)

  • Beste regelbereik en nulpuntstabiliteit in de industrie

  • Kan worden gebruikt voor procestemperaturen tot 205 °C (401 °F) of in het lage-temperatuurbereik tot –196 °C (–321 °F)

4-buis technologie – uniek, wereldwijd

De 4-buis technologie is een revolutie in de flowmarkt en biedt klanten onovertrefbare voordelen. Vergeleken met coriolis-flowmeters met twee meetbuizen, zijn bij vier buizen tot 25% hogere flowsnelheden mogelijk. Hierdoor verlopen alle transacties in de olie- & gasindustrie sneller, waardoor geld wordt bespaard omdat bijvoorbeeld stilstandstijden bij het laden en lossen van olietankers korter zijn en er dus minder havengeld hoeft te worden betaald. Een ander voordeel is dat ongewenste drukverliezen veel minder significant zijn bij vier meetbuizen.

Robuust en compact

Promass Q sensoren, leverbaar in roestvrij staal en in IP66/67, waarborgen een betrouwbare en onderhoudsarme langdurige werking. Daarom vormen de soms extreme omstandigheden op zee met een vochtige atmosfeer en zilt spatwater geen probleem om metingen goed uit te voeren. De compacte uitvoering is uniek met betrekking tot de flowcapaciteit die kan worden bereikt (max. 2400 t/h – 18 900 bph). Installatie is zelfs in de kleinste ruimten mogelijk.

Beste meetprestaties in de industrie

Talloze testmetingen hebben aangetoond dat de Endress+Hauser coriolis-flowmeettechnologie de beste methode is voor viskeuze koolwaterstoffen (zware olie, bitumen, enz.) of vloeistoffen met ingesloten gas. Dit geldt met name voor Promass Q met leidingdiameters DN 150 (6") tot 250 (10"). Dankzij de speciale meetbuisgeometrie en de innovatieve 4-buis technologie met twee onafhankelijke meetbuisparen (“2 in 1”) kunnen zowel flow- als dichtheidsmetingen worden uitgevoerd met ongeëvenaarde prestaties.

Proline 300/500-transmitters – al jaren beproefd

De Proline 300/500-transmitters die kunnen worden gecombineerd met Promass Q-sensoren bieden talloze innovaties die al jaren beproefd zijn en van toegevoegde waarde zijn voor de installaties van de klanten. Ze beschikken over WLAN (webserver) voor draadloze bediening en configuratie ter plaatse, HistoROM voor een veilige opslag van configuratie- en instrumentgegevens alsmede Heartbeat Technology voor diagnose, instrumentverificatie en procesbewaking.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Perslijst

Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.