Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Stoomopwekking in de chemische industrie

Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor de chemische industrie

Zorg voor uw stoomgeneratoren met SWAS-oplossingen die afzettingen en corrosie voorkomen

Stoom is de veiligste manier om hitte op te wekken in de chemische industrie, bijvoorbeeld in doorstroomreactoren. Voor een storingsvrije stoomopwekking met een minimaal energieverbruik, waarbij de ketels en pijpleidingen beschermd zijn tegen corrosie en afzettingen, moet het voedingswater van constante kwaliteit zijn. Het ruimtebesparende SWAS Compact-analysesysteem van Endress+Hauser biedt de nieuwste meettechnologie voor alle kritische parameters met een zeer laag koelwater- en monsterverbruik.

  • SWAS Compact bespaart tot 70% van het waterverbruik

    vergeleken met conventionele SWAS-systemen

    Het uitstekende SWAS Compact-systeem, dat uitermate geschikt is voor de chemische industrie, biedt optimale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en traceerbaarheid bij een laag monster- en koelwaterverbruik. Dit wordt gewaarborgd door de gepatenteerde doorstroomarmatuur met speciale sensoropstelling. Efficiënte stoom- en waterbewaking voor een kosten- en grondstoffenbesparende productie in de chemische industrie.

SWAS-panelen bewaken alle kritische parameters bij de stoomopwekking Endress+Hauser

Alle kritische parameters in stoomopwekkingsprocessen kunnen veilig worden bewaakt met de stoom- en waterbewakingssystemen van Endress+Hauser

Compact SWAS-paneel van Endress+Hauser ©Endress+Hauser

SWAS Compact: een stoom- en wateranalysesysteem met een zeer gering monsterverbruik en lage investeringskosten

Procesoverzicht van industriële stoomopwekking ©Endress+Hauser

Illustratie van het industriële stoomopwekkingsproces zoals dat bijvoorbeeld in de chemische industrie plaatsvindt

Hoe kunnen we helpen

Met onze geavanceerde SWAS-oplossingen hebt u de kwaliteit van uw voedingswater volledig onder controle. Profiteer van een zeer efficiënte bewaking van meerdere, zelfs complexe parameters op een centrale locatie. Consistent zuiver water helpt de downtime tot een minimum te beperken en de levensduur van uw stoomketels te verlengen. U voldoet op betrouwbare wijze aan de grenswaarden; traceerbaarheid en veilig gegevensbeheer leveren op elk moment bewijs van de waterkwaliteit. De kant-en-klare systemen zijn eenvoudig in bedrijf te stellen en te bedienen.

  • Krijg ondersteuning en bespaar werktijd met een compact systeem dat makkelijk te bedienen en te onderhouden is en perfect bij uw eisen past. Al onze SWAS-panelen zorgen voor een zeer efficiënte, en dankzij de CE-markering, ook strikte bewaking.

  • Profiteer van een compleet SWAS Compact-systeem dat pH, opgelost zuurstof, geleidbaarheid en zuurgeleidbaarheid in één enkele paneeloplossing analyseert. Realtime, nauwkeurige gegevens van uw kritische procespunten zonder onderbreking van de productie.

  • Met een bemonsteringsvolume van slechts 10 l/h, dankzij onze gepatenteerde meetopstelling in het SWAS Compact-paneel, en 70% minder koelwater en energie ten opzichte van vergelijkbare systemen, kunt u kosten besparen op grondstoffen.

  • U kunt alle SWAS-oplossingen makkelijk en naadloos integreren in uw bestaande PLC's met diverse interfaces, analoge, digitale of via IIoT-connectiviteit.

  • Met onze stoom- en wateranalysesystemen profiteert u van een veilig datamanagement dat de waterkwaliteit continu aangeeft. Eenvoudige aansluiting via plug-and-play, zodat u deze snel kunt gebruiken.

  • Wat wij bieden

    Slimme bewakingsoplossingen voor stoomgeneratoren van Endress+Hauser, zoals de SWAS Compact-panelen, leveren state-of-the-art metingen voor alle kritische parameters op één centrale locatie. Dit waarborgt dat uw componenten beschermd zijn tegen corrosie...

  • Hardware & software

    • Wateranalyse van alle typische kritische parameters: bv. pH/ORP, opgelost zuurstof, geleidbaarheid (totaal, kationisch/zuur, differentieel), troebelheid, TOC. Extra parameters en sensoren van derden op verzoek. 

    • Meting van maximaal acht parameters met...

  • Services

    • Overleg

    • Projectmanagement

    • Factory Acceptance Test (FAT)

    • Site Acceptance Test (SAT)

    • Certificering (CE)     

    • Inbedrijfstelling door ervaren Endress+Hauser-servicetechnici

    • Eén adres voor installatie, onderhoud en service
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
    Lang leve uw energiecentrale! (EN)!

    Modulaire SWAS panelen voor een veilige water/stoom-cyclus

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie