Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Proceswaterbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie

Proceswaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen- & drank

Kostenefficiënte waterkwaliteitsbewaking die voldoet aan de regels voor een hoge beschikbaarheid en efficiënte productie

Water is een fundamentele bron in de voedingsmiddelen- & drankindustrie, zowel voor eindproducten als voor talloze procestaken zoals reiniging, sterilisatie en stomen. Terwijl de productveiligheid en -kwaliteit van het grootste belang zijn, moet de proceswaterkwaliteit nauwkeurig worden bewaakt, met name als het water wordt hergebruikt om de productiekosten te drukken. Endress+Hauser biedt betrouwbare, flexibele en onderhoudsarme oplossingen met een kostenefficiënte bewaking alsmede maximale beschikbaarheid en toegankelijkheid.

  • Complete systemen voor nauwkeurige waterbewaking volgens de regels

    Bewakingspanelen van de proceswaterkwaliteit van Endress+Hauser dekken alle parameters en worden snel en gebruiksklaar geleverd. Ze zijn uiterst efficiënt, vereisen weinig engineering, hebben weinig ruimte nodig en verbruiken weinig water. Dankzij geautomatiseerde engineering zijn aanpassingen eenvoudig en kostenefficiënt. Voorzien van robuuste, onderhoudsarme PVC-U of PTFE/roestvrijstalen pijpleidingen integreren onze oplossingen ook Memosens- en Liquiline-technologie, waarbij de veiligheid wordt verhoogd met statusinformatie en logboeken.

Waterbewakingspanelen voor voedingsmiddelen en drank ©Endress+Hauser

Kostenefficiënte waterbewaking volgens de regels voor een efficiënte productie in voedingsmiddelen en drank

Desinfectiepanelen voor procesbewaking en -diagnose ©Endress+Hauser

Watermonitoringspanelen zorgen voor alle benodigde meetsignalen voor procescontrole en diagnostiek - bijvoorbeeld in desinfectieprocessen

Bewaking van industrieel-proceswaterkwaliteit in voedingsmiddelen- & drankindustrie ©Endress+Hauser

Industrieel-proceswaterbehandeling in de voedingsmiddelen- & drankproductie

Bewaking van industriële processen en afvalwaterkwaliteit ©Endress+Hauser

Meetpunten voor wateranalyse in industriële productie en afvalwaterafvoer

Hoe kunnen we helpen

Door de grote ervaring in de voedingsmiddelen- & drankindustrie combineert Endress+Hauser betrouwbare, geavanceerde meettechnologie met professionele engineeringsondersteuning. Van het specificeren van bewakingssystemen voor uw exacte behoeften, het verlichten van de planningsinspanningen en het leveren van volledige transparantie wat betreft de kosten, zijn wij uw partner voor de optimale bewaking van de proceswaterkwaliteit voor een efficiënte voedingsmiddelen- & drankproductie.

  • Versnel uw projectplanning en engineeringproces met onze complete systemen. De installatie gaat al even snel. Bevestig het paneel eenvoudig aan de wand, sluit het aan op de elektriciteit en het water en u kunt beginnen met de bewaking.

  • Naadloze integratie in uw bestaande communicatienetwerken. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, bewaking op afstand via webserver en cloudverbinding)

  • Optimaliseer reiniging en onderhoud met onze eenvoudig te bedienen armatuur en sensoren.

  • Waarborg een veilige procesbewaking volgens de regels met Liquiline- en Memosens-instrumenten en Heartbeat Technology. Alle metingen, kalibratie, onderhoud en instrumentdiagnosegegevens worden opgeslagen en zijn toegankelijk via de procesbewakingsinterface of -app.

  • Dankzij optionele IIoT-connectiviteit kunnen onze experts toegang krijgen tot uw panelen voor eventuele ondersteuning op afstand. Bovendien kan uw bewakingssysteem van de proceswaterkwaliteit flexibel worden uitgebreid als u meer eisen hebt.

  • Wat wij bieden

    Endress+Hauser biedt complete analytische systemen voor proceswaterkwaliteitsbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Compatibel met onze gehele portfolio kunnen ze wereldwijd worden geleverd en geïnstalleerd, vergezeld van onze deskundige...

  • Hardware & software

    • Geavanceerde Liquiline-multiparametertransmitters bieden connectiviteit voor maximaal 8 parameters

    • Vooraf gekalibreerde sensoren met Memosens-technologie dekken parameters zoals: pH/ORP, geleidbaarheid, opgelost zuurstof, troebelheid, desinfectie (chloor...

  • Services

    • Overleg en planning

    • Projectmanagement

    • Factory Acceptance Test (FAT)

    • Site Acceptance Test (SAT)

    • Inbedrijfstelling en training door ervaren servicemonteurs

    • Troubleshooting en reparatie

    • Zo nodig ondersteuning op afstand

    • Wereldwijde ondersteuning
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
Downloads

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie