Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bunkersysteem met massaflowmeter geïnstalleerd op een schip

Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen

Maximale transparantie en betrouwbaarheid met een gecertificeerde meetoplossing voor bunkerbrandstof

Gezien de grote hoeveelheden bunkerbrandstof die dagelijks in de brandstoftanks van tankers, bulkcarriers, vrachtschepen en vissersschepen worden gepompt, zijn betrouwbare meetsystemen voor bunkerbrandstof onontbeerlijk. Zelfs de geringste onnauwkeurigheid bij het bunkeren leidt tot ongewenste extra kosten als gevolg van onjuiste facturering en bijgevolg tot ongewenste geschillen tussen leverancier en afnemer. Daarom biedt Endress+Hauser betrouwbare bunkersystemen met massaflowmeters waarmee stookolie waarin lucht is ingesloten nauwkeurig kan worden gemeten.

  • Ongeveer 60%

    van de bedrijfskosten van een schip bestaat uit brandstofkosten

    Endress+Hauser biedt een gecertificeerde oplossing, gebaseerd op de beproefde coriolis-massameting, om de hoeveelheid en kwaliteit van scheepsbrandstoffen nauwkeurig te bewaken tijdens bunkeractiviteiten. Door problemen met traditionele metingen te elimineren en ervoor te zorgen dat luchtinsluitingen bij het legen van tanks correct worden gedetecteerd en in de meting worden opgenomen, zorgen onze bunkersystemen met massaflowmeters voor een maximale transparantie tijdens het bunkerproces.

Containerschip met bunkerschip ©iShutterstock

Maximale transparantie en betrouwbaarheid tijdens het bunkeren van brandstof

Bunkeractiviteiten in een haven ©Endress+Hauser

Bunkeren in een haven met kortere stilstandtijden dankzij nauwkeurige directe massameting zonder omrekening van het volume

Massaflowmeetsysteem voor het bunkeren credit: Manifold Times

Bunkersysteem met massaflowmeter geïnstalleerd op een binnenschip

Bunkermeetcomputer met zichtbaar dashboard credit: Manifold Times

Bunkercomputer SBC600 als integraal onderdeel van ons bunkersysteem met massaflowmeter

Proces van het meten van bunkerbrandstof ©Endress+Hauser

Bunkerbrandstofmeetsysteem en parameters

Bekijk deze video om te zien hoe Endress+Hauser de Grimaldi Group heeft geholpen bij het bewaken van het verbruik van hun schepen.

Hoe kunnen we helpen

Ons geavanceerde en betrouwbare bunkersysteem zorgt voor een transparante en zeer nauwkeurige bunkering. Verzwarende en tijdrovende processen voor het oplossen van bunkergeschillen kunnen dus worden vermeden.

  • Meer vertrouwen en meer winst dankzij een nauwkeurige en onbetwistbare facturering van de geleverde hoeveelheid bunkerbrandstof

  • Verbeterde transparantie door simultaan meerdere procesparameters te controleren tijdens het gehele tankproces en detectie van luchtinsluitingen en “cappuccino-effecten” die voorkomen bij tank stripping

  • Verbeterde en duurzame efficiëntie met kortere inactieve perioden dankzij het direct meten van de massa zonder omrekening van het volume

  • Onbeperkte beveiliging met een meetsysteem gecertificeerd volgens MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritime Port Authority (MPA) van Singapore volgens SS600

  • Tijdsbesparing door eenvoudige bediening en optimale controle met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarmee u belangrijke parameters rechtstreeks kunt volgen of op elk moment kunt afdrukken om als bewijs te dienen in geval van onduidelijkheid

  • Wat wij bieden

    Onze meetoplossing biedt een hoge mate van veiligheid. Zowel de afzonderlijke instrumenten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld na de installatie en daardoor beschermd tegen onbedoelde manipulatie. En al onze instrumenten zijn gecertificeerd op...

  • Hardware & software

    • Proline Promass F 300 – nauwkeurige premium coriolis-flowmeter

    • Proline Promass F 500

    • Proline Promass X 300 – hoogwaardige 4-buis coriolis-flowmeter

    • Proline Promass X 500

    • Bunkermeetcomputer SBC600

    • Cerabar PMP71 – absolute- en relatieve-druktransmitter

    • TR66 –...

  • Services

    • Professioneel beheer van nationale en internationale projecten

    • Installatie, inbedrijfstelling en configuratie

    • Inspectie en onderhoud (onderhoudscontracten)

    • Kalibratie en controlemetingen ter plaatse
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
Downloads

    Your automation partner in Marine

    From shipbuilding to offshore, from upgrades to new projects, we have the instrument application expertise to help you succeed.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie