Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Verwijdering van ammonium en stikstof met Liquiline Control

Verwijdering van stikstof uit afvalwater met Liquiline Control 

Veilige naleving van de grenswaarden voor totaal stikstof en ammonium door optimalisering van de beluchting in de biologische zuivering 

Om ervoor te zorgen dat stikstof veilig en efficiënt uit afvalwater kan worden verwijderd, moeten het nitrificatie- en denitrificatieproces optimaal op elkaar worden afgestemd. Het nitrificatieproces hangt af van de precieze toevoer van zuurstof op een bepaald moment. Als er te weinig zuurstof wordt toegevoerd, kunnen de strenge grenswaarden in de uitlaat niet worden nageleefd. Als de compressoren constant op vol vermogen draaien, zal dit resulteren in een enorm energieverbruik.

  • Tot 30% energiebesparing in het beluchtingsproces

    De ventilatoren in een afvalwaterzuiveringsinstallatie vergen enorme hoeveelheden elektriciteit – ze nemen tot 70% van de totale energiebehoefte van de installatie voor hun rekening. Optimaliseer uw stikstofverwijdering door gebruik te maken van Liquiline Control en bespaar hiermee veel geld. Het automatiseringssysteem regelt de ammonium- en nitraatverwijdering op basis van het ingaande afvalwater en uw eigen specifieke grenswaarden voor ammonium en totaal stikstof. Het resultaat is een betrouwbare, energiebesparende denitrificatie van het afvalwater.

Automatiseringssysteem Liquiline Control voor beluchtingsprocessen ©Endress+Hauser

Het automatiseringssysteem Liquiline Control zorgt ervoor dat stikstof en ammonium altijd efficiënt uit het afvalwater worden verwijderd, zodat de betreffende grenswaarden worden nageleefd.

Dynamische regeling van de beluchting met Liquiline Control ©Endress+Hauser

Liquiline Control past het toerental van de compressoren dynamisch aan, bijv. bij nachtelijke lage belasting wanneer slechts een kleine hoeveelheid lucht in de beluchtingstank hoeft te worden geblazen..

Digitale ammonium- en nitraatsensor voor metingen direct in het beluchtingsbassin ©Endress+Hauser

Efficiënte metingen direct in het bassin met de digitale ammonium- en nitraatsensor ISEmax CAS40D.

Digitale zuurstofsensor met  Memosens-technologie ©Endress+Hauser

De digitale zuurstofsensor met Memosens-technologie garandeert uitstekende prestaties en procesbetrouwbaarheid voor alle beluchtingsprocessen (SBR, Anamox, enz.).

Beheer van grenswaarden en regelparameters vanuit de controlekamer of onderweg ©Endress+Hauser

Met Liquiline Control kunnen grenswaarden en regelparameters worden beheerd, zowel vanuit de controlekamer als onderweg, ongeacht de locatie.

Gelijktijdige regeling van maximaal drie onafhankelijke zones in het biologische deel van de installatie ©Endress+Hauser

Profiteer van gelijktijdige regeling van maximaal drie onafhankelijke zones in het biologische deel van de installatie – zelfs op afstand

Procesoverzicht van stikstofverwijdering in afvalwaterzuiveringsinstallaties ©Endress+Hauser

Procesoverzicht van de biologische behandeling

Hoe kunnen we helpen 

Het automatiseringssysteem Liquiline Control regelt de luchttoevoer naar de beluchtingstank, waarbij rekening wordt gehouden met het ingaande afvalwater. Het zorgt voor de optimale hoeveelheid lucht op basis van de zuurstof-, ammonium- en nitraatconcentratie alsmede de hoeveelheid afvalwater. Zo zorgt u voor een betrouwbare naleving van de grenswaarden voor totaal stikstof en ammonium en bespaart u veel energie en dus kosten bij het actief-slibproces.

  • Met voorspellende regelstrategieën blijft u altijd aan de veilige kant, zelfs bij een dynamische instroom en belasting, en kunt u gemakkelijk voldoen aan gedefinieerde limieten voor totaal stikstof en ammonium bij de uitlaat van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie

  • Optimaliseer uw luchttoevoer naar de beluchtingstank en dus uw energieverbruik met het automatiseringssysteem

  • Regel gelijktijdig tot drie onafhankelijke zones in het biologische deel van de installatie

  • Blijf flexibel voor toekomstige aanpassingen en schakel op elk moment over van intermitterende naar continue beluchting

  • U hebt permanent de volledige controle over het proces, aangezien u alle relevante parameters (grenswaarden en regelparameters) op elk moment kunt aanpassen 
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
  • Wat wij bieden

    Liquiline Control is een PLC-gebaseerd automatiseringssysteem dat zorgt voor een betrouwbare stikstofverwijdering uit afvalwater, stabiele processen, zelfs tijdens piekbelastingen, en kostenbesparingen door een geoptimaliseerde luchttoevoer naar de...

  • Hardware & software

    • Gebaseerd op een programmeerbare logische controller (PLC) 

    • Beschikbaar voor installatie in bestaande kasten of leverbaar met een afzonderlijke kant-en-klare kast  

    • Eenvoudige integratie in bestaande distributed control systems (DCS) via digitale...

  • Services

    • Overleg 

    • Projectmanagement 

    • Factory Acceptance Test (FAT) 

    • Site Acceptance Test (SAT) 

    • Certificering (CE)      

    • Inbedrijfstelling door ervaren Endress+Hauser-servicetechnici 

    • Trainingen ter plekke 

    • Onderhoud op afstand 

    • Optimalisering tijdens bedrijf 

    • ...

Downloads

    • Bedrijfsmagazine
    Brochure on Liquiline Control aeration control

    Efficient aeration control

    • Bedrijfsmagazine

    Innovation brochure on Liquiline Control aeration control

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • Bedrijfskenmerken
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • Bedrijfskenmerken

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie