Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor scheepsketels 

Onze SWAS-oplossing voor schepen helpt bij het behouden van de kwaliteit van het keteltapwater en het voorkomen van corrosie, ketelsteen en systeemstoringen. 

SWAS-paneel

de afbeelding toont een voorbeeld van een beschikbare oplossing

Met stoom- en wateranalysesystemen van Endress+Hauser voor scheepshulpketels vertrouwt u op beproefde en degelijke oplossingen voor uw stoomcircuit. State-of-the-art meettechnologie die precies past bij uw vereisten maakt het werk makkelijker met minder onderhoud. 

Oplossingsoverzicht:

Beschikbaar voor:
Olie & gas/scheepvaart

Hardware & software:

  • Monstervoorbereiding (druk-/temperatuurverlaging) tot 50 bar/725 psi en 240°C/464°F 
  • Flowarmatuur 
  • Kationwisselaar (optioneel) 
  • Behuizing, leidingen en kleppen (roestvrij staal) 
  • Liquiline-transmitter 
  • Sensoren voor pH, totale/kation-geleidbaarheid, DO, troebelheid (op aanvraag), PAH (op aanvraag)

Services:

  • Toepassingsadvies 
  • Projectmanagement, engineering 
  • Installatie & bedrading
  • Volledig documentatiepakket: GA-tekening, bedrading en aansluitingen, operationele richtlijnen en handleiding
  • Voldoen aan trillingseisen volgens IACS E10 
  • Inbedrijfstelling 
  • Instrument- & onderhoudstraining (bewerkingen & service) 

Bedoeld voor scheepvaartspecifieke omgevingstoestanden

Een trillingsgetest bewakingssysteem (volgens IACS E10) waarborgt maximale beschikbaarheid van ketel en instrumentatie. De geoptimaliseerde productreeks minimaliseert kosten en onderhoud. Voor de gebruikersvriendelijke interface is weinig technische kennis vereist voor een makkelijke bediening.

SWAS compact scheepvaartsysteem, inclusief transmitters en sensoren, met name bedoeld voor extreme omstandigheden 

Multi-parameter armaturen

voor bewaking van alle relevante parameters met minimaal monsterverbruik 

Vooraf gedefinieerde oplossing

Best passende meetinstrumenten en ontwerp 

Klaar voor gebruik

Gestandaardiseerde compacte oplossing met voorgemonteerde en -gekalibreerde instrumenten 

State-of-the-art technologie

Meetinstrumenten met Memosens, Heartbeat Technology en voorspellend-onderhoudfuncties 

Degelijke meetoplossing

Berekening van pH-waarde en resterende kationwisselaarcapaciteit, en automatische systeemstillegging als monstertemperatuur de veiligheidslimieten overschrijdt 

Geïnteresseerd in onze oplossingen? Onze consultants kunnen al uw vragen beantwoorden

Zie onze highlights

/

Geïnteresseerd in onze oplossingen? Onze consultants kunnen al uw vragen beantwoorden

Eindnoten

Ontdek andere oplossingen