Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique : 0,5 % de m. 2 mm/s (0,5 % de m. 0,08 in/s)
-
Gamme de mesure
9 dm³/min à 22500 m³/h (2.5 à 100000 gal/min)
-
Gamme de température du produit
Matériau revêtement ebonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
Matériau revêtement polyuréthane : -20 à +50 °C (4 à +122 °F)
Matériau revêtement PTFE : -20 à 70°C -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement : polyuréthane ; ébonite
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Domaine d'application
Promag W 800 est idéal pour les applications sans accès au réseau électrique dans l'industrie de l'eau, également pour la mesure de débit dans une installation immergé ou souterraine. Promag 800 couvre les fonctions de base, Promag 800 Advanced offre toute la gamme de fonctionnalités. Le transmetteur sans fil fournit une transmission dans le monde entier des données mesurées sans alimentation externe. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Conçu pour la mesure de l'eau et des eaux usées industrielles et municipales
Caractéristiques de l'appareil
Agréments internationaux pour l'eau potable
Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)
Boîtier du transmetteur en polycarbonate résistant
Batterie d'une durée de vie de jusqu'à 15 ans
Intervalles de mesure réglables
Avantages
Avec une protection anticorrosion pour une installation souterraine ou une utilisation permanente sous l'eau
Sécurité de process améliorée – détection des fuites avec mesure des débits et pressions faibles
Mesure fiable – valeurs de mesure précises même avec longueur d'entrée 0 x DN
Fonctionnement à long terme – capteur robuste et entièrement soudé
Stockage et transmission sûrs des données – communication cryptée partout dans le monde sur le réseau mobile
Mise en service et utilisation pratiques – accès à l'appareil via Bluetooth grâce à l'application conviviale SmartBlue
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Innovation (IN)
Proline Promag W 800
Version tchèque - 12/2020
Bateriový, s dlouhou životností, bezpečný, s technologií Heartbeat
Langue:
Tchèque
Version:
10/12/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
PromagW800_IN01156DCS_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 800
Version française - 01/2022
Débitmètre électromagnétique
EN FR 29/02/202415/01/202203/05/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
TI01523DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 800
Débitmètre électromagnétique
EN FR 29/02/202415/01/202203/05/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
TI01523DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 800
Débitmètre électromagnétique
Téléphonie mobile (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN FR 29/02/202415/01/202215/09/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
BA02080DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 800
Débitmètre électromagnétique
Modbus RS485EN FR 29/02/202415/01/202203/05/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA02043DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 800
Débitmètre électromagnétique
EN FR 29/02/202415/01/202203/05/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA02081DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Cellular radioEN FR 15/09/2021Langue:
Anglais
Version:
15/09/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
GP01154DEN_0121.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
EN FR 03/05/2021Langue:
Anglais
Version:
03/05/2021
Taille du fichier:
968.1 KB
Nom du fichier:
GP01155DEN_0121.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN FR 03/05/2021Langue:
Anglais
Version:
03/05/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01153DEN_0121.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 800
avec capteur électromagnétique
Téléphonie mobile (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN FR 29/02/202415/01/202215/09/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
KA01495DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 800
avec capteur électromagnétique
EN FR 29/02/202415/01/202203/05/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
KA01496DFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 800
avec capteur électromagnétique
Modbus RS485EN FR 29/02/202415/01/202203/05/2021Langue:
French
Version:
15/01/2022
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
KA01494DFR_0222-00.pdf
-