Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Sorgen Sie für mehr Unterstützung im Feld  mithilfe von Gerätedaten die dazu beitragen die gewünschten Ergebnisse zu erzielen

Vorausschauende Wartung in der Öl- und Gasindustrie ermöglichen

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit und senken Sie die Wartungskosten mit Daten aus der Feldinstrumentierung

Die Öl-und Gasindustrie arbeitet in rauer Umgebung mit herausfordernden KPIs und kostspieligen Wartungen. Anlagenmanager und Ingenieure haben in ihren Anlagen damit zu kämpfen, dass sie einerseits die Verfügbarkeit gewährleisten und andererseits mit immer weniger Ressourcen arbeiten müssen, während gleichzeitig die Anforderungen steigen und die Anlagenkomplexität zunimmt. Sie benötigen bessere Einblicke in den Zustand Ihrer Prozessausrüstung, um teure ungeplante Wartungsarbeiten zu vermeiden und Stillstandszeiten zu reduzieren.

Wie wir Sie unterstützen

Zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bieten unsere intelligenten Messgeräte Diagnosen, Leistungsüberprüfungen und die Überwachung von Messgeräte- und Prozessdaten. Die Verbindung der Gerätedaten mit unserem wachsenden IIoT-Ökosystem wird die Wartungseffizienz weiter steigern und den Einsatz präventiver und prädiktiver Wartungsstrategien sowie die Optimierung Ihrer Prozesse über den gesamten Lebenszyklus ermöglichen.

  • Kontinuierliche aussagekräftige Prozess- und Gerätediagnose sowie Verifikation ohne Prozessunterbrechung

  • Die Überwachung erlaubt eine proaktive Wartungsplanung und Trendanalyse, die eine zustandsabhängige und vorausschauende Wartung möglich macht

  • Das Netilion IIoT-Ökosystem erschließt das volle Potenzial der Feldinstrumentierung, wodurch die Effizienz der Wartung erheblich verbessert wird und nützliche Informationen automatisch rund um die Uhr denjenigen bereitgestellt werden, die sie benötigen

  • Heartbeat Technology ermöglicht weitreichendste IIoT-Einblicke und Vorteile

Anwendungen

Permanente Geräte- und Prozessdiagnose

Um kostspielige ungeplante Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Instrumentierung und die wichtigsten Prozessparameter stets den Spezifikationen entsprechen. Und wenn ein Problem mit einem Gerät auftritt, möchten Sie sofort klare Vorgaben, was zu tun ist.

Feldgeräte überprüfen sich ständig selbst, um eine Zustandsprüfung Ihrer Messgeräte und Prozesse durchzuführen
Unsere Kompetenz im Feld

Dank der Diagnosefunktionen der Heartbeat Technology können sich unsere Feldgeräte kontinuierlich selbst überwachen und eine Zustandsprüfung Ihrer Messgeräte und Prozesse vornehmen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Parameter innerhalb der Spezifikationen liegen. Mit kontinuierlichen diagnostischen Prüfungen vom Sensor bis zum Ausgangssignal können Sie sicher sein, dass Ihre Messungen zuverlässig sind.

  • Gewährleisten einer hohen Gerätezuverlässigkeit und eines sicheren Anlagenbetriebs

  • Gut verständliche Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen ermöglichen eine kostenoptimierte, vereinfachte zustandsabhängige Wartung

  • Umfassender Diagnoseabdeckungsgrad von bis zu 98 %

Geräteverifikation ohne Prozessunterbrechung

Eine periodische Verifikation zur Bewertung der funktionalen Leistung eines Messgeräts ist häufig erforderlich, um externe oder interne Compliance-Vorgaben wie behördliche, gesetzliche, vertragliche, qualitäts- oder sicherheitsbezogene Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen mit minimaler Prozessunterbrechung überprüfen, ob Ihr Gerät korrekt funktioniert – idealerweise, ohne das Gerät aus dem Prozess zu nehmen.

Überprüfung der Gerätefunktionalität jederzeit und überall ohne Prozessunterbrechung
Unsere Kompetenz im Feld

Die Heartbeat Technology erlaubt Ihnen die Überprüfung der korrekten Funktionsweise Ihrer Geräte direkt an der Messstelle, ohne Prozessunterbrechung. Ein einfaches assistentengestütztes Verfahren generiert einen Testbericht mit übersichtlichen Ergebnissen einschließlich eines Verifikationsprotokolls, wie es durch Aufsichtsbehörden, Gesetze und Normen vorgeschrieben ist.

  • Reduzieren Sie den Aufwand, indem Sie die Verifikation jederzeit und überall durchführen können und so Zeit im Feld sparen

  • Senken Sie die Kosten für Wiederholungsprüfungen und verlängern Sie Ihre Prüfzyklen

  • Geräte mit Heartbeat Technology verfügen über SIL-Assistenten für geführte Wiederholungsprüfungen

Echtzeitdaten für Trendanalysen und zur vorausschauenden Wartung

Bei Geräten, die ständig im Einsatz sind, können durch Prozesseinflüsse Probleme entstehen, die die Messleistung verringern und kostspielige ungeplante Ausfallzeiten nach sich ziehen. Es kann jedoch schwierig sein, den genauen Zustand Ihrer Messgeräte und Prozesse zu kennen und zu wissen, welche Wartungs- oder Prozessmaßnahmen wann erforderlich sind.

Korrosionserkennung mittels Heartbeat Technology, Durchflussmessgeräteleitungen
Unsere Kompetenz im Feld

Die Überwachungsfunktion von Heartbeat liefert detaillierte Geräte- und Prozessdaten, um die zustandsabhängige Wartung zu erleichtern. Dazu gehört beispielsweise die Erkennung von Ansatzbildung auf radarbasierten Füllstandsmessgeräten und in den Leitungen von Durchflussmessgeräten, wodurch sich die Intervallreinigung optimieren lässt. Weitere Beispiele sind die zuverlässige Erkennung von Korrosion und Abrieb in Durchflussmessgeräten. Dieser Einblick in den Zustand Ihrer Geräte und Prozesse erlaubt eine Trendanalyse, die eine vorausschauende Wartung ermöglicht.

  • Jederzeit verfügbare Informationen, wann Geräte und Betriebsmittel gewartet werden müssen oder ausfallen könnten

  • Gezielte Wartungsmaßnahmen gemäß dem tatsächlichem Bedarf planen und vorbeugende Wartung durchführen, um teure ungeplante Stillstandszeiten zu minimieren

  • Trends anhand von Messgeräte- und Prozessdaten erkennen, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen

Tiefgreifende Einblicke und Mehrwert mit unseren digitalen Services

Ihre Feldgeräte sammeln eine riesige Menge an Daten, von denen die meisten ungenutzt sind. Um das Wartungsmanagement zu verbessern, muss diese Fülle von Daten analysiert und in verwertbares Wissen umgesetzt werden.

Netilion-Ökosystem und -App-Portfolio geben zusätzliche Einblicke, um die Wartungsergebnisse signifikant zu verbessern
Unsere Kompetenz im Feld

Hierzu haben wir unser IIoT-Ökosystem Netilion entwickelt. Aufbauend auf unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung mit Konzepten für das Life Cycle Management wie W@M erschließen diese Plattform und das wachsende Portfolio an intelligenten Apps das volle Potenzial Ihrer Feldinstrumentierung, um Ihnen mehr Informationen und Einblicke zu geben und so die Wartungseffizienz signifikant zu verbessern.

  • Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit verbundener Daten und Analysen, um die Ergebnisse zu erhalten, die Ihnen wichtig sind

  • Drittanbietergeräte können ebenfalls angeschlossen werden und von Netilion profitieren

  • Umfassende Heartbeat-Daten ermöglichen tiefgreifende IIoT-Einblicke und herausragende Vorteile

Netilion Health: behalten Sie überall die Kontrolle

Tritt ein unerwartetes Ereignis bei einer Schlüsselkomponente in Ihrer Anlage auf, müssen Sie natürlich sehr schnell handeln. Traditionelle Kontrollsysteme und Systeme zur Verwaltung des Asset-Zustands können ggf. in Echtzeit über den Status der Assets informieren. Dazu ist es aber häufig nötig, vor Ort zu sein. Und wenn ein Fehler gemeldet wird, fehlt das Wichtigste: die genaue Anleitung zur Lösung des Problems.

Wartung von Betriebsmitteln leicht gemacht mit Netilion Health. Erkennen Sie den Fehler und erfahren Sie, wie Sie ihn beheben
Unsere Kompetenz im Feld

Der Netilion Health Dienst und die zugehörige App stellen sicher, dass Sie das notwendige Know-how zur Hand haben, um schnell handeln zu können. Netilion Health identifiziert den Fehler, greift auf präzise Informationen des Geräteherstellers zu und gibt dann klar verständliche Anweisungen aus, wie das Problem zu beheben ist. Hierzu müssen Sie nicht zurück ins Büro eilen, um nach der richtigen Dokumentation zu suchen, denn die Health App stellt diese direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet bereit.

  • Asset-Wartung leicht gemacht – stets die richtigen Informationen zur Hand

  • Verfolgen Sie mit Health die Zustandshistorie wichtiger Geräte, um tiefere Einblicke zu erhalten

Netilion Predict

Die Minimierung ungeplanter und unnötiger Ausfallzeiten und die Ermittlung des optimalen Zeitfensters für die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem Gerät stellen enorme Herausforderungen dar. Sie brauchen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit sowie einen echten Überblick über den Zustand Ihrer Ausrüstung.

Planen Sie Reparatur- oder Austauschmaßnahmen genau dann, wenn diese benötigt werden
Unsere Kompetenz im Feld

Demnächst verfügbar. Unsere App für die vorausschauende Wartung erstellt auf der Grundlage des Zustands Ihrer Geräte konkrete Vorhersagen. Anhand von kontinuierlich aufgezeichneten und analysierten Überwachungsdaten berechnet die App das optimale Zeitfenster für die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem Gerät, wodurch ungeplante Stillstandszeiten minimiert, Wartungskosten reduziert und die Systemverfügbarkeit erhöht werden. Der Service wird auch Drittanbietergeräte unterstützen.

So werden Sie durch moderne Geräte und digitale Dienste unterstützt

Instrumentierung mit Heartbeat Technology bietet Diagnose-, Verifikations- und Überwachungsfunktionen ©Endress+Hauser

Eine Vielzahl unserer intelligenten Geräte für die Öl- und Gasindustrie ist mit der Heartbeat Technology ausgestattet. Diese Technologie ermöglicht höchste Systemverfügbarkeit bei minimalem Aufwand und ist eine Grundvoraussetzung für IIoT-Lösungen.

IIoT-Ökosystem zur Betriebsmittelnutzung und -verwaltung sorgt für eine signifikante Verbesserung der Wartungseffizienz ©Endress+Hauser

Unser Netilion IIoT-Ökosystem stellt wertvolle Informationen zu Ihren Feldgeräten bereit – und zwar exakt zum richtigen Zeitpunkt, um die Wartungseffizienz signifikant zu verbessern. Da es sich um ein offenes System handelt, kann es auch von Feldgeräten und Clouds von Drittanbietern genutzt werden.

Das Netilion-App-Portfolio liefert wichtige Einblicke und stellt Ihnen das richtige Know-how zur Verfügung ©Endress+Hauser

Das Netilion-Ökosystem setzt zusammen mit unserem Portfolio an intelligenten Apps das gesamte Potenzial Ihrer Feldgeräte frei, um Ihnen die notwendigen Einblicke zu liefern, mit denen Sie Stillstandszeiten und Wartungskosten reduzieren können.

Vorteile

Die in einer Vielzahl unserer Messgeräte integrierte Heartbeat Technology liefert Status-, Diagnose- und Überwachungsdaten, anhand derer Sie Ihre Systeme genau dann pflegen und warten können, wenn dies nötig ist. In Verbindung mit unseren digitalen Dienstleistungen können bisher ungenutzte Daten aus Ihren Feldgeräten und Prozessen analysiert werden, sodass Sie die Einblicke erhalten, die Sie für die vorbeugende und prädiktive Wartung benötigen, um die Wartungseffizienz signifikant zu verbessern und Ihre Prozesse zu optimieren.

  • >65

    Jahre Erfahrung in der Prozesstechnik sowie jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung und Entwicklung digitaler Technologien

  • >90 %

    des Produktportfolios von Endress+Hauser verfügt über eine digitale Kommunikationsschnittstelle

  • >15

    Jahre Erfahrung mit W@M Life Cycle Management

Blättern Sie durch unser Portfolio!

Ähnliche Geschichten

Weitere Industrien