Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

iTEMP® TMT85
Transmetteur de température en tête de sonde

Conversion de signaux d'entrée en signaux de sortie numériques standardisés pour l'industrie.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans les process industriels critiques. Le transmetteur configurable transmet des signaux convertis de thermorésistances (RTD) et de thermocouples (TC) ainsi que de résistances et de tensions via la communication FOUNDATION Fieldbus™. Disponibilité du point de mesure élevée grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware. Optimisation de la précision de mesure grâce au matching capteur-transmetteur.

Avantages

  • Communication simple et standardisée via FOUNDATION Fieldbus™ H1

  • Conception simple du point de mesure en zone Ex grâce à une conformité FISCO/FNICO selon IEC 600079-27

  • Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux tels que FM IS, NI ; CSA IS, NI ; ATEX Ex ia, Ex nA pour montage à sécurité intrinsèque en zone 1 et zone 2

  • Précision élevée grâce au matching capteur-transmetteur

  • Fonctionnement sûr grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware

  • Diverses variantes de montage et combinaisons de raccords capteur

  • Câblage rapide et sans outils avec bornes à ressort en option

Domaine d'application

  • 2 entrées et protocole FOUNDATION Fieldbus™ pour la transformation de différents signaux d'entrée en signaux de sortie numériques

  • Le transmetteur se distingue par sa fiabilité, sa stabilité à long terme, sa précision élevée et un diagnostic étendu (important pour les process critiques)

  • Pour une sécurité et une disponibilité élevée et une réduction des risques

  • Pour thermorésistance (RTD), thermocouple (TC), résistance (Ω), tension (mV)

  • Montage en tête de raccordement selon DIN 43729 Forme B

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange
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
News associées

Outils en ligne