Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Sécurité de process et qualité de produit élevées – surveillance de process permanente en temps réel. Efficacité accrue du process – mesure continue et temps de réponse court. Disponibilité élevée – sans maintenace. Mesure de température et de pression intégrée. Différents agréments pour zone explosible disponibles
Caractéristiques du transmetteur
Transparence totale des données – datalogger intégréExcellent rapport prix/performance – mesure multivariable (température, pression, concentration)Fiable – insensible aux vibrationsAffichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs.
Masse volumique (gaz) : ±0,1 kg/m³ Température : ± 0,5 °C Pression : ± 0,02 bar
Gamme de mesure
0 à 30 kg/m³ (0 à 0.03 g/cm3, 0 à 0.03 SGU)
Pression de process max.
20 bar (290 psi)
Gamme de température du produit
–20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
Gamme de température ambiante
–20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium avec revêtement pulvérisé
Indice de protection
Standard: IP65/67
Affichage/configuration
Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Interface USB ou RS232
Sorties
2 sorties : 4‐20 mA (passive)
Entrées
Aucune
Alimentation
DC 8 à 28 V
Agréments Ex
ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I
Autres agréments et certificats
Etalonnage NAMUR
Principe de mesure
MEMS Coriolis
En-tête produit
L'appareil pour la mesure continue de la densité de gaz en ligne. Mesure haute précision de la densité et de la concentration de gaz et de mélanges gazeux non corrosifs, inflammables ou non inflammables.
Caractéristiques du capteur
Sécurité de process et qualité de produit élevées – surveillance de process permanente en temps réel. Efficacité accrue du process – mesure continue et temps de réponse rapide. Disponibilité élevée – sans maintenace. Mesure de température et de pression intégrée. Différents agréments pour zone explosible disponibles.
Caractéristiques du transmetteur
Transparence totale des données – datalogger intégré. Excellent rapport prix/performance – mesure multivariable (température, pression, concentration). Fiable – insensible aux vibrations. Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs.
Masse volumique (gaz) : ±0,1 kg/m³ Température : ± 0,5 °C Pression : ± 0,02 bar
Gamme de mesure
0 à 30 kg/m³ (0 à 0,03 g/cm3, 0 à 0,03 SGU)
Pression de process max.
20 bar (290 psi)
Gamme de température du produit
–20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
Gamme de température ambiante
–20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium avec revêtement pulvérisé
Indice de protection
Standard : IP65/67
Affichage/Exploitation
Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Interface USB ou RS232
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Conseils de sécurité Ex (XA)
Version anglaise - 04/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical Code (CEC)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit câble alim. 5m, connecteur moulé
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
71291179
Kit connecteur d'alimentation, 2-fiches
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
71291180
Kit Câble service de 2m, conn. RS232
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
71291181
Kit prise RS232
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71291182
Kit conn. Sortie; Entrée, 2x 4-20mA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
71291183
Kit USB-câble 2m/6ft
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
71291184
Kit borne de terre
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71291185
Kit borne de terre
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71291185
Kit 2x montage tube Swagelok 1/4"
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71291186
Kit 3 cartouche de filtrante de rechange
Filtre
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71291187
Kit Montage de tuyaux, Nanomass
Référence à commander
71351315
Kit Support de table, Nanomass
Référence à commander
71351316
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .