Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Proline Promag 55S
Débitmètre électromagnétique

Le débitmètre avec une excellente résistance à l'abrasion et dédié aux fluides fortement chargés en solides

  • Débitmètre électromagnétique - Proline Promag 55S ©Endress+Hauser
  • Le principe de mesure du débit électromagnétique

Le Promag 55S, avec son transmetteur haute performance combiné à un capteur robuste, est destiné aux applications difficiles. Il offre la bonne combinaison de matériau de revêtement et de construction de capteur pour les fluides abrasifs, à haute température et chimiquement agressifs. Le Promag 55S est la solution privilégiée pour les industries du papier, des matières premières et agroalimentaire, où des fluides non homogènes à forte teneur en MES doivent être mesurés.

Avantages

  • Excellente stabilité du signal grâce à un traitement du signal unique

  • Sécurité maximale – électrodes de mesure et revêtements optimisés pour l'industrie

  • Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal

  • Performance maximale – avec mesure de la teneur en MES intégrée pour les fluides exigeants

  • Sécurité maximale – nettoyage des électrodes intégré

  • Récupération automatique des données pour la maintenance

  • Sans entretien – pas de pièces mobiles

Domaine d'application

  • Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la densité, à la température et à la viscosité.

  • Idéal pour les applications les plus exigeantes avec teneur en solides élevée et forte abrasion.

Caractéristiques de l'appareil

  • Système de bobine intensifié

  • Grand choix de revêtement

  • Teneur en MES jusqu'à 80 % du poids

  • Affichage 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile

  • Deux sorties tout ou rien

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: Promag 35S, Backplane power supply SFC050, Backplane power supply SFC056, SFC151, Field Controller SFC162, Field Controller SFC173, Fieldbus power supply SFC252, Fieldbus power supply SFC260, Fieldbus power supply SFC353, Discrete input module SFC411, Discrete input module SFC415, Digital input module SFC420, Digital output module SFC428, Digital input/output module SFC432, Digital input/output module SFC435, Digital input/output module SFC438, Pulse digital input module SFC441, Pulse digital input module SFC442, Analog input module SFC444, Analog input module SFC445, Analog output module SFC446, SFC447, Analog input module SFC457, Pulse digital input module SFC467, SFC900, SFC901A, SFC902, SFC903, SFC903A, SFC904A, SFC905A, SFC906A, SFC907A, SFC909, SFC910, SFC954, SFC955, DeviceCare SFE100, SFE220, SFE250, SFE251, SFE550, Fieldgate SFG500, SFH, SFT, SFW, SPA, SPT, SPV10, SPV150, P View SPV200, SPV60

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne