Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Jaugeage des cuves
Détecteur de niveau à aimant MPC2

Détecteur de niveau basé sur la technologie des displacers

  • Détecteur de niveau à aimant MPC2 ©Endress+Hauser

Le détecteur de niveau MPC2 est un appareil basé sur la technologie des displacers, pour le montage sur une cuve. Il dispose d'une sortie contact alarme de max. 4 points en activant des microrupteurs à l'aide d'un aimant. Le mécanisme de commutation a été conçu pour actionner ces contacts indépendamment les uns des autres. Les appareils peuvent donc émettre des alarmes niveau haut et niveau bas.

Avantages

  • Supports des microrupteurs de type ressort permettant un fonctionnement insensible aux vibrations des cuves

  • Contrôle multipoint (4 points maximum) possible avec un seul produit.

  • Résistance aux hautes températures et hautes pressions

  • Construction simple pour un fonctionnement stable

  • Disponible également en version antidéflagrante

Domaine d'application

  • Température ambiante : -10 à +60 °C (14 à +140 °F)

  • Précision : ±3 mm (± 0.12")

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne