Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Contrôlez votre cuve en toute sécurité

Évitez les débordements dangereux grâce à un système intelligent qui prend des décisions pour vous

Les cuves de stockage de produits chimiques et pétroliers servent de récipients grande capacité pour des liquides dangereux et volatils qui, sans contrôle, risquent de provoquer d'importants dégâts sur l'environnement. Si une jauge ne fonctionne pas correctement, elle ne peut pas prévenir les opérateurs d'un dépôt de stockage qu'une cuve de carburant est remplie à un niveau dangereusement élevé. Au final, de grandes quantités de liquides dangereux débordent de la cuve et risquent de former un nuage de vapeur susceptible de s'enflammer, provoquant des explosions et des incendies.

Un système intelligent qui prend des décisions pour vous

Suite à plusieurs incidents récents, des révisions systématiques des systèmes anti-débordement ont eu lieu et les meilleures pratiques du secteur pour la gestion des cuves de stockage combinent désormais les normes prescriptives existantes API 2350 et les normes de sécurité fonctionnelle IEC 61511. Outre le respect de ces normes et l'atténuation des risques, les parcs de cuves continuent de faire face aux pressions typiques du secteur, notamment maximiser la productivité, abaisser les coûts de maintenance et développer une main-d'oeuvre engagée et autonome.

Ces problèmes s'accompagnent de la stagnation des budgets consacrés aux dépenses d'exploitation, à des lacunes en termes de connaissances et à des exigences de rentabilité de plus en plus rigoureuses. C'est pourquoi il est encore plus important qu'un système de protection anti-débordement (OPS) non seulement renforce la sécurité, mais se traduise également par des bénéfices en termes d'économies, notamment une réduction du temps consacré à la mise en service et des coûts, ainsi qu'une baisse des frais de maintenance.

Avantages des systèmes de protection anti-débordement automatisés

  • Renforcement de la sécurité et respect des exigences des normes API 2350 et IEC 61511 grâce aux systèmes de protection anti-débordement automatisés

  • Économies de coûts et sécurité accrue pour tout votre dépôt avec les messages d'avertissement détaillés automatiques

  • Gain de temps avec plusieurs opérations de remplissage sans opérateur exécutées simultanément, par rapport aux systèmes simples

  • Économies de coûts et transparence accrue avec essai de mise à l'épreuve entièrement automatisé et documenté de l'intégralité du système sans démontage des appareils

  • Augmentation de capacité des cuves avec un système de protection anti-débordement automatisé, grâce à la baisse des temps de réaction pour l'arrêt de l'installation

Contrôle des cuves avec un système de protection anti-débordement automatisé

Applications

Points de mesure

  • Contrôlez votre cuve en toute sécurité avec un système intelligent qui prend des décisions pour vous ©Endress+Hauser

    Contrôlez votre cuve en toute sécurité avec un système intelligent qui prend des décisions pour vous.

  • Système de protection anti-débordement automatisé, combinaison entre API 2350 & IEC 61511, norme de sécurité fonctionnelle ©Endress+Hauser

    Système de protection anti-débordement automatisé, combinaison API 2350 & IEC 61511, norme de sécurité fonctionnelle

Nos réalisations

Outils en ligne